Modulaarinen järjestelmä automaattisiin teollisuuden merkintöihin
Phoenix Contactin uusi Thermomark E Series -tuoteperhe on yksinkertainen ratkaisu vaivattomiin ja tehokkaisiin merkintöihin teollisuudessa. Merkintöjen tulostus ja kiinnitys tapahtuu ensimmäistä kertaa automaattisesti yhdessä prosessivaiheessa, jolloin aikaa kuluu 60 prosenttia vähemmän siihen verrattuna, että työvaiheet suoritettaisiin manuaalisesti.
Modulaarinen järjestelmä koostuu tavallisista lämpösiirtorullatulostimista, jotka voidaan yhdistää neljään eri applikaattoriin. Kolme applikaattoria johdin- ja kaapelimerkintöihin ja yksi applikaattori liitinmerkintöihin tarjoavat monipuolisia ja tarpeenmukaisia merkintämahdollisuuksia. Thermomark E.Wire -applikaattori on säteen ja akselin suuntaisesti liikkuva merkintäratkaisu, ja hitsaussauman ansiosta merkinnät ovat pysyviä. Thermomark E.Sleeve -applikaattori työstää jatkuvassa muodossa olevia noin 0,8–12 mm:n paksuisia kutistemuoviletkuja, katkaisee ne yksilöllisesti halutun pituiseksi ja avaa painetun merkinnän siten, että se on helppo asettaa johtimen ja kaapelin päälle. Itsestään laminoituvat etiketit kaikentyyppisille lieriömäisille johtimille, kaapeleille ja paljaille johtaville osille työstetään Thermomark E.Wrap -applikaattorin avulla. Thermomark E.Vario -applikaattori merkitsee kokonaisia riviliittimiä käyttämällä vain kahta jatkuvassa muodossa olevaa materiaalia: toinen materiaali korkeita merkintäuria ja toinen matalia merkintäuria varten. Lisäksi järjestelmä soveltuu 3,5–1 000 mm:n rastereille.
Jos Thermomark E.300-, E.600-, E.300 D- ja E.600 D -rullatulostimia käytetään ilman applikaattoria, ne voivat työstää kaikkia Phoenix Contactin rullamateriaaleja. Lisävarusteena saatavat Thermomark E.Cutter- ja Thermomark E.Cutter/P -leikkuu- ja perforointiterät katkaisevat rullamateriaalia ja perforoivat kutistemuoviletkuja.