Push-x-tuoteperhe jatkaa kasvuaan

20.04.2026
Liitinkisko riviliittimillä ja push-x-tekniikalla

Phoenix Contact laajentaa XT-tuotevalikoimaansa riviliittimillä, joiden nimellispoikkipinta on 4 mm². Tämä mahdollistaa työkaluttoman, yhtenäisen johdotuksen 0,34 - 25 mm²:n johdinpoikkipinnoille.

Uusilla läpivientiliittimillä on kaikki innovatiivisen push-x-tekniikan edut: ne mahdollistavat kaikentyyppisten johtimien, jäykkien tai joustavien, johdotuksen myös ilman pääteholkkiä. Tehtaalla esijännitetty kosketinjousi takaa mukavan käytettävyyden ja tekee kytkennästä erityisen helppoa. Johdinliitännän yksiselitteinen visuaalinen ja akustinen tunnistus takaa lisäturvallisuuden ja selkeän käsittelyn. Johtimet irrotetaan helposti ja kosketinjousi esijännitetään oranssinvärisellä painikkeella. XT 4 -riviliittimien nimellisvirta on 32 A ja nimellisjännite 500 V. Ne soveltuvat optimaalisesti manuaalisiin ja automatisoituihin johdotusprosesseihin. Phoenix Contactin täydellinen ratkaisu erilaisten johdinpoikkipintojen johdotukseen - nopeasti, turvallisesti ja tehokkaasti.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director