Plug & Play -päivitys ilman uudelleenjohdotusta: Variofacella I/O-signaalien migraatio sujuu nopeasti ja turvallisesti
Phoenix Contactin Varioface Migration Solution on täysin pistokerakenteinen ratkaisu ET 200SP HA -ohjauksen tehokkaaseen päivitykseen. Integrointi on saumatonta eikä vaadi muutoksia kytkentäkaappiin tai jo olemassa olevaan kenttäkaapelointiin.
Tämä vähentää johdotusvirheitä ja silmukkatarkastusten määrää sekä minimoi häiriöajat. Käyttäjät hyötyvät järjestelmiensä taloudellisesta ja luotettavasta nykyaikaistamisesta. Varioface Migration Solution koostuu erityisesti I/O-kortteihin räätälöidyistä migraatiomoduuleista, valmiiksi kootuista kaapelisarjoista ja asennustelineestä, joka muodostaa toisen asennustason kaapelikourujen eteen. Näin ET 200M/S7-300 voidaan korvata rakenteellisesti korkeammalla ET 200SP HA:lla ilman lisäsäätöjä. Nerokas ulosvedettävä ja kallistettava mekanismi helpottaa migraatiomoduulien asentamista takatasolle ja huoltoa. Yksinkertaista ja turvallista 1:1-signaalin välittämistä varten etuliittimet kytketään suoraan vastaaviin migraatiomoduuleihin olemassa olevaa kenttäkaapelointia käyttäen. Erityiset kaapelisarjat ohjaavat signaalit ET 200SP HA:han. Plug & Play -periaate vähentää merkittävästi prosessin seisokkiaikoja ja mahdollistaa järjestelmän nopean uudelleenkäyttöönoton.
Varioface Migration Solution -valikoima tukee analogisia ja digitaalisia I/O-kortteja, joissa on 20- tai 40-nastaiset ET 200M/S7-300 -etuliittimet 24 V:n ja 120 V/230 V:n versioissa. Halogeenittomissa kaapelisarjoissa on liitäntävaihtoehtoina D-SUB-pistoliitin tai Push-in-tekniikka. Sovelluksissa, joissa on olemassa oleva Varioface-järjestelmäkaapelointi, päivitys on toteutettavissa yhtä helposti: vain järjestelmäkaapelit on vaihdettava. Kenttäjohdotukset ja muut komponentit säilyvät ennallaan, mikä vähentää prosessikatkoksia ja yksinkertaistaa suunnittelua.
Phoenix Contactilta on saatavissa myös täysin pistorakenteisia järjestelmäkaapelointiratkaisuja uusiin asennuksiin. Etusovittimien, järjestelmäkaapeleiden ja siirtomoduulien yhdistelmä mahdollistaa nopean, selkeän ja virheettömän johdotuksen, joka säästää aikaa jopa 90 prosenttia verrattuna yksijohtimiseen johdotukseen. Varioface Migration Solution ja ohjauskohtainen järjestelmäkaapelointi muodostavat kokonaisratkaisun, joka tekee laitteiston modernisoinnin tai uuden asennuksen nopeaksi ja kustannustehokkaaksi. Konsepti edistää järjestelmäkäytettävyyttä ja varmistaa pitkän aikavälin investointivarmuuden.