Phoenix Contact Hannover Messe -messuilla: kaiken keskipisteenä ovat integroidut, verkottuneeet energiajärjestelmät
Tänä vuonna Phoenix Contact keskittyy neljään aiheeseen, jotka ovat Power Reliability, turvallinen automaatio, tehokas kytkentäkaappiasennus ja integroitu liitäntätekniikka. Perheyritys esittelee tuotteitaan ja ratkaisujaan ensimmäistä kertaa Hannoverin messujen uuden messukonseptin mukaisesti automaatiohallissa 27, osastolla G26.
Teollisuusjärjestelmien on toimittava vakaasti, niitä on valvottava saumattomasti ja niiden on oltava mahdollisimman tehokkaita: Power Reliability ei syyttä kehity yhä nopeammin. Phoenix Contact esittelee ratkaisuja, joissa yhdistyvät älykkäästi syöttö, suojaus ja valvonta - tehokkaasta 24 V:n tekniikasta ja kestävistä IP67-syöttöratkaisuista innovatiiviseen tehoelektroniikkaan ja kattavaan ylijännitesuojaukseen.
Avoimet, modulaariset ja luotettavasti suojatut automaatiojärjestelmät nykyaikaisiin tuotantoympäristöihin ovat toinen messuosaston aihe. Phoenix Contact esittelee, miten skaalautuvat arkkitehtuurit voidaan yhdistää turvallisuuskonsepteihin ja tekoälyn tukemiin toimintoihin. Tuloksena ovat tehokkaat ja kestävät prosessit, jotka vähentävät seisokkiaikoja ja lisäävät tuottavuutta.
Lisääntyvä sähköistys lisää kytkentäkaappien kysyntää - ja nopeiden, taloudellisten prosessien tarvetta kytkentäkaappiasennuksessa. Phoenix Contact havainnollistaa, kuinka yritykset voivat hyötyä digitalisaatiosta, prosessiautomaatiosta ja kokonaisvaltaisista työnkuluista. Skaalautuva tuotevalikoima ja kattavat konsultointipalvelut mahdollistavat lyhyemmät läpimenoajat, korkean prosessiturvallisuuden ja skaalautuvat ratkaisut.
Messuosaston neljäs aihepiiri keskittyy älykkäiden sovellusten integroituun liitäntätekniikkaan: yhdessä liittimien ja kenttäkaapeloinnin kanssa se varmistaa luotettavan signaalien, datan ja virran siirron. Single Pair Ethernetin kaltaiset teknologiat mahdollistavat joustavat konekonseptit ja nykyaikaisen teollisuusen tiedonsiirron. Tilaa säästävät, vähän työkaluja vaativat järjestelmät lisäävät tehokkuutta, kestävyyttä ja lisäarvon tuottoa.