Kokoojakiskon ylijännitesuoja, jossa on integroitu jännitteen ulosotto
Phoenix Contactin uusi FLT-SEC-ZP2-...-SV-yhdistelmäsuoja asettaa uudet standardit mittarien asennuspaikkojen suojaukseen: sen pieni leveys jättää runsaasti tilaa muille komponenteille kokoojakiskossa.
Integroitu jännitteen ulosotto älykkään mittausjärjestelmän laitteiden, kuten esim. Smart Meter Gatewayn (SMGW) energiansyöttöä varten yksinkertaistaa rakenteita huomattavasti. Päävirransyötössä ennen mittaria saa olla ainoastaan tyypin 1 ylijännitesuojalaitteita, joissa on kipinäväli. Nämä ylisuojalaitteet eivät myöskään saa aiheuttaa pysyvää käyttövirtaa tilanäyttöjen, kuten valodiodien, kautta. Kipinävälin on rajoitettava sytytyksen jälkivirtaa siten, etteivät rakennuksen liitännän sulakkeet laukea. Käyttövirrattoman, puhtaasti mekaanisen tilanäyttönsä ja jälkivirrattoman kipinävälinsä ansiosta FLT-SEC-ZP2 täyttää standardin VDE-AR-N 4100 tiukat vaatimukset tyypin 1 ylijännitesuojien käytölle päävirransyöttöjärjestelmässä. 1+2+3-tyypin yhdistelmäsuojana se suojaa herkkääkin elektroniikkaa läheisessä asennusympäristössä.
Älykkään mittausjärjestelmän komponenteille on tarjottava turvallinen jännitteensyöttö ulkoiselta alueelta. FLT-SEC-ZP2...-SV sisältää kaksi haaroitusta johtojen liittämiseksi lisäsovellusten tilaan (RfZ) ja päätepisteeseen mittarin asennuspaikalla (APZ). Uusista suojalaitteista FLT-SEC-ZP2-...-SV on saatavilla neljä versiota jakeluverkon tyypeille TN-S/TT- ja TN-C, joiden virran huippuarvo Iimp on 7,5 kA tai 12,5 kA.