CCS-inlet-liittimien suojakannet – optimaalinen suojaus älykkäillä ominaisuuksilla

21.01.2026
CHARX connect universal -CCS-inlet-liitinten suojakannet asennettuna sähköisen hyötyajoneuvon latausliittimeen, valinnaisella LED-tilanäytöllä ja toimintopainikkeella

Phoenix Contactin uudet CHARX connect universal -CCS-inlet-liitinten suojakannet asettavat maksimaalisen suojan ja helppokäyttöisyyden ne asettavat uusia standardeja sähkökäyttöisten hyötyajoneuvojen jokapäiväiselle käytettävyydelle.

Ne takaavat kosketusalueen luotettavan IPX5-suojauksen ja mahdollistavat sähkökäyttöisten hyötyajoneuvojen käytön vaativissa ympäristöolosuhteissa. Tukevan suojan lisäksi suojakannet vakuuttavat muilla älykkäillä toiminnoilla: Esimerkiksi AC-päätylevy avautuu automaattisesti DC-päätylevyä nostettaessa, helpottaen näin sen käyttöä. Suojakannet ovat yhteensopivia CHARX control vehicle -latauskontrollerin kanssa ja tukevat yleisiä latausstandardeja. Helppo integrointi CCS-tyypin 1 ja 2 samanlaisen kiinnitysgeometrian ansiosta. Lisävarusteena voidaan integroida esimerkiksi vapaasti säädettävä RGB-LED-tilanäyttö ja toimintopainike, jota voidaan käyttää esimerkiksi latauksen keskeyttämiseen. LED-näyttö ja -painike on kytketty kuusinapaisen MCON-pistokkeen välityksellä, ja LED-näyttöä ohjataan pulssinleveysmodulaatiolla (PWM), jonka avulla LEDin kirkkautta voidaan säätää tarkasti.
Edelleen suojakannet täyttävät kansainvälisen turvallisuusstandardin UNECE R61 vaatimukset koskien ajoneuvon ulkoisten osien suojaamista ja parantavat siten liikenteenkäyttäjien turvallisuutta.
Kaiken kaikkiaan suojakannet, joiden mitat ovat 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (ilman lisävarusteita) tai 61,1 mm (lisävarusteilla), sopivat joustavasti erilaisiin ajoneuvokonsepteihin, ja valikoimassa on erilaisia CCS-tyypin 1 ja 2 variaatioita tarjoten oikean ratkaisun jokaiseen käyttösovellukseen.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director