Phoenix Contactin innovaatio
Kokeile Push-X -teknologiaa jo tänään ja huomaa ero!
Tämä teknologia toimii poikkeuksetta kaikille johdintyypeille suorassa johdotuksessa ja mahdollistaa työkaluvapaan asennuksen. Esijännitetty kosketinjousi on tämän uuden teknologian ydin, joka mahdollistaa niin yksisäikeisen kuin monisäikeisen johtimen kytkennän. Kytkentä tapahtuu automaattisesti työntämällä johdin kytkentätilan päätyyn asti.
Tilaa Push-X -teknologia e-valintaopas
Kuvassa Push-X liitäntätekniikka XTV-riviliittimen avulla

Push-X -teknologian edut

  • Työkaluvapaa ja luotettava pistoliitinteknologia.
  • Kaikkien pääteholkillisten tai -holkittomien johdintyyppien nopea asennus.
  • Nopea ja helppo johtimien irrotus tarvittaessa.
  • Yhteensopivuus olemassa olevien liitinjärjestelmien kanssa.
  • Markkinoiden nopein liitäntäteknologia taipuisille johtimille ilman pääteholkkia.
XTV-riviliittimet ja XPC-piirikorttipistoiittimet
Testaa Push-X -tuotteitamme
Push-X -teknologia ei ainoastaan säästä aikaa ja vaivaa johdotuksessa, vaan se on myös erittäin luotettava. Liittimet ovat valmiiksi avatut, joten voit heti testata tuotteitamme omassa kohteessasi.
Tilaa maksuton näyte!
Kuvassa näytepalvelu

Push-X -teknologialla varustetut riviliittimet XTV-sarjan riviliittimet

XTV-riviliittimet ovat saatavilla nimellispoikkipinnoilla 6, 10 ja 16 mm². XTV-riviliittimissä on sivulle sijoitettu liitäntä (V = vertical), joka helpottaa erityisesti, kun kyseessä ovat suuret johtimien poikkipinnat, kuten 16 mm²:n johtimet, jotka ovat vaikeampia taivuttaa.

Push-X -teknologialla varustetut piirikorttipistoliittimet XPC-sarjan piirikorttipistoliittimet

XPC-sarjan piirikorttipistoliittimet tekevät piirikorttien kytkennästä helppoa riippumatta johtimien paksuudesta, jäykkyydestä tai pääteholkillisuudesta. Työkaluttoman käytön ja kehittyneen Push-X -teknologian ansiosta asennusaika lyhenee minimiin. Kytkentä tapahtuu automaattisesti työntämällä johdin kytkentätilan päätyyn asti.

Huomisen teknologiakumppani sähköistyvässä yhteiskunnassa Artikkeli Tekniikka & Taloudessa

Tutustu uuteen artikkeliimme Tekniikka & Taloudessa ja syvennä tietämystäsi, kuinka Push-X tehostaa tuotantoprosesseja. Artikkelissamme tutkimme, miten Push-X -teknologia mullistaa perinteiset piirikorttiliittimet ja riviliittimet. Sukella siis mukaan kehityksen aallonharjalle ja totea itse, miten Push-X asettaa uusia standardeja suorituskyvyssä ja käytettävyydessä.