Puristusliittimet

Puristusliittimet

Puristusliitäntöjä käytetään lukuisissa sovelluksissa kaikilla teollisuuden, ajoneuvotekniikan, ilmailun ja kuljetusalan alueilla sekä lääkinnällisissä laitteissa.

Puristusliittimiä kutsutaan myös puristuskoskettimiksi. Niitä on saatavana useina eri versioina ja malleina. Ne jaetaan kahteen pääryhmään: massiiviset/kierretyt puristusliittimet tai koskettimet ovat "suljettuja", kun taas stanssatut/valssatut puristusliittimet tai koskettimet ovat "avoimia". Sähköasennuksessa nämä puristusliitännät kuuluvat "juotosvapaisiin sähköliitäntöihin".

Koestusmääräykset ja pääryhmät

Ominaisuudet ja koestusmääräykset on kuvattu eurooppalaisessa standardissa DIN EN 60352-2. Puristus (Crimp) on menetelmä, jolla yksi tai useampi johdin liitetään pysyvästi koskettimeen. Kuorittu johdin viedään koskettimen puristusalueelle ja liitetään määrätyllä puristusmenetelmällä. Tuloksena on pysyvä, irtoamaton ja luotettava puristusliitäntä.

Seuraavat pääryhmät määrittelevät eri liitintyypit, joilla on hyvin erilaisia kokoja ja johdinpoikkipintoja: stanssatut koskettimet, kierretyt koskettimet, kovajuotetut puristuskaapelikengät, putki- ja puristuskaapelikengät, jatkosliittimet, eristetyt puristuskaapelikengät, nastakaapelikengät, eristämättömät ja eristetyt rengaskaapelikengät, eristämättömät ja eristetyt haarukkakaapelikengät, eristämättömät ja eristetyt lattapistokkeet ja CATV-koaksiaaliliittimet.

Puristusprofiilit

Stanssatuille koskettimille käytetään pääasiassa B-puristusprofiilia. Massiivisten, kierrettyjen puristusliittimien/koskettimien profiilit ovat nelikarainen (4/8 indent), nelikulmainen (square), ovaali, karapuristus, kaksinkertainen karapuristus, WM-puristus, kuusikulmainen (hex) + karapuristus ja B-puristus.

Mekaaniset, räikkäkäyttöiset puristuspihdit tai hydrauliset työkalut erikokoisilla muoteilla ja puristusprofiileilla työstävät yli 10 mm²:n poikkipintoja. Sähköiset, pneumaattiset tai sähköpneumaattiset puristuslaitteet on tyypistä riippuen varusteltu nelikulma- tai nelikaraprofiileilla 10 mm²:iin saakka. Suurempiin poikkipintoihin, kuten latausliitintä varten, käytetään myös B-puristusprofiilia.

Muita profiileja, kuten WM-puristus, O-puristus, karapuristus ja kaksoiskarapuristus, käytetään enintään pääteholkkien, putki- ja puristuskaapelikenkien ja puristusliittimien työstämiseen 300 mm²:iin asti. Ohjeina käytetään standardeja DIN 46230, DIN 46234 ja DIN 46235.

Puristusprofiilin valinta

Tätä aikaa säästävää ja taloudellista liitäntätapaa on käytetty useiden vuosikymmenien ajan miljoonia kertoja. Oikea toteutus on kuitenkin hyvin monimutkainen tehtävä. Norminmukainen puristusliitäntä edellyttää johtimen poikkipinnan, puristuskoskettimen, puristustyökalun ja työkalun virheettömän säädön oikeaa yhteistoimintaa. Puristusprofiilin valinta riippuu erilaisista parametreista, kuten puristusliittimestä tai puristuskoskettimesta, voimassa olevasta standardista, käyttökohteesta ja pistoliitintyypistä.