Merkintäratkaisujen tulostinpalvelun työntekijä

Merkintäratkaisujen palvelut Räätälöity tulostinpalvelu

Tulostinpalvelumme tarjoavat joustavia, yksilöllisesti tarpeisiisi sovitettuja ratkaisuja.

MARKING system sisältää yhtenäisiä merkintäratkaisuja. Merkintöjen laatimiseen käytettävän ohjelmiston ja laitteiston lisäksi tämä järjestelmä sisältää myös monipuolisia tulostinpalveluja asennuksesta, koulutuksesta ja huollosta korjaukseen asti.

Tarjoamme yksilöllisiä, omiin vaatimuksiisi ja prosesseihisi sopivia tulostinpalveluja. Näin varmistamme prosessiesi häiriöttömän kulun ja helpotamme päivittäistä työtäsi.

Edut

  • Sujuva käyttö ammattimaisen asennuksen ja koulutuksen ansiosta
  • Säännöllinen huolto pitää laitteet aina huippukunnossa
  • Kestävä merkintäkonsepti korjauspalvelun ja laadukkaiden alkuperäisosien ansiosta
  • Tekninen tukemme auttaa luotettavasti kaikissa kysymyksissä
Asiakastuen työntekijä tulostimen asennuksessa

Asiakastuki tulostimen asennuksessa

Asennus ja asetus

Autamme sinua asentamaan tulostimen, johon on asennettu valmiiksi ohjelmisto ja tarvittavat ajurit. Sen jälkeen annamme tehokkaan koulutuksen tulostimen ja ohjelmiston käyttöön. Käsittelemme yhdessä joukon tulostustöitä ja annamme sinulle tarvittavat tiedot tulostimen varmaan käyttöön.

Phoenix Contactin huoltoteknikko huoltaa tulostinjärjestelmää

Merkintäjärjestelmän asiantunteva huolto

Huolto

Tulostimen huoltoon kuuluu laiteohjelmiston, ajureiden ja merkintäohjelmiston testaus, tulostus käytettävillä materiaaleilla sekä silmämääräinen tarkastus ja toimintatesti. Tulostintyypistä riippuen puhdistamme ja säädämme kaikki liikkuvat osat, kuten materiaalinkuljetusjärjestelmän ja tulostuspään.

Huoltohenkilöstö korjaa tulostusjärjestelmää laadukkailla alkuperäisosilla

Tulostusjärjestelmän korjaaminen laadukkailla alkuperäisosilla

Korjaus

Huoltohenkilöstömme korjaa tulostimet nopeasti ja tarkasti alkuperäisosia käyttäen. Korjauksen yhteydessä tarkastamme ja huollamme tulostimesi kokonaan. Sen jälkeen saat yksityiskohtaisen raportin kaikista suoritetuista toimenpiteistä ja vaihdetuista osista.

Teknisen tuen työntekijä vastaa merkintäjärjestelmiä koskeviin kysymyksiin kannettavalla tietokoneella

Huoltoteknikkomme ovat tukenasi kaikissa MARKING system -järjestelmään liittyvissä kysymyksissä.

Tekninen tuki

Tekninen tuki auttaa sinua kaikissa merkintäjärjestelmiämme ja niihin kuuluvia ohjelmistoja koskevissa kysymyksissä. Neuvomme mielellämme puhelimitse tai etäyhteydellä laitteesi käytössä tai autamme häiriötilanteessa. Lisäksi autamme mallien (automaattisesti luotavien tulostusmallien) laatimisessa.

Konfiguroitava tyyppikilpi

Konfiguroitava tyyppikilpi

Asiakaskohtainen tulostuspalvelu

Tarvitsetko merkintämateriaalia, mutta sinulla ei ole oikeaa tulostinta? Ei hätää, me teemme sen puolestasi. Tilaa valmiita etikettiratkaisuja, jotka merkitään täysin yksilöllisesti toiveidesi mukaan. Tarjoamme täydellisen ratkaisun liitin-, johdin-, kaapeli-, laite- ja järjestelmämerkintöihin. Luo merkinnät helposti ja nopeasti merkintäohjelmistollamme. Kaikissa asiakaskohtaisiin merkintöihin soveltuvissa materiaaleissa on tuotteen kuvauksessa CUS-pääte. Konfiguroitavat tuotteet ovat saatavana verkkosivullamme toiveiden mukaista tulostusta varten. UniCard- ja UniSheet-muodossa oleville materiaaleille sekä metallikilville on mahdollista saada myös väritulostus.

Lähimmät yhteyshenkilösi

Yhteyshenkilömme neuvovat sinua aina yksilöllisesti tulostimen huoltoon liittyvissä kysymyksissä

Lähimmät yhteyshenkilösi

Tarjoamme nopeaa ja yksilöllistä asiakastukea merkintäpalveluillamme. Huomaa, että palveluvalikoimamme voi vaihdella alueellisesti. Lähin Phoenix Contactin toimipiste neuvoo sinua henkilökohtaisesti tulostinpalveluihin liittyvissä kysymyksissä.

Kysy lisää merkintäpalveluistamme:
Kari Lindroos

Merkintä- ja työkalumyynti:
Sam Lindström
Antti Multanen