Korvausmerkki

Oikea paine: MAN Turbon luonnostaan turvalliset signaalinerottimet

  • Turvallisia ja luotettavia käyttää, koska niillä on kansainväliset Ex-hyväksynnät ja SIL:n ja PL:n mukainen toiminnallinen turvallisuus
  • Hyvä signaalinlaatu turvallisen galvaanisen erotuksen ansiosta, ja vähäinen lämpeneminen pidentää käyttöikää
  • Säästää runsaasti tilaa – leveys vain 12,5 mm yksi- ja kaksikanavaisille perustoiminnoille

MAN Turbo Zürich: kompressoreita öljy- ja kaasuteollisuudelle

Noin 50 000 työntekijällään MAN-konserni on maailman johtava hyötyajoneuvojen, moottorien ja muiden koneen- ja laitteistorakennustuotteiden valmistaja.

MAN Turbo AG Schweiz sijaitsee Zürichissä. Siellä työskentelee 700 asiantuntijaa muun muassa öljy- ja kaasuteollisuudelle tarkoitettujen kompressorien kehittelyssä ja tuotannossa.

Sovellus

Kompressorit ovat välttämättömiä öljyn ja kaasun taloudelliseen kuljetukseen putkissa.

Prosessitietojen signaalinsiirtoon räjähdyssuojatulta alueelta turvallisella alueella olevaan ohjaukseen valmistaja käyttää Phoenix Contactin luonnostaan turvallisia sarjan MACX Analog Ex -liitäntämoduuleja.

Moduuleja käytetään muun muassa öljynjalostamossa Turkmenistanissa sekä öljynporauslautalla Brasiliassa.

MAN-kompressori Phoenix Contactin INTERFACE-moduuleilla

MAN-kompressori Phoenix Contactin INTERFACE-moduuleilla

Ratkaisu

Kytkentäkaappeihin tarvittiin erotusvahvistin lämpötilatietojen siirtämiseksi räjähdysherkältä alueelta: MAN Turbo valitsi Phoenix Contact Tagelswangenin luonnostaan turvalliset MCR-EX-SL-RTD-I-sarjan lämpötilamittausmuuntimet MACX-tuoteperheestä.

Analog-Ex-moduulit sisältävät kokonaisen perheen yksi- ja kaksikanavaisia signaalinerottimia räjähdysvaaralliselle alueelle: Analog In, Analog Out, Digital In, Digital Out, lämpötila sekä lisätarvikkeet.

Innovatiivinen väyläliitin helpottaa asennusta, syöttöä ja diagnostiikkaa.

Tyypillisiä käyttökohteita vain 12,5 millimetriä leveille moduuleille ovat esimerkiksi paineen, virtausnopeuden, kosteuden ja lämpötilan mittaus sekä säätöventtiilien ja venttiiliryhmien ohjaus lähettimen avulla.

Laitteet on hyväksytty Ex-i-virtapiireille Ex-alueelle 0 (kaasu) ja 20 (pöly) asti sekä asennukseen Ex-alueelle 2 (ATEX, IECEx, UL).

Innovatiivinen kytkentäkonsepti takaa tarkat siirto-ominaisuudet ja erittäin vähäisen tehohäviön. SIL-hyväksynnät (turvallisuuden eheystaso) mahdollistavat käytön turvallisuutta edellyttävissä sovelluksissa.

Lisäksi moduulit voidaan konfiguroida helposti yhtenäisesti standardisoidun liitännän FDT/DTM (Field Device Tool/Device Type Manager) ansiosta.

Yhteenveto

"Projektin aikana saimme erinomaista tukea Phoenix Contactin ammattilaisilta niin, että projekti saatiin valmiiksi nopeasti ja ilman pidempiä keskeytyksiä", kertoo MANin vastaava insinööri. "Nimenomaan ulkomailla toteutettavissa monimutkaisissa projekteissa tämä on äärimmäisen tärkeää."

MANin insinööri aikoo käyttää Phoenix Contactia myös tulevissa projekteissa, kuten muissa kaasun kompressorilaitteistoissa. Hän on erittäin tyytyväinen: "Suosittelen tätä pätevää toimittajaa yrityksemme sisällä edelleen."