M12-push-pull-pistoliittimet

M12-push-pull-pistoliittimet Automaatiotekniikan uusi standardi

Helppo liitäntä, nopea lukitus: M12-pistoliittimet push-pull-pikalukituksella mahdollistavat turvallisen liitännän ilman työkaluja myös ahtaissa paikoissa ja paikoissa, joissa on paljon kaapeleita. Mallit, joissa on sisäpuolinen lukitus, mahdollistavat lisäksi kompaktit kotelomallit.

Edut

  • Plug and produce: nopea, varma liitäntä ahtaissakin tiloissa
  • Lisää joustavuutta: M12-laiteliitäntä ruuvi- ja push-pull-pistoliittimille
  • Helppo design-in: kompaktit laitekonseptit upotetuilla M12-porteilla
  • Irtoliitännät: sisä- ja ulkopuolisella lukituksella varustetut pistoliittimet
  • Erinomainen käyttövarmuus myös tulevaisuudessa: standardin mukainen tuoteohjelma takaa maailmanlaajuisen käytettävyyden
Maksuton näytekappale
Kokeile M12-push-pull-pistoliittimiä
Haluatko kokeilla M12-push-pull-pistoliittimiä? – Tilaa heti oma näytepakettisi. Saat asiantuntevaa ohjausta liittimien käyttöön sovelluksessasi. Vakuutu Phoenix Contactin ratkaisujen eduista.
Maksuttoman näytteen tilaus
Laite- ja kenttäpuolen M12-push-pull-pistoliittimet
M12-push-pull-seinämäläpivientiliittimet sisäpuolisella lukituksella

M12-push-pull-seinämäläpivientiliitin sisäpuolisella lukituksella

Upotetulla M12-push-pull-asennusholkilla varustetut push-pull-liittimet mahdollistavat varman laiteliitännän ilman työkaluja.

M12-push-pull-kaapeliliittimet sisäpuolisella lukituksella

M12-push-pull-kaapeliliittimet sisäpuolisella lukituksella

M12-push-pull-kaapeliliittimet on helppo lukita suoraan paikalleen – erityisesti ahtaissa tiloissa.

Tarkempia tietoja M12-push-pull-pikalukituksesta

Sisälukituksella varustetut M12-kaapeliliittimet liitetään laiteseinämään M12-push-pull-seinämäläpivientiliittimillä.
M12-push-pull-seinämäläpivientiliitin sisä- ja ulkopuolisella lukituksella laiteseinämän edessä, johon on asennettu sopiva M12-seinämäläpivientiliitin
Laite, jossa on useita M12-seinämäläpivienti- ja kaapeliliittimiä
Sisä- ja ulkopuolisella push-pull-lukituksella varustetut pistoliittimet
Karttapallo, jonka ympärille on kierretty kaapeliliitin ja seinämäläpivientiliitin M12-push-pull-sisälukituksella.
Sisälukituksella varustetut M12-kaapeliliittimet liitetään laiteseinämään M12-push-pull-seinämäläpivientiliittimillä.

Useiden valmistajien ratkaisujen kanssa yhteensopivan lukitusjärjestelmän ansiosta voit tehdä pistoliitoksia turvallisesti ja vaivatta myös ahtaissa paikoissa. Siten voit suorittaa asennuksen jopa 80 % nopeammin ruuviliitokseen verrattuna.

M12-push-pull-seinämäläpivientiliitin sisä- ja ulkopuolisella lukituksella laiteseinämän edessä, johon on asennettu sopiva M12-seinämäläpivientiliitin

M12 Duo -rakenne sallii joustavan kenttäjohdotuksen luotettavilla M12-ruuvipistoliittimillä tai uudella push-pull-pikaliitäntätekniikalla. Helppo push-pull-laiteintegraatio on mahdollinen myös nykyisissä M12-ratkaisuissa.

Laite, jossa on useita M12-seinämäläpivienti- ja kaapeliliittimiä

Uudessa M12 push pull -konseptissa on upotetut M12-portit tukevaan koteloon integroimiseen. Tuloksena on kompaktimpi laiterakenne suuremman liitäntätiheyden ansiosta.

Sisä- ja ulkopuolisella push-pull-lukituksella varustetut pistoliittimet

Pidennä liittimiä helposti kentällä: Sisäpuolisella ja ulkopuolisella push pull -lukituksella varustettujen pistoliittimien avulla voit toteuttaa irtoliitäntöjä.

Karttapallo, jonka ympärille on kierretty kaapeliliitin ja seinämäläpivientiliitin M12-push-pull-sisälukituksella.

Kattava standardin mukainen push-pull-tuoteohjelma takaa maailmanlaajuisen käytettävyyden. Pistoliittimet ovat IEC 61076-2-010-standardin mukaisia ja siksi yhteensopivia useiden valmistajien ratkaisujen kanssa.

E-julkaisu
M5-M12-tuotevalikoima yhdellä silmäyksellä
M5...M12-kokoiset pyöröpistoliittimet ovat muodostuneet standardiksi lukuisilla toimialoilla ja useissa sovelluksissa. Muodosta yleiskuva laitteeseen menevään signaalin-, datan- ja tehonsiirtoon tarkoitetusta laajasta tuotevalikoimasta.
Avaa e-julkaisu
Laiteliitäntä M5-M12-kokoisilla pyöröpistoliittimillä
Video: M12-push-pull-pistoliittimet: automaatiotekniikan uusi standardi
Automaatiotekniikan uusi standardi YouTube

Automaatiotekniikan uusi standardi

M12-push-pull-pistoliittimet varmistavat nopean laiteliitännän ilman työkaluja, myös ahtaissa tiloissa ja suurella kaapelointitiheydellä. Toteuta kompakteja kotelomalleja upotetuilla M12-porteilla ja kentällä helposti laajennuksia uros- ja naarasliitinversioilla.

M8/M12-seinämäläpivientiliittimet: ihanteelliset SMD- ja THR-juotoksiin
M8/M12-seinämäläpivientiliittimet: ihanteelliset SMD- ja THR-juotoksiin YouTube

Toleranssin tasaava M12-läpivientiholkki

Optimoi arvoketju valitsemalla innovatiiviset laiteportit THR- tai SMD-juotosprosesseihin. Phoenix Contactilta on saatavana M8- ja M12-seinämäläpivientiliittimiä signaaleille, datalle ja teholle.

M8- ja M12-seinämäläpivientiliittimet SMD- ja THR-juotoksiin tarjoavat joustavuutta laitesuunnitteluun - lukuisia napaversioita ja koodauksia signaaleille, datalle ja teholle yhtenäisissä asennusmitoissa.

M12-push-pull-pistoliittimet lyhyesti
M12-push-pull-pistoliittimet lyhyesti YouTube

Luotettava laitekaapelointi M12-push-pull-liittimillä

Push-pull-pikalukituksella varustetut M12-pistoliittimet mahdollistavat laitteiden ja järjestelmien vaivattoman ja varman kaapeloinnin. Ne soveltuvat käytettäviksi raidetekniikassa, esimerkiksi kiskoajoneuvojen tiedonsiirtoverkossa.