Koe NACS-latauspistokkeet 3D:nä
Tutustu CHARX connect comfort -tuoteperheen NACS-AC-latauspistokkeeseen yksityiskohtaisesti. Voit tarkastella tuotetta kaikista kulmista zoomaamalla ja kiertämällä.
Pohjois-Amerikan latausstandardi (North American Charging Standard, NACS) on laajenemassa, ja se korvaa CCS Type -1 -latausstandardin pitkällä aikavälillä. Siirtyminen NACS-järjestelmään on näin ollen keskeisessä asemassa liikennealan sähköistyksessä ja latausinfran kehittämisessä Pohjois-Amerikassa. Sähköisen liikenteen lataustekniikan asiantuntijana tarjoamme SAE-vaatimusten mukaisia ja UL-sertifioituja NACS-latauskaapeleita, jotka täyttävät korkeimmat vaatimukset.
CHARX connect eco -tuoteperheen 100-prosenttisesti standardien mukaiset NACS-AC-latauskaapelit ovat todistettua alan laatua, ja ne tekevät vaikutuksen maksimaalisella turvallisuudellaan. Vankat NACS-latauspistokkeet ovat helppokäyttöisiä ja mahdollistavat jopa 80 A:n AC-latauksen.
NACS-latauskaapelimme ovat SAE J3400 -autostandardin mukaisia, joka hyväksyttiin vuoden 2023 lopussa ja joka perustuu Teslan omaan latauspistokkeeseen. Latauskaapelimme ovat UL 2251 -sertifioituja, mikä tarkoittaa, että ne ovat läpäisseet UL:n turvallisuustestit, ja niissä on UL-hyväksyntä. Kaikki kehitys- ja tuotantovaiheet on myös sertifioitu autoteollisuuden IATF 16949 -standardin mukaisesti, joten ne täyttävät autoteollisuuden korkeat laatu- ja prosessivaatimukset. Kaiken kaikkiaan tämä tarkoittaa:
UL-standardin 2251 mukaisesti NACS-latauspistokkeissamme on IP2XB-kotelointiluokan mukainen kosketussuoja. Tämä kosketussuojaus on toteutettu tehokoskettimien sisällä olevilla ulkonevilla nastoilla. Tämä estää sähkötapaturmat, jotka johtuvat koskettimien koskettamisesta vahingossa.
Kosketussuojan erityispiirre on nastojen kokonaan ympäri valetut muovisuojukset, jotka takaavat turvallisen ja kestävän pidon. Näin estetään suojusten juuttuminen ajoneuvon inlet-liittimeen ja vältetään latausaseman kallis vikaantuminen.
NACS-latauskaapelimme toimitetaan vakiona 7,6 metrin pituisella, kalustamattomalla kaapelilla. Voimme myös valmistaa pyynnöstä eripituisia kaapeleita ja tarjota laajan valikoiman kalustusvaihtoehtoja NACS-latausasemien asennusvaatimusten mukaan:
Tutustu CHARX connect comfort -tuoteperheen NACS-AC-latauspistokkeeseen yksityiskohtaisesti. Voit tarkastella tuotetta kaikista kulmista zoomaamalla ja kiertämällä.
Kehitystiimimme työskentelevät päivittäin uusien tuoteinnovaatioiden parissa Pohjois-Amerikan latausstandardia varten. Täältä löydät yleiskatsauksen siitä, milloin ja mitä NACS-tuotteita voit odottaa Phoenix Contactilta:
Yhtiömme perustettiin vuonna 2013, ja siitä lähtien olemme olleet Phoenix Contact -konsernin sisällä sähköisen liikenteen latausteknologian asiantuntija. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 1 000 työntekijää ja 25 tuotantolinjaa 33 200 m²:n alueella, ja valikoimaamme kuuluu yli 500 tuotetta verkottuneen latausinfran luomiseen ja kaikenlaisten ajoneuvojen sähköistämiseen. IATF-sertifioituna yrityksenä täytämme autoteollisuuden korkeat vaatimukset.