Kuvassa 2200-, 2300-, 2400- ja 2500-sarjan hallittavat kytkimet eri porttikokoonpanoilla

2200-, 2300-, 2400- ja 2500-sarjojen hallittavat kytkimet

Koska käyttöönotto on helppoa ja saatavana on monipuolisia versioita sovelluskohtaisesti porrastettuine toimintoineen, 2200-, 2300-, 2400- ja 2500-sarjan hallittavat kytkimet mahdollistavat Ethernet-verkon taloudellisen ylläpidon. Laajempien toimintojen lisäksi kytkimissä on tiedonsiirto lasikuidun kautta sekä hyväksynnät merenkulkukäyttöön ja prosessiteollisuuteen.

2200-kytkimen SFP-moduuli

SFP-porttien ansiosta kytkimiä voidaan hyödyntää entistä monipuolisemmin valokuitukaapeleilla.

Monipuolinen käyttö

2200-, 2300- 2400- ja 2500-sarjan kytkimissä on käytettävissä 5–16 ​porttia ja erilaisia kuituliitäntöjä (SC, ST/BFOC, SFP). Sen lisäksi, että voit valita käyttötarkoitukseen sopivan portin useista eri vaihtoehdoista, 2300- ja 2500-sarjan kytkintä käyttäessäsi voit hyödyntää myös Gigabit-tiedonsiirtoa. Laajan lämpötila-alueen (-40 °C...+70 °C) sekä redundantin jännitteensyötön ansiosta voit käyttää kytkimiä myös vaativissa ympäristöissä.

2400- ja 2500-sarjoissa on saatavilla litteitä kytkimiä, joita voidaan käyttää kapeissa kytkentäkaapeissa. Ne soveltuvat 2200- ja 2300-sarjojen kytkimien tavoin laiterakennukseen ja infrastruktuuriin sekä vastaavien hyväksyntöjen ansiosta myös merenkulun sovelluksiin (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA). 2200- ja 2300-sarjojen malleilla on myös tarpeelliset hyväksynnät prosessiteollisuudessa käyttöä varten (ATEX ja IECEx).

PROFINET ja EtherNet/IP​​​​™-logo

Yleiskäyttöiset hallittavat kytkimet tukevat PROFINET- ja EtherNet/IP​​​​™-toimintoja

Optimaalinen integrointi PROFINET- ja EtherNet/IP™-verkkoihin

Integroidun ​PROFINET-laitteen ansiosta 2200-, 2300-, 2400- ja 2500-sarjojen hallittavat kytkimet ovat ​PROFINET​ ​Conformance​ ​Class B -tuettuja, ja kytkimien konfigurointi ja diagnostiikka voidaan suorittaa täysin ​PC Worx tai TIA-portaalin kautta. MRP-renkaassa kytkimiä voidaan käyttää sekä hallinta- että client-kytkiminä. LLDP-protokollan ansiosta kytkimet tukevat myös verkkotopologian automaattista tunnistamista.

​EtherNet/IP​​​​™​​​​-verkoissa kytkimet tukevat ​monilähetyksen suodatuksen toimintoja (​IGMP-Snooping​, ​IGMP-Querier​, ​Multicast​ ​Source​ ​Detection​).

MRP-topologia

FL SWITCH 2200/2300/2400/2500 -kytkimet tukevat MRP-redundanssimekanismia

Suorita verkkojen vianmääritys, minimoi seisokkiajat ja estä luvaton käyttö

Redundanssimekanismit ovat erittäin tärkeitä vikasietoisille verkoille. 2200-, 2300-, 2400- ja 2500-sarjojen hallittavat kytkimet tukevat erilaisia yleisiä redundanssimekanismeja, kuten RSTP-, ​LACP- ja MRP-mekanismeja. Tällä tavoin kytkimien avulla voidaan minimoida valmistajasta riippumatta verkkovirheistä tai virheellisesti kytketyistä silmukoista aiheutuvat seisokkiajat.

2200-, 2300-, 2400- ja 2500-sarjan hallittavat kytkimet tukevat tärkeitä suojaustoimintoja, kuten MAC-pohjaista portin suojausta tai RADIUS-todennusta, jotta laitteen ja verkon luvaton käyttö voidaan estää.

Myös verkossa olevat virheet voidaan paikantaa ja korjata nopeasti lukuisilla diagnostiikkatoiminnoilla (esimerkiksi SNMP, syslog ja portin peilaus). Tärkeisiin laitetietoihin on myös helppo päästä käsiksi etänä tapahtuvien huoltotoimien yhteydessä.

Kun laitteessa on vika, DHCP-palvelintoiminnot IP-osoitteen määrittämiseksi helpottavat ja nopeuttavat viallisen laitteen vaihtamista.

FL SWITCH 2200/2300 -kytkimen konfigurointimahdollisuudet

2000-sarjan hallittavissa kytkimissä on lukuisia konfigurointimahdollisuuksia

Monipuoliset konfigurointimahdollisuudet

Voit konfiguroida hallittavan kytkimen useilla eri tavoilla. Voit konfiguroida kytkimet vaivattomasti SD-korttipaikkaan sijoitettavan muistikortin avulla. Jos kytkimeen tulee vika, uutta kytkintä ei tarvitse konfiguroida uudelleen, vaan voit vain siirtää muistikortin viallisesta kytkimestä uuteen. Jos haluat suorittaa konfiguroinnin mieluummin web-käyttöliittymän kautta, voit tehdä sen helppokäyttöisen Web Based Managementin avulla.

​Kytkimet tukevat SNMP:tä, mikäli konfigurointi suoritetaan hallintaohjelmistolla, kuten FL Network Manager, tai suoraan ohjauksesta. Voit konfiguroida laitteen myös suoraan laitteesta ilman web-käyttöliittymää tai ohjelmistoa käyttäen CLI-komentoja tai Smart-Mode-painiketta.

FL SWITCH 2200, 2300, 2400 ja 2500 – yleiskatsaus

FL SWITCH 2200
FL SWITCH 2300
FL SWITCH 2400
FL SWITCH 2500
FL SWITCH 2200

FL SWITCH 2300

FL SWITCH 2400

FL SWITCH 2500

Tiedonsiirto
Tiedonsiirtonopeus 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps
Jumbo Frames ei kyllä ei kyllä
Hälytyskosketin kyllä (digitaalilähtö) kyllä (digitaalilähtö) kyllä (relekosketin) kyllä (relekosketin)
Lämpötila-alue -40...+70 °C -40...+70 °C -40...+70 °C -40...+70 °C
Syöttöjännite 12–57 V DC (redundanttinen) 12–57 V DC (redundanttinen) 18–32 V DC (redundanttinen) 18–32 V DC (redundanttinen)
Suodatustoiminnot
QoS (Quality of Service) kyllä kyllä kyllä kyllä
VLAN kyllä kyllä kyllä kyllä
Multicast/IGMP-Snooping kyllä kyllä kyllä kyllä
Redundanssi
Rapid Spanning Tree (RSTP) kyllä kyllä kyllä kyllä
MRP-Manager/Client kyllä/kyllä kyllä/kyllä kyllä/kyllä kyllä/kyllä
Fast Ring Detection (FRD) kyllä kyllä kyllä kyllä
Link Aggregation (LACP) kyllä kyllä kyllä kyllä
Large Tree Support kyllä kyllä kyllä kyllä
Extended Ring -redundanssi 15 ms ei ei ei ei

FL SWITCH 2200, 2300, 2400 ja 2500 – yleiskatsaus

 

FL SWITCH 2200

FL SWITCH 2300

FL SWITCH 2400

FL SWITCH 2500

Hallintatoiminnot
Address Conflict Detection (ACD) kyllä kyllä kyllä kyllä
DHCP-palvelin Pool-/porttipohjainen, optio 82 Pool-/porttipohjainen, optio 82 Pool-/porttipohjainen, optio 82 Pool-/porttipohjainen, optio 82
Command Line Interface (CLI) kyllä kyllä kyllä kyllä
Diagnostiikkatoiminnot
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) kyllä kyllä kyllä kyllä
Portin konfigurointi, statistiikka ja käyttö kyllä kyllä kyllä kyllä
SNMPv1/v2/v3 kyllä kyllä kyllä kyllä
SNMP Traps kyllä kyllä kyllä kyllä
Syslog kyllä kyllä kyllä kyllä
Aikasynkronointi
Simple Network Time Protocol (SNTP) kyllä kyllä kyllä kyllä
Security
MAC-pohjainen portin suojaus kyllä kyllä kyllä kyllä
RADIUS-todennus (IEEE 802.1X) kyllä kyllä kyllä kyllä
Automaatioprotokollat
PROFINET Conformance Class B B B B
PROFINET-laite kyllä kyllä kyllä kyllä
EtherNet/IP™, Extend Multicast -suodatus kyllä kyllä kyllä kyllä
Hyväksynnät Merenkulun hyväksynnät, ATEX, IECEx  Merenkulun hyväksynnät, ATEX, IECEx  Merenkulun hyväksynnyt (valmistelussa) Merenkulun hyväksynnyt (valmistelussa)
Tuoteluettelo Tuoteluettelo Tuoteluettelo Tuoteluettelo