Bluetooth-LE-adapterit – teollisuuden BLE-antureiden liittämiseen
Sisäänrakennetulla antennilla varustettu kompakti langaton moduuli FL BLE 1300 yhdistää teolliset Bluetooth-Low-Energy-anturit Ethernet-yhteensopiviin ohjauksiin ja tietokoneisiin. Tämä mahdollistaa esim. pääsyn anturitietoihin koneen ohjauksesta.
Edut
- Huoltovapaa ja kulumaton siirto vähentää seisokkiaikoja
- Lähes kaikkien Bluetooth-Low-Energy-antureiden tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottava liitäntä
- Luotettava ja pitkäikäinen käyttö myös teollisuusympäristöissä
- Jopa 8 anturin liitäntä
Tärkeimmät ominaisuudet
- Bluetooth Low Energy 5.0
- Kotelointiluokka IP65
- Integroitu antenni
- Diagnostiikka- ja tilanäyttö LED-valoilla
- Keskus- ja oheislaitekäyttötila
- QUICKON-M12-pikaliitäntätekniikka