连接所有尺寸的PCB板

订购样品套装

FINEPITCH系列耐用型连接器

菲尼克斯电气FINEPITCH板对板连接器首次为信号和数据传输提供了屏蔽和非屏蔽两套解决方案。这两套方案在0.8和1.27 mm两个针距上实现了不同位数、方向、设计和堆叠高度的个性化PCB安装。

优势

0.8 mm针距的板对板连接器

1.27 mm针距的板对板连接器

ScaleX双侧连接系统实现可靠的机械和电气连接

灵活的设备设计:实现不同位数、设计和堆叠高度的PCB安装,同时确保高插配长度

可靠性高:ScaleX技术提供高公差补偿和触点保护功能

数据传输率高达16 Gbps:封闭式屏蔽设计可实现极佳的EMC保护

多样性:板对板屏蔽和非屏蔽连接器

双侧均可连接,实现可靠的机械和电气连接

灵活的设备设计:实现不同位数、设计和堆叠高度的PCB安装,同时确保高插配长度

外形紧凑,高接线密度的板对板或线对板连接器,实现节省空间的设备设计。

另配焊锚,可降低焊接点上的机械应力

可订购预制扁平电缆的IDC孔式连接器,即插即用

FINEPITCH 0.8系列板对板连接器具有屏蔽功能,实现智能保护

针距0.8 mm的高位PCB连接器采用ScaleX双侧连接系统,是PCB连接的理想解决方案。该系列连接器具备屏蔽功能,确保出色的EMC性能,有效抵御外部干扰,实现高达16 Gbps的数据传输。

FINEPITCH 1,27系列板对板连接器,实现灵活的设备设计

菲尼克斯电气针距1.27 mm的高位板对板连接器是超紧凑的设备内部PCB板连接解决方案。该系列连接器适用于夹层、共面以及母板和子卡的连接。

行业应用

FINEPITCH系列板对板连接器坚固耐用,连接可靠,从过程自动化、楼宇自动化、工业自动化到物联网应用,可为各种应用的信号和数据传输提供节省空间的解决方案。

I/O系统
I/O系统
变频器
变频器
控制器
控制器
人机交互界面(HMI)
人机交互界面(HMI)
控制系统
控制系统

产品信息

0.8 mm针距的板对板连接器

1.27 mm针距的板对板连接器

0.8 mm针距的板对板连接器

该系列产品是设备内部可靠连接PCB板的理想解决方案。创新的ScaleX双排连接系统可实现稳定的板对板连接。同时,该产品提供12到80位高接线密度,可充分利用PCB空间,实现灵活的设备设计。

针距
0.8 mm
位数
12, 20, 32, 52, 80
屏蔽
屏蔽型产品具有卓越的EMC特性屏蔽
传输速率
最高16 Gbps
额定电流(20°C)
1.7 A(52位)(IEC 60512-5-2:2002)
测试电压
500 V AC (60512-4-1:2003)
电气间隙和爬电距离
最小0.25 mm
运行时的温度限制
-55 °C到+125 °C
认证
UL 1977
使用寿命
500次插拔,性能等级I
共面
≤ 0.1 mm

1.27 mm针距的板对板连接器

即使空间有限也能实现牢靠的连接。由于插配长度为1.5 mm,FINEPITCH 1,27系列的板对板连接器非常适合8 mm和13.8 mm之间的堆叠高度。即使中心偏移达±0.7 mm,针式和孔式连接器也能可靠插配。

针距
1.27 mm
位数
12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80
(温度20°C下的)额定电流,符合IEC 60512-5-2:2002
1.4 A(50位)
绝缘电阻符合IEC 60512-3-1:2002
最小10 GΩ
接触电阻符合IEC 60512-2-1:2002
最大25 mΩ
测试电压符合IEC 60512-4-1:2003
500 V AC
电气间隙和爬电距离
最小0.4 mm
运行时的温度限制
-55 °C到+125 °C
认证
UL 1977
使用寿命
500次插拔,性能等级I
共面
≤ 0.1 mm

订购样品套装。

您是否愿意试用一下FINEPITCH系列板对板连接器?– 现在就下单订购样品套装吧。

我们提供PCB连接器选型及设计方面的支持,包括连接器针对性应用方面的专家意见。

快来体验一下菲尼克斯电气的解决方案吧。

 

选择针距:*

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.