НАЙЦІКАВІШЕ від Phoenix Contact у 2019 — Креативні рішення для розумного світу

НАЙЦІКАВІШЕ 2019

Креативні рішення для розумного світу

На шляху у світ інтелектуальних рішень Phoenix Contact підтримає вас своїм широким асортиментом інноваційних виробів, програмного забезпечення, послуг і ноу-хау, які підійдуть для ваших застосувань.

Інноваційні вироби, програмне забезпечення та послуги для виробничого обладнання

Оцифрування створює додану вартість

Роланд Бент (Roland Bent), CTO Phoenix Contact
Роланд Бент (Roland Bent), CTO Phoenix Contact

«Ноу-хау майже 2000 наших інженерів робить нас піонерами в розробці нових продуктів, систем і рішень.

З оцифрування є користь, лише якщо воно призводить до створення доданої вартості. Дізнайтеся на наступних сторінках, як це можливо саме для вас. На прикладі виробництва розподільних шаф ми покажемо, як цифрові дані можуть суттєво скоротити витрати праці, і як ми вам можемо в цьому допомогти. Завдяки інтелектуальному поєднанню даних з’являється щось нове. Розпочніть свій шлях у майбутнє з цифровими бізнес-моделями: магазин PLCnext Store дає змогу просто втілювати нові рішення.

Відкриття нових можливостей приносить справжнє задоволення».

Роланд Бент (Roland Bent), CTO Phoenix Contact
Економія часу на виконання інженерного проектування з COMPLETE line

Комплексне рішення для розподільної шафи
Оптимізація інженерного проектування

Виробники розподільних шаф мають переосмислити всі процеси, щоб залишатися конкурентноздатними. У тісній співпраці з нашими партнерами ми пропонуємо комплексні рішення для послідовного використання цифрових даних, оптимізації процесів і економії часу. Система COMPLETE line призначена для оптимізації ваших процесів — починаючи з розробки ідеї проекту і до реалізації та експлуатації ваших систем.
Економічно вигідне виготовлення розподільних шаф із COMPLETE line

Комплексне рішення для розподільної шафи
Швидкий монтаж з системою

Узгоджені між собою компоненти апаратного та програмного забезпечення створюють основу для швидкого та рентабельного виготовлення розподільних шаф. І неважливо — йдеться про одиничне виготовлення чи про виробництво великих партій. Комплексна система COMPLETE line поєднує основні компоненти та аксесуари для ваших рішень з автоматизації. Усі вони стандартизовані за дизайном, експлуатацією та функціями. Завдяки цьому розподільні шафи створюються швидко та інтуїтивно зрозуміло.
Спільна розробка концепції для вашого виробництва розподільних шаф

Комплексне рішення для розподільної шафи
Переосмислення виробництва розподільних шаф

Виробництво розподільних шаф характеризується високою вартістю технологічних процесів. Зниження цієї вартості — ідеальна відправна точка для покращення економічності виробництва обладнання та установок. Спільно з вами наші спеціалісти розроблять нові концепції, які будуть відповідати індивідуальним рамковим умовам ваших технологічних процесів. Скористайтеся нашим досвідом у виробництві розподільних шаф і машинобудуванні для створення індивідуальних і успішних рішень для оптимізації своїх процесів.
Цифрові сервіси оптимізують експлуатацію та технічне обслуговування вашої системи
Найцікавіше 1/9

Оптимізація експлуатації та технічного обслуговування
Бути в курсі

Забезпечення експлуатації системи та використання цифрових сервісів завдяки підключенню до хмарного середовища: Допоміжна система для захисту від перенапруги надає дані щодо реального навантаження установки. Збір і [...]
Надійна подача електричного живлення до виробничого обладнання
Найцікавіше 2/9

Надійне живлення
Висока потужність для індивідуальних застосувань

Забезпечення експлуатаційної готовності та індивідуальна адаптація електричного живлення для власного застосування: Замовляйте потужні джерела електричного живлення 40 А відразу з тими налаштуваннями, які потрібні саме [...]
Пристрої для вимірювання енергії передають дані до вищої системи керування та управління
Найцікавіше 3/9

Прозорий моніторинг енергії
Найшвидший шлях до вимірювання енергії

Визначення потенціалу заощадження для підвищення енергоефективності та створення основи для управлянні енергією: Пристрої для вимірювання енергії збирають енергетичні дані та передають їх до вищої системи керування та [...]
Швидка та компактна технологія з’єднання для вашої промислової системи
Найцікавіше 4/9

Проста заміна
Спрощена модернізація

Скористайтеся зараз швидкою технологією з’єднання Push-in, яка не потребує використання інструментів, зокрема й у традиційних сферах застосування технології гвинтового з’єднання: Поширення модульності в багатьох сферах [...]
Круглі з’єднувачі зі швидким підключенням для збільшення мережевої взаємодії вашого виробництва
Найцікавіше 5/9

Універсальне з’єднання
Сумісність забезпечує високий рівень експлуатаційної готовності

Круглі з’єднувачі з інноваційною швидкою системою фіксації для надійних електричних з’єднань: Складність промислової продукції зростає. Установки мають швидко та гнучко адаптуватися до зміни вимог. Тому застосовуйте [...]
Захищені від стороннього впливу з’єднувачі для друкованих плат, придатних для промислових умов
Найцікавіше 6/9

Розумне з’єднання друкованих плат
Гнучка розробка пристроїв

Гнучке розміщення друкованих плат і надійна передача даних і сигналів: З’єднувачі плата-плата з великою кількістю полюсів завдяки двосторонній системі контактів утворюють оптимальне рішення для промислового з’єднання [...]
Швидке та індивідуальне виготовлення передніх панелей корпусу за допомогою 3D-друку
Найцікавіше 7/9

Створення передніх панелей корпусів
Індивідуальні рішення для партій від 1 одиниці

За бажанням — створення індивідуального дизайну та адитивне виробництво кришки корпусу: впізнаваність пристрою має для його виробника дуже велике значення. Цифровий дизайнер корпусу допоможе вам виконати необхідні кроки [...]
Інтелектуальне керування зарядними парками
Найцікавіше 8/9

Інтелектуальне керування зарядними парками
Перспективна інтеграція електромобільності

Гнучке розширення можливостей заряджання та забезпечення експлуатаційної готовності: Компанії, які проектують і будують зарядні парки, змушені забезпечувати оптимальну потужність заряджання для кожного зарядного пункту, [...]
Розумні рішення для складних рішень з автоматизації
Найцікавіше 9/9

Відкрита та надійна автоматизація
Програмування розумних рішень

Вирішення складних завдань з автоматизації, захист людей і обладнання: Перша система PLCnext Control, яка поєднує в одному пристрої стандартні розрахунки з розрахунками безпеки. Складовою відкритої екосистеми PLCnext [...]
PLCnext Store від Phoenix Contact

Нові технології — нові можливості
Цифровий торговельний майданчик для автоматизації

Магазин PLCnext Store розширює екосистему технології PLCnext Technology. Вона поєднує апаратне та програмне забезпечення, а також об’єднує спільноту новаторів, спеціалістів із нестандартним мисленням і людей, які ухвалюють рішення. Цифровий торговельний майданчик пропонує застосунки (Apps) спеціально для технологій автоматизації. Тут ви знайдете як бібліотеки програмного забезпечення для пришвидшеного програмування ПЛК, так і застосунки для функціонального розширення PLCnext Control, для яких взагалі не потрібні знання з програмування.

Pump Station Control
Pump Station Control
Basic Light Control
Basic Light Control
Intrinsically Safe
Intrinsically Safe
Tank and Well Control
Tank and Well Control
NMEA Data Collector
NMEA Data Collector
Blade Tension Measurement
Blade Tension Measurement
Proficloud Writer
Proficloud Writer
Інноваційна система екранування Advanced Shielding Technology для готових з’єднувачів

Нові технології — нові можливості
Абсолютно надійне екранування

Advanced Shielding Technology — це інноваційна система екранування для готових з’єднувачів. Рідкий метал повністю закриває екран кабелю в процесі виробництва та гарантує абсолютно безпечне та надійне з’єднання екрана. Підвищуйте рівень якості передачі даних, сигналів і живлення навіть у жорстких умовах навколишнього середовища. Покладіться на перспективне кабельне з’єднання у сучасній автоматизації виробництва.