HIGHLIGHTS 2019 från Phoenix Contact – Kreativa lösningar för en smärt värld

HIGHLIGHTS 2019

Kreativa lösningar för en smart värld

Phoenix Contact är din följeslagare på vägen mot en smartare värld med ett brett utbud av innovativa produkter, mjukvaror, tjänster och expertis som passar dina applikationer.

Innovativa produkter, mjukvaror och tjänster för produktionsanläggningar

Digitalisering skapar mervärde

Roland Bent, CTO Phoenix Contact
Roland Bent, CTO Phoenix Contact

”Den samlade expertisen från de ca 2 000 ingenjörer som arbetar här gör oss till pionjärer för nya produkter, system och lösningar.

Digitalisering är en bra idé om det skapar mervärde. På följande sidor lär du dig mer om dina möjligheter. Med apparatskåpstillverkning som exempel visar vi hur arbetsinsatsen kan minskas avsevärt med digitala data, och hur vi stödjer dig i detta. Genom intelligent sammankoppling av data skapas något nytt. Kliv in i framtiden med digitala affärsmodeller: Med PLCnext Store är nya lösningar enkla att realisera.

Mycket nöje vid utforskandet av nya möjligheter.”

Roland Bent, CTO Phoenix Contact
Spara tid under hela konstruktionsprocessen med COMPLETE line

Helhetslösningen för apparatskåpet
Optimering av konstruktionen

Apparatskåpstillverkare måste tänka i nya banor kring processerna för att förbli konkurrenskraftiga. I samarbete med våra partners erbjuder vi helhetslösningar för genomgående användning av digitala data, optimering av processer samt för att spara tid. Systemet COMPLETE line optimerar processerna - från projektidén via genomförandet till driften av dina applikationer.
Kostnadseffektiv apparatskåpstillverkning med COMPLETE line

Helhetslösningen för apparatskåpet
Snabb installation med system

Samordnade hårdvaru- och mjukvarukomponenter utgör grunden för en snabb och prisvärd tillverkning av apparatskåp. Oavsett om det rör sig om enstaka tillverkningar eller stora beställningar. Det genomgående systemet COMPLETE line omfattar de väsentliga komponenterna och tillbehören för din automationslösning. Det är enhetligt med avseende på design, hantering och funktion. Så installeras apparatskåp snabbt och intuitivt.
Gemensam konceptutveckling för din apparatskåpstillverkning

Helhetslösningen för apparatskåp
Tänk i nya banor kring apparatskåpstillverkning

Apparatskåpstillverkningen kännetecknas av en hög andel processkostnader. Att sänka dessa kostnader är en perfekt metod för att förbättra den ekonomiska lönsamheten i produktionen av maskiner och anläggningar. Våra experter utvecklar tillsammans med dig nya koncept som passar dina individuella och operativa ramvillkor. Dra nytta av vår expertis inom apparatskåps- och maskintillverkning för att ta fram individuella och framgångsrika lösningar för att optimera dina processer.
Digitala tjänster optimerar drift och underhåll av din anläggning
Highlight 1/9

Optimera drift och underhåll
Vid anläggningens hjärta

Säkerställ anläggningens drift och utnyttja digitala tjänster via molnanslutning: Assistentsystemet för överspänningsskyddet levererar data för installationens faktiska belastning. Den molnbaserade registreringen och [...]
Tillförlitlig strömförsörjning i produktionsanläggningar
Highlight 2/9

Tillförlitlig försörjning
Hög prestanda för individuella applikationer

Säkra anläggningens tillgänglighet och anpassa strömförsörjningar individuellt för den egna applikationen: Beställ de högeffektiva 40 A-strömförsörjningarna med precis de inställningar som behövs för din applikation. [...]
Energimätare kommunicerar energidata till överordnade styr- och hanteringssystem
Highlight 3/9

Transparent energiövervakning
Det snabbaste sättet att mäta energi

Identifiera besparingspotentialer för att kunna förbättra energieffektiviteten och skapa en grund för energihanteringen: Energimätare identifierar och kommunicerar energidata till överordnade styr- och hanteringssystem. [...]
Snabb och platsbesparande anslutningsteknik för din industrianläggning
Highlight 4/9

Enkelt byte
Modernisering i en handvändning

Utnyttja redan idag den snabba, verktygslösa push-in-tekniken även för skruvanslutningsteknikens klassiska användningsområden: Den ökande modulariseringen inom många industriområden kräver flexibel, snabb och kompakt [...]
Runda kontakter med snabbanslutning för att utöka nätverket vid din tillverkning
Highlight 5/9

Genomgående anslutning
Kompabilitet garanterar hög tillgänglighet

Runda kontakter med innovativ snabblåsning för tillförlitliga elektriska anslutningar: Komplexiteten inom industriell produktion ökar. Anläggningar måste anpassa sig snabbt och flexibelt till krav som förändras. Satsa [...]
Motståndskraftiga kontakter för industriella kretskortsanlutningar
Highlight 6/9

Intelligent anslutning av kretskort
Flexibel apparatutveckling

Flexibel anordning av kretskort samt säker överföring av data och signaler: Med det dubbelsidiga kontaktsystemet möjliggör de mångpoliga kort-till-kort-kontakterna perfekta lösningar för industriella [...]
Snabb och individuell tillverkning av kapslingsframsidor i 3D-tryck
Highlight 7/9

Utforma kapslingsframsidor
Kan utformas helt individuellt

Utforma kapslingstäckplattans design efter eget önskemål och tillverka den additivt: Igenkänningsfaktorn på apparaten är en mycket viktig aspekt för tillverkaren. Det digitala verktyget för kapslingsdesign tar dig snabbt [...]
Intelligent hantering av laddparker
Highlight 8/9

Intelligent hantering av laddparker
Framtidssäker integrering av elektromobilitet

Flexibel utbyggnad av laddningsmöjligheter och säkerställande av tillgänglighet: Den som planerar och bygger laddparker måste eftersträva optimal laddning för varje laddningspunkt utifrån den begränsade nätanslutningen [...]
Intelligenta lösningar för krävande automationslösningar
Highlight 9/9

Öppen och säker automation
Programmering av intelligenta lösningar

Utför krävande automationsuppgifter, skydda människa och maskin: Den första PLCnext Control som kombinerar standard- och säkerhetsrelevanta beräkningar i en och samma apparat. Som en del av det öppna ekosystemet PLCnext [...]
PLCnext Store Technology från Phoenix Contact

Ny teknik – nya möjligheter
Digital marknadsplats för automationen

PLCnext Store utvidgar ekosystemet PLCnext Technology. Detta innefattar hårdvara, mjukvara samt en växande community av innovationsskapare, personer som tänker utanför ramarna samt beslutsfattare. Den digitala marknadsplatsen erbjuder applikationer (appar) specifikt för automationsteknik. Här hittar du både mjukvarubibliotek för accelererad PLC-programmering samt appar för en funktionell utökning av en PLCnext Control - Inga programmeringskunskaper krävs.

Pump Station Control
Pump Station Control
Basic Light Control
Basic Light Control
Intrinsically Safe
Intrinsically Safe
Tank and Well Control
Tank and Well Control
NMEA Data Collector
NMEA Data Collector
Blade Tension Measurement
Blade Tension Measurement
Proficloud Writer
Proficloud Writer
Det innovativa skärmkonceptet Advanced Shielding Technology för konfektionerade kontakter

Ny teknik – nya möjligheter
Helt säker skärmning

Advanced Shielding Technology är det innovativa skärmkonceptet för konfektionerade kontakter. Kabelskärmen omsluts helt av flytande metall under tillverkningsprocessen, vilket garanterar en helt säker och pålitlig skärmanslutning. Så ökar du överföringskvaliteten för data, signaler och kraft även under extrema omgivningsförhållanden. Satsa på en framtidssäker kabeldragning i den moderna fabriksautomationen.