ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ 2019 Phoenix Contact — креативные решения для мира умных технологий

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ 2019

Креативные решения для мира умных технологий

Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент инновационных продуктов, программного обеспечения, услуг и ноу-хау для любой области применения, обеспечивая вам поддержку на пути в мир умных технологий.

Инновационные продукты, программное обеспечение и услуги для производственных установок

Дигитализация способствует созданию добавленной стоимости

Роланд Бент (Roland Bent), технический директор Phoenix Contact
Роланд Бент (Roland Bent), технический директор Phoenix Contact

«Объем ноу-хау, которые создают около 2000 наших инженеров, позволяет нашей компании быть новатором в сфере производства, систем и решений.

Дигитализация имеет смысл в том случае, если в результате нее возникает добавленная стоимость. На следующих страницах вы можете ознакомиться с возможностями, которые открываются для вашей компании. На примере электрошкафа мы продемонстрируем, каким образом цифровые данные могут значительно снизить объем работ и как мы можем помочь вам при этом. Интеллектуальная интеграция данных позволяет генерировать новые идеи. Начните свой путь с создания цифровых моделей бизнес-процессов: PLCnext Store поможет реализовать новые решения.

Желаем вам приятного просмотра и удачного поиска новых возможностей».

Роланд Бент (Roland Bent), технический директор Phoenix Contact
COMPLETE line позволяет экономить время в процессе инженерного проектирования

Комплексное решение для электрошкафов
Оптимизация инженерного проектирования

Производители электрошкафов должны переосмыслить процессы производства, чтобы оставаться конкурентоспособными. В рамках партнерского сотрудничества мы предлагаем комплексные решения, направленные на использование цифровых данных, оптимизацию процессов и экономию времени. Система COMPLETE line служит оптимизации процессов компании на всем протяжении от создания и реализации идеи проекта до ее практического применения на производстве.
Экономичное производство электрошкафов при помощи COMPLETE line

Комплексное решение для электрошкафа
Быстрый монтаж при помощи системы

Согласованные между собой аппаратные и программные компоненты образуют основу для быстрого и экономичного производства электрошкафов. При этом не имеет значения размер изготавливаемых партий. Комплексная система COMPLETE line охватывает важные компоненты, а также принадлежности для автоматизированных решений. Система отличается единообразием конструкций, принципов управления и функций. Таким образом, монтаж электрошкафов можно выполнять быстро и интуитивно понятным способом.
Совместная разработка концепций изготовления электрошкафов

Комплексное решение для электрошкафов
Новый подход к процессу изготовления

На изготовление электрошкафов приходится высокая доля производственных затрат. Поэтому чтобы повысить экономичность производства машин и установок, необходимо сократить эти расходы. Наши эксперты разрабатывают новые концепции при участии специалистов заказчика в соответствии с индивидуальными рамочными условиями. Воспользуйтесь нашим опытом в области машиностроения и изготовления электрошкафов, чтобы создать индивидуальные и успешные решения и оптимизировать процессы.
Цифровые услуги оптимизируют процесс эксплуатации и обслуживания оборудования.
Обзор технологий 1/9

Оптимизация процессов эксплуатации и обслуживания
Полный контроль

Обеспечение эксплуатации установки и использование цифровых услуг посредством подключения к облачным сервисам: Система помощи для защиты от перенапряжений предоставляет данные о реальной нагрузке на оборудование. [...]
Надежные источники питания для производственных установок
Обзор технологий 2/9

Надежное электропитание
Высокая производительность для индивидуальных приложений

Высокая степень готовности и адаптация блоков питания к индивидуальным условиям применения: закажите мощные блоки питания 40 A с точными настройками, необходимыми для вашей системы. Оптимизируйте процессы монтажа, [...]
Энергоизмерительные устройства передают данные в вышестоящие системы управления и мониторинга.
Обзор технологий 3/9

Прозрачные методы контроля
Самый короткий путь к измерению энергетических показателей

Обнаружение потенциальных участков экономии с целью повышения энергоэффективности и создание базовых элементов энергетического менеджмента: энергоизмерительные устройства замеряют и передают энергетические параметры в [...]
Быстрая и компактная технология соединения для промышленной установки
Обзор технологий 4/9

Простая замена
Легкий способ модернизации

Используйте быструю технологию push-in, не требующую инструмента, также в классических областях применения винтовых зажимов: рост модульности во многих промышленных областях требует гибкой, быстрой и компактной технологи [...]
Круглые штекерные соединители с технологией быстрого подключения для растущих производственных сетей
Обзор технологий 5/9

Универсальные системы соединения
Совместимость обеспечивает высокую степень готовности

Круглые штекерные соединители с инновационной системой быстрой фиксации для надежных электрических соединений: промышленное производство становится более сложным. Установки должны быть способны быстро и гибко [...]
Стойкие штекерные соединители для подключения печатных плат в промышленных условиях
Обзор технологий 6/9

Интеллектуальное подключение печатных плат
Гибкие возможности разработки устройств

Гибкое расположение печатных плат и безопасная передача данных и сигналов: многополюсные штекерные соединители плата-плата являются идеальным решением для подключения печатных плат в промышленных условиях благодаря [...]
Быстрое и индивидуальное изготовление передних панелей корпусов с использованием 3D-печати
Обзор технологий 7/9

Конструирование передних панелей корпуса
Индивидуальные возможности при поштучном производстве

Конструкция крышек корпуса по индивидуальным параметрам и изготовление аддитивным способом: узнаваемость устройства имеет огромное значение для его производителя. Цифровой конструктор сопровождает на всех этапах, [...]
Интеллектуальное управление парками зарядных систем
Обзор технологий 8/9

Интеллектуальное управление парками зарядных систем
Интеграция электромобильности с учетом требований завтрашнего дня

Гибкое расширение возможностей зарядки и гарантия готовности оборудования: проектировщики и монтажники парков зарядных систем должны добиться оптимальной зарядной производительности на каждом пункте зарядки в условиях [...]
Интеллектуальные решения для требовательных систем автоматизации
Обзор технологий 9/9

Открытая и безопасная автоматизация
Программирование интеллектуальных решений

Решение сложных задач автоматизации, защита человека и машины: первый PLCnext Control, который объединяет в одном устройстве стандартные расчеты и расчеты, связанные с безопасностью. Являясь частью открытой экосистемы, [...]
PLCnext Store Phoenix Contact

Новые технологии — новые возможности
Цифровая биржа для автоматизации

PLCnext Store расширяет экосистему PLCnext Technology. Речь идет об аппаратном и программном обеспечении, а также о растущем сообществе специалистов, предлагающих инновационные и оригинальные идеи и принимающих решения. Цифровая биржа предоставляет приложения, специально рассчитанные на системы автоматизации. Здесь можно найти как библиотеки программного обеспечения для ускоренного программирования ПЛК, так и приложения для функционального расширения PLCnext Control, не требующие знания языков программирования.

Управление насосной станцией
Управление насосной станцией
Управление Basic Light
Управление Basic Light
Взрывобезопасность
Взрывобезопасность
Управление резервуарами и скважинами
Управление резервуарами и скважинами
NMEA Data Collector
NMEA Data Collector
Blade Tension Measurement
Blade Tension Measurement
Proficloud Writer
Proficloud Writer
Инновационная концепция экрана Advanced Shielding Technology для подготовленных разъемов

Новые технологии — новые возможности
Абсолютно безопасный экран

Advanced Shielding Technology — это инновационная концепция экранирования для подготовленных разъемов. Жидкий металл полностью охватывает кабельный экран в процессе изготовления и гарантирует абсолютную безопасность и надежность подключения экрана. Повышайте качество передачи данных, сигналов и питания даже в экстремальных условиях внешнего воздействия. Выбирайте инновационную кабельную разводку для современных автоматизированных систем производства.