Один на все случаи

Заказать упаковку образцов

Совместимые с изделиями разных производителей штекерные соединители M17-M40 PRO

Круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO представляют собой комплексные решения для передачи сигналов и питания. Благодаря уникальной системе быстрой фиксации ONECLICK вы получаете возможность быстрого и надежного подключения устройств.

Преимущества для вас

Максимальная степень готовности в любой части мира: решения, совместимые с изделиями разных производителей, для систем стандартной и быстрой фиксации.

Безопасное соединение: система быстрой фиксации ONECLICK с однозначным положением закрытия оптическим, гаптическим и акустическим способом.

Простое и надежное подключение экрана, обеспечивающее экономичную подготовку кабелей.

Надежность в самых жестких условиях: кабельные соединители с вибрационным тормозом.

Современный унифицированный дизайн для высокого уровня комфорта управления.

Подробно о круглых штекерных соединителях M17-M40 PRO: надежная передача питания и сигналов

Воспользуйтесь преимуществами надежных решений благодаря уникальной системе быстрой фиксации ONECLICK с однозначным положением закрытия. Оцените удобство интуитивного управления и современной конструкции штекерного соединителя PRO.

Незаменимые для вашей области — отобранные приложения

Шлифовальный робот

Круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO обеспечивают помехоустойчивую передачу питания и сигналов для шлифовальных роботов. Виброустойчивая система быстрой фиксации ONECLICK позволяет быстро и безопасно менять шлифовальные насадки. При фиксировании штекерного соединителя раздается отчетливый щелчок, сигнализирующий, что соединение надежно закреплено.
Шлифовальный робот

Подъемно-транспортное оборудование

Круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO обеспечивают надежную передачу питания и сигналов в приводы различного типа. Совместимость со штекерными системами других производителей позволяет увеличить диапазон выбора изделий при покупке.
Подъемно-транспортное оборудование

Модульные инверторы

Прочные круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO обеспечивают надежную подачу питания в модульные инверторы. Таким образом изделия серии PRO незаменимы там, где инверторы используются в жестких условиях: в промышленности и электромобильности.
Модульные инверторы

Информация об изделии

Круглые штекерные соединители M17-M40 PRO

Сделайте ставку на надежную подачу напряжения и тока на ваши приводы. Совместимые вне зависимости от производителя круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO обеспечивают надежное подключение в промышленных приложениях. Серия PRO позволяет упростить подключение установок благодаря единообразной сборке. Кроме того, новую свободу при создании концепции установки обеспечивают широкий спектр схем подключения и постоянные возможности модернизации с большим количеством корпусов типоразмеров M17, M23 и M40.

Напряжение
до 630 В
Токи
до 30 A
Количество полюсов
от 6 до 19
Классы защиты
IP66, IP68
Варианты
Поставляются штыревые и гнездовые модели
Вибростойкость
минимум 20 г
Блокировка
Система быстрой фиксации ONECLICK, приборный соединитель рассчитан на стандартные фиксаторы и системы быстрой фиксации
Совместимость
Совместимы с устаревшими моделями стандартных разъемов с метрической резьбой
Тип подключения
Обжимные, паечные контакты для круглых штекерных соединителей M23 для передачи сигналов по запросу

Закажите персональную упаковку образцов!

Хотите протестировать штекерные соединители M17-M40 PRO? – Сразу закажите персональную упаковку образцов.

Мы оказываем поддержку при выборе и проектировании штекерных соединителей, изначально представленных типоразмером M23. Вы получите профессиональную консультацию в части использования круглых штекерных соединителей серии PRO в машинах и установках.

Убедитесь в преимуществах решений Phoenix Contact, совместимых с изделиями разных производителей.