Соединители любых размеров

Заказать упаковку образцов

Прочные штекерные соединители серии FINEPITCH

Компания Phoenix Contact впервые предлагает экранированные и неэкранированные штекерные соединители типа плата-плата FINEPITCH​ для передачи сигналов и данных. Используйте возможности индивидуального расположения печатных плат различной формы, высоты и размера с шагом 0,8 мм и 1,27 мм.

Преимущества для вас

Штекерные соединители плата-плата с шагом 0,8 мм

Штекерные соединители плата-плата с шагом 1,27 мм

Надежные механические и электрические соединения благодаря двусторонней системе контактов ScaleX.

Гибкое исполнение устройств: различное количество полюсов, конструкция и высота пакета при высокой безопасности сопряжения.

Прочность: технология ScaleX обеспечивает эффективную компенсацию допусков и защиту контактов.

Скорость передачи данных до 16 Гбит/с: опциональное закрытое экранирование для высокоэффективной защиты от ЭМВ.

Вариативность: штекерные соединители плата-плата в экранированных и неэкранированных исполнениях.

Надежные механические и электрические соединения благодаря двусторонней системе контактов.

Гибкое исполнение устройств: различное количество полюсов, конструкция и высота пакета при высокой безопасности сопряжения.

Компактные многоконтактные штекерные соединители «плата-плата» и «кабель-плата» для экономии пространства в конструкции устройств.

Дополнительные паечные анкеры снижают механическую нагрузку на точки пайки.

Возможность заказа готовых изделий: планки IDC с пружинящими контактами и плоским шлейфом готовы к немедленному использованию в устройстве.

Штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH 0,8: умная защита при помощи экрана

Многополюсные штекерные соединители для печатных плат с шагом 0,8 мм являются идеальным решением для промышленных соединений печатной платы благодаря двусторонней контактной системе ScaleX. Экран обеспечивает высокий уровень электромагнитной совместимости, защищает от внутренних и внешних помех и позволяет передавать данные со скоростью до 16 Гбит/с.

Штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH 1,27: гибкость при конструировании устройств

Многополюсные штекерные соединители плата-плата с шагом 1,27 мм расширяют ассортимент продукции Phoenix Contact особо компактными решениями для внутренних соединений плат. Штекерные соединители рассчитаны на штабелированные, копланарные печатные платы и материнские и мезонинные платы.

Незаменимые для вашей области — отобранные приложения

Серия FINEPITCH является идеальным решением для любых промышленных областей благодаря прочной контактной системе. От автоматизации процессов, зданий и промышленных объектов до приложений IoT — штекерные соединители плата-плата являются компактным решением для передачи сигналов и данных, например, в выбранных приложениях указанных областей.

Системы ввода-вывода
Системы ввода-вывода
Частотные преобразователи
Частотные преобразователи
Контроллеры
Контроллеры
Человеко-машинный интерфейс (HMI)
Человеко-машинный интерфейс (HMI)
Системы контроля
Системы контроля

Информация об изделии

Штекерные соединители плата-плата с шагом 0,8 мм

Штекерные соединители плата-плата с шагом 1,27 мм

Штекерные соединители плата-плата с шагом 0,8 мм

Воспользуйтесь преимуществами надежных решений для внутренних соединений печатных плат. Инновационная контактная система ScaleX предлагает виброустойчивые соединения плата-плата. Гибкие возможности конструирования и выбора разного количества полюсов от 12 до 80 позволяют оптимально использовать место на плате. Имеется возможность выбора высоты укладки от 6 до 12 мм и различной высоты пружинных и ножевых колодок.

Размер шага
0,8 мм
Количество полюсов
12, 20, 32, 52, 80
Экранирование
экранированные варианты с очень хорошими характеристиками ЭМС.
Скорость передачи данных
до 16 Гбит/с
Номинальный ток (при 20 °C)
1,7 A (52-плюсн.) (МЭК 60512-5-2:2002)
Испытательное напряжение
500 В AC (60512-4-1:2003)
Воздушные зазоры и пути утечки
мин. 0,25 мм
Граничные значения температуры при эксплуатации
От -55°C до +125°C
Допуск
UL 1977
Срок службы
500 циклов соединения, класс качества I
Компланарность
≤ 0,1 мм

Штекерные соединители плата-плата с шагом 1,27 мм

Выбирайте прочные компактные соединения. Благодаря длине проскальзывания 1,5 мм штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH 1,27 рассчитаны на сплошную высоту пакета от 8 до 13,8 мм. Пружинные и ножевые колодки обеспечивают безопасное соединение даже при смещении по центру до +/- 0,7 мм.

Размер шага
1,27 мм
Количество полюсов
12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80
Номинальный ток (при 20 °C) согласно МЭК 60512-5-2:2002
1,4 A (50-полюсн.)
Сопротивление изоляции согласно МЭК 60512-3-1:2002
мин. 10 ГигаОм
Проходное сопротивление согласно МЭК 60512-2-1:2002
макс. 25 мОм
Испытательное напряжение согласно МЭК 60512-4-1:2003
500 В AC
Воздушные зазоры и пути утечки
мин. 0,4 мм
Граничные значения температуры при эксплуатации
От -55°C до +125°C
Допуск
UL 1977
Срок службы
500 циклов соединения, класс качества I
Компланарность
≤ 0,1 мм

Закажите персональную упаковку образцов!

Хотите протестировать штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH? – Сразу закажите персональную упаковку образцов.

Мы оказываем поддержку при выборе и проектировании штекерных соединителей для печатных плат. Вы получите профессиональную консультацию в части использования изделий в конкретном приложении.

Убедитесь в преимуществах решений Phoenix Contact.

 

Выберите шаг:*

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.