NOWOŚCI 2019
Kreatywne rozwiązania do inteligentnego świata
Phoenix Contact zapewnia wsparcie w drodze do inteligentnego świata, oferując szeroką gamę innowacyjnych produktów, oprogramowania, usług i know-how, dopasowanych do konkretnej aplikacji.
Cyfryzacja tworzy wartość dodaną
„Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych 2000 inżynierów jesteśmy pionierem w tworzeniu nowych produktów, systemów i rozwiązań.
Cyfryzacja ma sens tylko wtedy, gdy tworzy wartość dodaną. W tej broszurze prezentujemy rozwiązania, które pozwolą to osiągnąć. Na przykładzie produkcji szaf sterowniczych pokazujemy, w jaki sposób cyfrowe dane mogą znacznie zmniejszyć nakład pracy oraz jakie oferujemy wsparcie w tym zakresie. Poprzez inteligentne łączenie danych powstaje nowa jakość. Wyrusz w przyszłość dzięki cyfrowym modelom biznesowym: PLCnext Store ułatwia wdrażanie nowych rozwiązań.
Przyjemnej lektury przy poznawaniu nowych możliwości!”
Niezawodne zasilanie
Wysoka moc do indywidualnych zastosowań
Zasilacz zapewniający najwyższą dyspozycyjność systemu
Mocne zasilacze QUINT POWER 40 A o najwyższej funkcjonalności zapewniają maksymalną dyspozycyjność systemu. Zasilacze QUINT POWER to urządzenia wiodące technologicznie: wyróżniają się mocną stroną wyjściową, solidną stroną wejściową i zaawansowaną sygnalizacją.
Zalety
Przejrzyste monitorowanie energii
Najszybszy sposób pomiaru energii
Mierniki EMpro do zarządzania energią
Pomiar zużycia energii w trzech krokach
Konfiguracja interfejsu komunikacyjnego, wybór układu sieciowego i ustawienie wejścia pomiarowego: skonfigurowanie i włączenie do sieci mierników energii EMpro trwa zaledwie kilka minut. Urządzenia umożliwiają bezpośrednie podłączenie do czujników prądowych dowolnej marki, co upraszcza oprzewodowanie. Oprócz serwera WWW urządzenia oferują wiele innych, praktycznych i przydatnych funkcji.
Zalety
Łatwa wymiana
Prosty sposób na modernizację
Złączki szynowe z połączeniem Push-in
Złączki przelotowe i złączki pod wtyk funkcyjny
Asortyment złączek szynowych z bocznym przyłączem przewodu obejmuje poza wersjami przelotowymi na dwa, trzy i cztery przewody również złączki funkcyjne. Są to między innymi złączki z odłącznikiem nożowym oraz złączki odłącznikowe ze znormalizowanym gniazdem na wtyki bezpiecznikowe lub wtyki do elementów elektronicznych.
Zalety
Spójne połączenie
Kompatybilność i wysoka dyspozycyjność
Złącza serii M17-M40 PRO
Kompatybilne z produktami innych producentów
Złącza okrągłe serii M17-M40 PRO oferują kompleksowe rozwiązania do przesyłania sygnałów i zasilania. Dzięki jedynej w swoim rodzaju szybkiej blokadzie ONECLICK umożliwiają szybkie i bezpieczne podłączanie urządzeń.
Zalety
Inteligentne łączenie płytek PCB
Elastyczne projektowanie urządzeń
Solidne złącza serii FINEPITCH
Połączenia we wszystkich wymiarach
Złącza typu płytka-płytka serii FINEPITCH firmy Phoenix Contact to pierwsze ekranowane i nieekranowane rozwiązania do przesyłania sygnałów i danych. Pozwalają na indywidualne orientacje płytki PCB o różnych kształtach, wysokościach piętrowania i liczbach biegunów w rastrach 0,8 mm i 1,27 mm.
Zalety
Projektowanie przodów obudowy
Indywidualizm nawet w 1 egzemplarzu
Twoja indywidualna obudowa ICS
W trzech krokach do własnego projektu
System ICS pozwala na skonfigurowanie własnej obudowy o różnych rozmiarach, różnych technikach przyłączeniowych, z opcjonalnymi łącznikami magistralnymi. Teraz istnieje również możliwość stworzenia niepowtarzalnej, indywidualnej pokrywy. W ten sposób można sprostać wyzwaniom nowoczesnej automatyki i zapewnić zgodność produktu z identyfikacją wizualną swojej firmy.
Zalety
Inteligentne zarządzanie stacjami ładowania
Bezpieczna integracja elektromobilności
Oprogramowanie do zarządzania stacjami ładowania
EV Charging Suite optymalizuje stacje ładowania
To skalowalne oprogramowanie stanowi interfejs między kierowcą, operatorem systemu rozliczeniowego, operatorem sieci elektrycznej i operatorem stacji ładowania. Zintegrowanie danych czasu rzeczywistego w systemie zarządzania energią pozwala np. na przyjazne dla środowiska ładowanie z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych i zapewnia wystarczające rezerwy mocy dla innych odbiorców. Całości dopełniają indywidualne role użytkownika, intuicyjna obsługa dotykowa dla klientów stacji oraz precyzyjne rozliczanie poprzez protokół OCPP (Open Charge Point Protocol).
Zalety
Otwarta i bezpieczna automatyzacja
Programowanie inteligentnych rozwiązań
Sterownik bezpieczeństwa do PLCnext Technology
PLCnext Control RFC 4072S
Sterownik PLC jest wyposażony w wydajny dwurdzeniowy procesor Intel® Core™ i5. Obliczenia związane z bezpieczeństwem są wykonywane przez dwa niezależne procesory oparte na dwóch różnych architekturach. Dlatego sterownik nadaje się idealnie do aplikacji o wysokich wymogach bezpieczeństwa wg SIL 3 i PL e. W systemach PROFINET i PROFIsafe sterownik bezpieczeństwa wykorzystuje aktualny profil PROFIsafe V2.6.1.
Zalety
Nowe technologie – nowe możliwości
Cyfrowy sklep automatyki
PLCnext Store stanowi uzupełnienie systemu PLCnext Technology. System ten obejmuje sprzęt, oprogramowanie oraz coraz większą społeczność twórców innowacji i osób decyzyjnych. Cyfrowy sklep oferuje aplikacje do automatyki przemysłowej. Można tu znaleźć zarówno biblioteki oprogramowania do przyspieszonego programowania sterowników PLC, jak i aplikacje do rozbudowy funkcjonalności sterownika PLCnext Control bez wiedzy programistycznej.
Nowe technologie – nowe możliwości
Całkowicie bezpieczne ekranowanie
Advanced Shielding Technology to innowacyjna koncepcja ekranowania do złączy konfekcjonowanych. Płynny metal, który podczas procesu produkcji otacza całkowicie ekran kabla, gwarantuje niezawodne i bezpieczne połączenie ekranu. Zwiększ jakość transmisji danych, sygnałów i energii nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia. Sięgnij po bezpieczne okablowanie do nowoczesnej automatyki przemysłowej.