HIGHLIGHTS 2019
Creatieve oplossingen voor een intelligente wereld
Op weg naar een intelligente wereld krijgt u ondersteuning van Phoenix Contact met een veelzijdig aanbod aan innovatieve producten, software, services en knowhow die passen bij uw applicaties.

Digitalisering zorgt voor toegevoegde waarde

"De knowhow van onze ca. 2000 ingenieurs geeft ons een voortrekkersrol voor nieuwe producten, systemen en oplossingen.
Digitalisering is nuttig, wanneer deze toegevoegde waarde oplevert. Kijk op de volgende pagina's hoe u dat kunt bereiken. Aan de hand van het voorbeeld van de schakelkastbouw laten we zien hoe digitale gegevens de arbeidsinspanning aanzienlijk verminderen en welke ondersteuning wij daarbij bieden. Door de intelligente koppeling van gegevens ontstaat iets nieuws. Begin met digitale businessmodellen aan de toekomst: met de PLCnext Store kunnen nieuwe oplossingen eenvoudig worden gerealiseerd.
Veel plezier bij het ontdekken van nieuwe mogelijkheden".


Betrouwbare voeding
Krachtige prestaties voor individuele toepassingen
Voeding voor maximale beschikbaarheid van de installatie
De krachtige 40 A-voedingen QUINT POWER zorgen met een zeer hoge functionaliteit voor een maximale beschikbaarheid van de installatie. Met krachtige output, robuuste input en uitgebreide signalering zijn de QUINT POWER-voedingen technologisch toonaangevend.

Voordelen

Energie transparant bewaken
De snelste weg naar energiemeting
EMpro-meetapparaten voor uw energiebeheer
Slechts drie stappen naar uw energiemeting
Communicatie-interface configureren, type voeding selecteren, meetingang instellen: binnen enkele minuten worden de EMpro-energiemeetmodulen geconfigureerd en in het netwerk geïntegreerd. Bespaar op bekabelingswerkzaamheden dankzij de directe aansluiting van fabrikant-onafhankelijke stroomsensoren en profiteer van de vele praktijkgerichte functies voor webservers en apparatuur.

Voordelen

Eenvoudig verwisselen
Gemakkelijk moderniseren
Aansluitklemmen met Push-in-aansluiting
Doorvoer- en functiemodules
Het productprogramma met aansluitklemmen met verticale aderaansluiting omvat naast de algemene varianten voor twee, drie en vier aders ook functionele klemmen. Daartoe behoren messcheidingsklemmen alsmede scheidingsklemmen met de gestandaardiseerde steekzone voor componenten- en zekeringsstekers.

Voordelen

Universeel aansluiten
Compatibiliteit verzekert hoge beschikbaarheid
Connectoren van de serie M17-M40 PRO
Aansluiten ongeacht van welke fabrikant
Ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO bieden modulaire oplossingen voor de signaal- en energieoverdracht. Dankzij de unieke ONECLICK-snelvergrendeling kunt u uw apparaataansluiting tijdbesparend en betrouwbaar realiseren.

Voordelen

Printplaten intelligent koppelen
Apparaten flexibel ontwikkelen
Robuuste connectoren van de serie FINEPITCH
Verbindingen in alle richtingen
Met de board-to-board-connectoren FINEPITCH biedt Phoenix Contact voor het eerst afgeschermde en niet-afgeschermde oplossingen voor de signaal- en gegevensoverdracht. Realiseer uw specifieke printplaatoriëntaties met verschillende bouwvormen, stapelhoogtes en aantallen polen in de rasters van 0,8 mm en 1,27 mm.

Voordelen

Behuizingfronten zelf vormgeven
Op maat gemaakt per stuk
Uw op maat gemaakte ICS-behuizing
In drie stappen uw eigen design
Configureer het ICS-behuizingssysteem met verschillende formaten, variabele aansluittechniek en optionele busconnectoren. Vanaf nu kunt u deze ook voorzien van een geheel eigen afdekplaatdesign. Zo kunt u de uitdagingen aan van de toekomstgerichte automatiseringstechniek en behoudt u uw eigen huisstijl.

Voordelen

Laadpleinen intelligent beheren
Elektromobiliteit toekomstbestendig integreren
De software voor uw laadpleinbeheer
EV Charging Suite optimaliseert laadpalen
De schaalbare software vormt de interface tussen de bestuurder van het elektrisch voertuig, aanbieder van het afrekenproces, stroomnet- en laadparkexploitant. De koppeling van realtime gegevens in uw energiebeheer staat bijv. milieuvriendelijk opladen met regeneratieve energie toe en zorgt ervoor dat voor andere verbruikers voldoende energie blijft gereserveerd. Specifieke gebruikersrollen, een intuïtieve touch-bediening voor klanten van het laadplein en een nauwkeurige afrekening via het Open Charge Point Protocol (OCPP) maken het pakket compleet.

Voordelen

Open en veilig automatiseren
Intelligente oplossingen programmeren
Safety-besturing voor PLCnext Technology
PLCnext Control RFC 4072S
De PLC beschikt over een performante Intel® Core™ i5 Dual Core-processor. De veiligheidsrelevante berekeningen worden daarbij door twee onafhankelijke en op verschillende architecturen gebaseerde CPU's uitgevoerd. Daarom is deze besturing geschikt voor applicaties met hoge veiligheidsvereisten conform SIL 3, respectievelijk PL e. Voor het gebruik in PROFINET- en PROFIsafe-systemen maakt de veiligheidsgerichte besturing gebruik van het actuele PROFIsafe-profiel V2.6.1.

Voordelen

Nieuwe technologieën – nieuwe mogelijkheden
Digitale marktplaats voor de automatisering
De PLCnext Store breidt het ecosysteem PLCnext Technology uit. Dit ecosysteem omvat hardware, software, alsmede een groeiende gemeenschap van innovatievormgevers, eigengereide denkers en besluitvormers. De digitale marktplaats biedt applicaties (apps) speciaal voor de industriële automatiseringstechniek. Hier vindt u zowel softwarebibliotheken om PLC's sneller te kunnen programmeren als apps met kant en klare functionaliteit voor een PLCnext Control, zonder dat hier programmeerkennis voor nodig is.

Nieuwe technologieën – nieuwe mogelijkheden
Absoluut zekere afscherming
Advanced Shielding Technology is het innovatieve afschermingsconcept voor geconfectioneerde connectoren. Vloeibaar metaal dat tijdens het productieproces het kabelscherm volledig insluit, garandeert een absoluut zekere en betrouwbare afscherming. Verhoog zo de overdrachtskwaliteit van gegevens, signalen en vermogen, ook onder extreme omgevingsinvloeden. Kies voor een toekomstbestendige bekabeling in de moderne fabrieksautomatisering.