Aansluitingen voor alle dimensies

Sample-pakket bestellen

Robuuste connectoren van de serie FINEPITCH

Met de board-to-board-connectoren FINEPITCH biedt Phoenix Contact voor het eerst afgeschermde en niet-afgeschermde oplossingen voor de signaal- en gegevensoverdracht. Realiseer uw specifieke printplaatindelingen met verschillende bouwvormen, stapelhoogten en pooltallen in de rasters 0,8 mm en 1,27 mm.

Uw voordelen

Board-to-board-connectoren met 0,8 mm-raster

Board-to-board-connectoren met 1,27 mm-raster

Betrouwbare mechanische en elektrische aansluitingen door dubbelzijdig ScaleX-contactsysteem.

Flexibel apparaatdesign: verschillende pooltallen, bouwvormen en stapelhoogten met een grote oversteek voor aansluitzekerheid.

Robuustheid: ScaleX-technologie voor een hoge tolerantievereffening en bescherming van de contacten.

Overdrachtssnelheden tot 16 Gbit/s: optioneel met gesloten afschermingsconcept voor een hoge EMC-afscherming.

Variabiliteit: board-to-board-connectoren in afgeschermde en niet-afgeschermde uitvoeringen.

Betrouwbare mechanische en elektrische aansluitingen door dubbelzijdig contactsysteem.

Flexibel apparaatdesign: verschillende pooltallen, bouwvormen en stapelhoogten met een grote oversteek voor aansluitzekerheid.

Compacte, meerpolige board-to-board- en wire-to-board-connectoren voor ruimtebesparende apparaatdesigns.

Extra soldeerankers reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen.

Voorgeconfectioneerd te bestellen: IDC-contraconnectoren met platte bandkabel maken directe toepassing in het apparaat mogelijk.

Board-to-board-connectoren van de serie FINEPITCH 0,8 – slim beveiligd dankzij afscherming

Meerpolige printconnectoren met 0,8 mm-raster zijn met hun dubbelzijdige ScaleX-contactsysteem de ideale oplossing voor industriële printplaataansluitingen. De afscherming zorgt voor een zeer goede elektromagnetische compatibiliteit, beveiligt tegen storingen van en naar buiten en maakt zo een overdrachtssnelheid van max. 16 Gbit/s mogelijk.

Board-to-board-connectoren van de serie FINEPITCH 1,27 – flexibiliteit voor uw apparaatdesign

Meerpolige board-to-board-connectoren met 1,27 mm-raster vullen het productenprogramma van Phoenix Contact aan met zeer compacte oplossingen voor de interne printplaatverbinding. De connectoren zijn geschikt voor gestapelde, coplanaire en mother-daughter-printplaten.

Thuis in uw branche – geselecteerde toepassingen

De FINEPITCH-serie biedt met het robuuste contactsysteem ideale oplossingen voor alle industriële branches. Van procesautomatisering, via gebouwen- en industriële automatisering tot en met IoT-toepassingen – board-to-board-connectoren bieden u ruimtebesparende oplossingen voor de signaal- en dataoverdracht zoals bij deze geselecteerde toepassingen.

I/O-systemen
I/O-systemen
Frequentieomvormer
Frequentieomvormer
Besturingen
Besturingen
Human Machine Interfaces (HMI)
Human Machine Interfaces (HMI)
Controlesystemen
Controlesystemen

Productinformatie

Board-to-board-connectoren met 0,8 mm-raster

Board-to-board-connectoren met 1,27 mm-raster

Board-to-board-connectoren met 0,8 mm-raster

Profiteer van betrouwbare oplossingen voor de interne apparaat verbindingen tussen de printplaten. Het innovatieve ScaleX-contactsysteem biedt trillingsbestendige board-to-board-verbindingen. Dankzij het flexibele apparaatdesign en aantal polen van 12 tot 80 kunt u de printplaatruimte optimaal benutten. Er zijn stapelhoogten mogelijk van 6 mm tot 12 mm met verschillende bouwhoogten van bus- en stiftconnectoren.

rastermaat
0,8 mm
aantal polen
12, 20, 32, 52, 80
afscherming
bij afgeschermde varianten zeer goede EMC-eigenschappen
dataoverdrachtssnelheid
max. 16 Gbit/s
nominale stroom (bij 20 °C)
1,7 A (52-polig) (IEC 60512-5-2:2002)
isolatiespanning
500 V AC (60512-4-1:2003)
lucht- en kruipwegen
min. 0,25 mm
temperatuurgrenswaarden in bedrijf
-55 °C tot +125 °C
toelating
UL 1977
levensduur
500 steekcycli, kwaliteitsklasse I
coplanariteit
≤ 0,1 mm

Board-to-board-connectoren met 1,27 mm-raster

Kies voor robuuste aansluitingen in een kleine ruimte. Dankzij de oversteek met een lengte van 1,5 mm zijn de board-to-board-connectoren van de serie FINEPITCH 1,27 bijzonder geschikt voor stapelhoogten tussen 8 mm en 13,8 mm. Stift- en busconnectoren garanderen ook bij een zijdelingse verspringing van max. +/- 0,7 mm een betrouwbare aansluiting.

rastermaat
1,27 mm
aantal polen
12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80
nominale stroom (bij 20 °C) volgens IEC 60512-5-2:2002
1,4 A (50-polig)
isolatieweerstand volgens IEC 60512-3-1:2002
min. 10 GΩ
doorgangsweerstand volgens IEC 60512-2-1:2002
max. 25 mΩ
isolatiespanning volgens IEC 60512-4-1:2003
500 V AC
lucht- en kruipwegen
min. 0,4 mm
temperatuurgrenswaarden in bedrijf
-55 °C tot +125 °C
toelating
UL 1977
levensduur
500 steekcycli, kwaliteitsklasse I
coplanariteit
≤ 0,1 mm

Bestel uw persoonlijke sample-pakket!

Wilt u de board-to-board-connectoren van de serie FINEPITCH zelf uitproberen? – Bestel meteen uw persoonlijke sample-pakket.

Wij ondersteunen u bij het kiezen en de design-in van de printconnectoren. U krijgt vakkundig advies, gericht op de toepassing in uw applicatie.

Overtuig uzelf van de voordelen van de oplossingen van Phoenix Contact.

 

Kies uw rastermaat:*

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.