2019년 하이라이트
스마트 월드를 위한 창의적 솔루션
피닉스컨택트는 다양한 애플리케이션에 맞게 개발된 혁신 제품, 소프트웨어, 서비스 및 전문 기술을 통해 스마트 월드를 향한 고객의 여정을 지원합니다.
디지털화는 부가 가치를 창출합니다.
"약 2,000명의 전문 엔지니어를 보유한 피닉스컨택트는 새로운 제품, 시스템 및 솔루션을 제공하는 선도적 기업입니다.
디지털화는 부가 가치를 창출하는 효과적인 방법입니다. 디지털화를 고려해야 하는 이유에 대해 알아보십시오. 컨트롤 캐비닛 분야에서 디지털 데이터를 사용해 작업량을 현저하게 감소시키는 방법과 이 과정에서 피닉스컨택트가 고객을 지원하는 방식을 예를 들어 보여드립니다. 지능적인 데이터 연결을 통해 새로운 기회가 창출됩니다. 디지털 비즈니스 모델을 통해 미래로 나아가십시오: PLCnext Store를 사용하면 새로운 솔루션을 손쉽게 구현할 수 있습니다.
새로운 가능성을 발견해보십시오."
안정적인 공급
개별 애플리케이션을 위한 강력한 성능
뛰어난 시스템 가용성을 위한 전원 공급 장치
강력한 QUINT POWER 40 A 전원 공급 장치는 탁월한 성능을 바탕으로 최고 수준의 시스템 가용성을 보장합니다. 강력한 출력과 입력, 그리고 포괄적인 시그널링을 갖춘 QUINT POWER 전원 공급 장치는 첨단 기술이 적용된 제품입니다.
이점
명료한 에너지 모니터링
에너지 사용을 측정하는 가장 빠른 방법
에너지 관리용 EMpro 측정 장치
3단계의 에너지 측정 과정
통신 인터페이스 설정, 전원 그리드 타입 선택, 측정 입력 구성: EMpro 에너지 측정 장치는 단 몇 분 내에 구성하여 네트워크에 통합할 수 있습니다. 제조업체 독립적인 전류 센서의 직접 연결을 통해 배선 비용을 줄이고 다양한 실무 중심의 웹 서버 및 장치 기능이 제공하는 이점을 누리십시오.
이점
간단한 교체
손쉬운 현대화
푸쉬-인 연결방식 단자대
피드스루 및 기능 단자대
2선, 3선 및 4선용 피드스루 버전 이외에도 수직 전선 연결방식 단자대 제품군에는 기능 단자대도 포함됩니다. 여기에는 컴포넌트 커넥터 및 퓨즈 플러그용 표준 플러그-인 영역이 있는 나이프 분리 단자대와 분리 단자대가 포함됩니다.
이점
일관된 연결
호환성을 통한 높은 가용성 보장
M17-M40 PRO 시리즈 커넥터
비제조업체별 연결방식
M17-M40 PRO 시리즈 원형 커넥터는 신호 및 전원 전송을 위한 일관된 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트만의 ONECLICK 고속 결합 시스템을 사용해 장치를 빠르고 안전하게 연결할 수 있습니다.
이점
지능적인 PCB 연결
유연한 장치 개발
FINEPITCH 시리즈의 견고한 커넥터
모든 치수의 커넥터를 위한 연결성
피닉스컨택트의 FINEPITCH 보드-투-보드 커넥터는 신호 및 데이터 전송을 위한 차폐 및 비차폐 솔루션을 제공합니다. 이 솔루션을 사용하면 다양한 디자인, 스택 높이 및 컴팩트 0.8 mm 및 1.27 mm 피치의 포지션 수를 갖는 개별 PCB 방향을 실현할 수 있습니다.
이점
하우징 전면부 설계
하나의 로트 크기로 개별적 설계
개별 ICS 하우징
3단계 설계
단계별 크기, 가변 연결 기술 및 옵션 버스 커넥터를 사용해 ICS 하우징 시스템을 구성하십시오. 이제 차별화된 커버 설계를 적용할 수 있습니다. 따라서 개별 회사의 디자인을 유지하면서 미래 지향적인 자동화 기술의 문제점을 극복할 수 있습니다.
이점
인텔리전트 충전 시설 관리
미래 지향적 e-모빌리티 통합
충전 시설 관리용 소프트웨어
EV 충전 제품군으로 충전 스테이션 최적화
확장 가능한 소프트웨어는 운전자, 백엔드 공급자, 전력망 운영자 및 충전 시설 운영자 간의 인터페이스를 형성합니다. 예를 들어, 실시간 데이터를 에너지 관리 시스템에 통합하면 재생 가능한 에너지를 사용해 환경적으로 안전한 방식의 충전이 가능하며 다른 소비자를 위해 충분한 전력을 비축할 수 있습니다. 맞춤형 사용자 역할, 충전 시설 고객을 위한 직관적인 터치 작동 및 OCPP(Open Charge Point Protocol)를 통한 정확한 청구 기능이 패키지에 포함되어 있습니다.
이점
안전한 개방형 자동화
인텔리전트 솔루션 프로그래밍
PLCnext Technology용 세이프티 컨트롤러
PLCnext Control RFC 4072S
PLC에는 강력한 Intel® Core™ i5 듀얼 코어 프로세서가 장착되어 있습니다. 세이프티 관련 계산은 다른 아키텍처에 기반한 2개의 독립적인 CPU를 통해 수행됩니다. 이는 SIL 3 및 PL e에 따른 높은 세이프티 요구 사항을 갖는 애플리케이션에 적합합니다. 세이프티를 지향하는 컨트롤러는 PROFINET 및 PROFIsafe 시스템에 최신 PROFIsafe 프로파일 V2.6.1을 사용합니다.
이점
신기술 – 새로운 가능성
자동화를 위한 디지털 마켓플레이스
PLCnext Store는 PLCnext Technology 에코시스템의 확장판입니다. 여기에는 하드웨어와 소프트웨어뿐만 아니라 끊임없이 커지는 혁신자, 비판적 사상가 및 의사결정권자 커뮤니티가 포함됩니다. 디지털 마켓플레이스는 자동화 기술을 위해 특별히 설계된 애플리케이션(앱)을 특징으로 합니다. 여기에는 별도의 프로그래밍 지식이 없어도 PLC 프로그래밍을 신속하게 수행할 수 있도록 도와주는 소프트웨어 라이브러리와 PLCnext Control의 기능 확장을 위한 앱이 포함됩니다.
신기술 – 새로운 가능성
절대적으로 안전한 차폐
고급 차폐 기술은 조립된 커넥터를 위한 혁신적인 차폐 개념을 제공합니다. 액체 금속은 생산 프로세스 과정에서 케이블 차폐를 완전히 감싸 절대적으로 안전하고 안정적인 차폐 연결을 보장합니다. 따라서 극한의 환경 영향에 노출된 경우에도 데이터, 신호 및 전력의 전송 품질을 높일 수 있습니다. 최첨단 공장 자동화를 위한 미래 지향적인 케이블링에 대한 신뢰를 쌓으십시오.