Transférez 90 % de la planification existante à de nouveaux projets solaires

Vous pouvez mettre votre nouveau parc solaire en service jusqu'à 50 % plus rapidement par Plug & Play

Économisez plus de 40 % des frais de fonctionnement et de maintenance

Système de gestion de la centrale solaire : saisie, visualisation et analyse automatique de données

Vous pouvez enregistrer et analyser en permanence les données de votre centrale solaire grâce à une automatisation intelligente associée à des outils de visualisation complets. Nous proposons des solutions complètes et parfaites pour la gestion des parcs solaires, de l'acquisition de données sur le terrain à la régulation de l'injection et à la visualisation. Notre système de gestion de parc PV intégré permet une exploitation extrêmement fiable et économique des systèmes photovoltaïques. Avec le système de surveillance ouvert, l'intégration et la mise en service d'un parc solaire sont réalisées rapidement et en toute simplicité.
Grâce au débit élevé des données et de l'énergie, le système de gestion permet la réalisation de l'All Electric Society. La mise en réseau intelligente des secteurs producteurs d'énergie et des secteurs récepteurs permet un système global efficace et équilibré.

Premier système de gestion de la centrale photovoltaïque basé sur les standards industriels à l'échelle mondiale

Transférez 90 % de la planification existante à de nouveaux projets solaires

Transférez 90 % de la planification existante à de nouveaux projets solaires

Voir plus
Concept évolutif

Concept évolutif

Du niveau terrain jusqu'à la visualisation des données dans un portail, nous proposons un concept de gestion de centrale photovoltaïque évolutif et standardisé. Les différents sous-composants tels que les enregistreurs de données, les régulateurs d'alimentation, les stations météo, le raccordement SCADA et le portail web s'intègrent parfaitement sans devoir adapter les interfaces. Ce concept peut être utilisé pour une large gamme de tailles de systèmes et peut être adapté aux besoins spécifiques des clients. Lors de la réalisation de nouvelles installations, jusqu'à 90 % de la planification existante peuvent être repris, ce qui réduit nettement les travaux de planification.

Suivi complet du projet

Suivi complet du projet

Nous proposons une analyse et un conseil tournés vers les applications pour des solutions système parfaitement adaptées les unes aux autres. Une assistance processus en continu, de l'étude au rail DIN équipé dans le cadre du premier projet, crée une base solide pour la planification et la construction d'autres parcs solaires.

Disponibilité à long terme

Disponibilité à long terme

Phoenix Contact est depuis de nombreuses années un fournisseur fiable de produits et solutions pour le domaine industriel dans le monde entier. Grâce à notre réseau de vente mondial, nous pouvons réagir de manière flexible à l'évolution rapide du marché solaire. Nous garantissons ainsi une disponibilité à long terme de nos composants fabriqués sur place.

Intéressé(e) ? Contactez-nous et expliquez-nous vos défis spécifiques, nous trouverons ensemble une solution.

Nous contacter
Vous pouvez mettre votre nouvelle ferme solaire en service jusqu'à 50 % plus rapidement par Plug & Play

Vous pouvez mettre votre nouvelle ferme solaire en service jusqu'à 50 % plus rapidement par Plug & Play

Voir plus
Connexion rapide de tous les composants du parc

Connexion rapide de tous les composants du parc

Nos solutions sont déjà préprogrammées et autoconfigurables. Le module de fonction préfabriqué peut être facilement et continuellement ajusté après le paramétrage car tous les composants du parc sont détectés par le mode d'auto-détection. Cette implémentation automatique de tous les composants du parc simplifie nettement la mise en service et permet de gagner du temps. La compatibilité avec les appareils d'autres fabricants tels que des onduleurs, capteurs et autres systèmes de composants du parc est extrêmement élevée.

Garantie des rendements prévus

Garantie des rendements prévus

Avec notre système de surveillance des courants des rangées dans les installations photovoltaïques, vous pouvez réagir immédiatement aux perturbations et pertes de puissance, même en cas de défaillance de rangées individuelles. Grâce à la technologie des capteurs à effet Hall, les courants des rangées sont mesurés de manière simple et sûre sans interruption de la ligne. La surveillance des rangées permet une exploitation économique grâce à une détection des défaillances à la seconde près.

Plateforme d'automate ouverte

Plateforme d'automate ouverte

Avec notre PLCnext Technology, vous travaillerez avec vos langages de programmation préférés, qu'il s'agisse de la CEI 61131-3 ou de langages évolués. Cette nouvelle génération de technologie d'automates vous offre une adaptabilité illimitée grâce à l’intégration rapide et facile de logiciels libres, d’applications et de normes de communication actuelles et futures.

Intéressé(e) ? Contactez-nous et expliquez-nous vos défis spécifiques, nous trouverons ensemble une solution.

Nous contacter
Économisez plus de 40 % des frais de fonctionnement et de maintenance

Économisez plus de 40 % des frais de fonctionnement et de maintenance

Voir plus
Vue d'ensemble de toutes les installations

Vue d'ensemble de toutes les installations

Grâce à notre portail intuitif, vous avez une vue d'ensemble parfaite de l'ensemble de vos installations photovoltaïques. Toutes les données importantes sont clairement présentées dans un portail. Cela facilite grandement l'exploitation et la maintenance et augmente la rentabilité de l'installation. Vous avez également la possibilité de comparer les rendements de toutes les installations avec les valeurs d'irradiation réelles provenant des données de surveillance par satellite.

Un service optimal

Un service optimal

De nombreux messages d'erreur identiques sont automatiquement analysés par le portail à l'aide d'algorithmes intelligents. Les messages d'erreur sont répertoriés dans une vue d'ensemble des messages en fonction de leur urgence et de leur gravité. Cela garantit que l'équipe de service ne devienne active qu'en cas d'événements critiques pour le rendement. Des interventions de service inutiles sont à l'avenir évitées, et les pertes de rendement insidieuses appartiennent du passé.

Des rapports d'installation immédiats

Des rapports d'installation immédiats

Générez des rapports automatisés avec tous les chiffres clés pertinents et prouvez la rentabilité de votre installation. Les rapports fournissent des informations sur les données les plus importantes de l'installation solaire et sur les performances de l'installation par rapport à la prévision statique du rendement. Vous pouvez envoyer automatiquement vos rapports sous forme de fichiers PDF par e-mail à vos clients ou investisseurs.

Intéressé(e) ? Contactez-nous et expliquez-nous vos défis spécifiques, nous trouverons ensemble une solution.

Nous contacter

Integrated PV Park Management

La gestion du parc de Phoenix Contact inclut les coffrets de raccordement des générateurs, les enregistreurs de données, les stations météo, les régulateurs d'alimentation et un portail web.

Du niveau terrain jusqu'à la visualisation des données dans un portail, nous avons créé un concept évolutif pour une gestion globale de l'exploitation du portefeuille d'installations.

Chacune de ces solutions peut être utilisée individuellement et adaptée spécifiquement au client. Il en résulte une solution globale qui s'intègre sans adaptation des interfaces.

Les éléments à impulsions sont encliquetables

Integrated PV Park Management

La gestion du parc de Phoenix Contact inclut les coffrets de raccordement des générateurs, les enregistreurs de données, les stations météo, les régulateurs d'alimentation et un portail web.

Du niveau terrain jusqu'à la visualisation des données dans un portail, nous avons créé un concept évolutif pour une gestion globale de l'exploitation du portefeuille d'installations.

Chacune de ces solutions peut être utilisée individuellement et adaptée spécifiquement au client. Il en résulte une solution globale qui s'intègre sans adaptation des interfaces.

Nos services

Conception

Phoenix Contact créera avec vous, à tout moment, un concept individuel pour la gestion de votre centrale solaire. Nos experts et partenaires système connaissent les conditions régionales et les défis spécifiques à l'industrie. Une planification globale selon vos idées est une partie essentielle de notre offre.

Renseignez-vous maintenant

Développement logiciel basé sur des modèles

Avec l'aide de MATLAB/Simulink, le logiciel pour la gestion de votre centrale est développé sur la base de modèles. Les codes réseau internationaux peuvent être facilement intégrés et les coûts d'ingénierie maintenus à un faible niveau. Le développement logiciel basés sur des modèles permet également une mise en œuvre structurée et minimise les risques pendant la phase de planification. Ceci garantie une mise en œuvre efficace de vos projets.

Renseignez-vous maintenant

Suivi du projet

Phoenix Contact vous soutient et vous accompagne dans la planification, le développement, l'acquisition, la mise en œuvre et la maintenance de votre parc photovoltaïque. Des plus petites adaptations aux nouveaux développements, nos experts sont à vos côtés. Afin d'assurer le bon déroulement de la gestion de votre parc, notre équipe de service travaille en partenariat avec vous pour répondre à vos exigences.

Renseignez-vous maintenant

Quels sont les avantages de notre Integrated PV Parkmanagement ?

Dans le cadre de la visite guidée PV 2020 du groupe d'édition Gentner, Torsten Sieker, Director Global Industry Management Solar Power, présente notre Integrated PV Parkmanagement. Dans la vidéo, vous allez découvrir les avantages de notre système !

Régulateur d'alimentation certifié selon les normes VDE-AR-N 4110/4120

Dans le cadre de la visite guidée PV 2020 du groupe d'édition Gentner, Christopher Krause du service de la Global Industry Management Solar Power, présente le régulateur d'alimentation, certifié selon les normes VDE-AR-N 4110/4120 pour les installations de production d'énergie. Dans la vidéo, vous allez découvrir les avantages du nouveau régulateur pour les installations de production d'énergie.

Large gamme de coffrets de raccordement des générateurs pour le raccordement et la protection des installations photovoltaïques

Dans le cadre de la visite guidée PV 2020 du groupe d'édition Gentner, Burkhard Dittmann et Daniel Diekmann présentent les versions disponibles pour le raccordement sécurisé et aisé des installations photovoltaïques. Dans la vidéo, vous allez découvrir notre large gamme de kits photovoltaïques ainsi que les outils adaptés.

Surveillance vidéo et technologie de réseau pour une exploitation fiable des installations photovoltaïques

Dans le cadre de la visite guidée PV 2020 du groupe d'édition Gentner, Tommy Göring et Burkhard Dittmann présentent les produits pour la surveillance vidéo et la technologie de réseau pour les installations photovoltaïques. Dans la vidéo, vous allez découvrir les avantages de l'utilisation d'un parc photovoltaïque.

Découvrez notre système de monitoring photovoltaïque !

Nous avons présenté notre combinaison progressive de coffret de raccordement des générateurs, enregistreur de données, régulateur d'alimentation, station météo et portail Internet au salon Intersolar Europe 2019. Torsten Sieker, Director Global Industry Management Solar Power, explique notre gestion intégrée du parc photovoltaïque aux participants de la visite guidée PV du groupe d'édition Gentner.

L'All Electric Society

Des solutions techniques pour un avenir prometteur

Du point de vue technique, il existe une réponse aux grands défis de l'humanité, à la lutte contre le changement climatique et à l'assurance d'un développement durable :

l'All Electric Society. Elle décrit un univers dans lequel l'énergie électrique renouvelable est disponible à un prix intéressant et de façon presque illimitée sous forme d'énergie principale. La clé de cette réalisation : l'électrification, la mise en réseau et l'automatisation intégrales de tous les secteurs de l'économie et de l'infrastructure. Phoenix Contact permet à l'industrie et à la société une réalisation renforcée de ces transformations vers un monde durable.

All Electric Society

Références

Constructeur de parcs photovoltaïques Elektro Ecker, Allemagne

Grâce au suivi des installations solaires, les exploitants peuvent augmenter considérablement la quantité d'énergie produite. C'est pourquoi, Elektro Ecker mise dans son parc photovoltaïque sur une solution adaptée de Phoenix Contact et obtient ainsi des rendements élevés.

Constructeur de parcs photovoltaïques Envalue, Allemagne

Grâce à une solution de transmission et d'acquisition de données de Phoenix Contact et au logiciel de portail de Smartblue AG, l'exploitant de parcs solaires Envalue GmbH peut surveiller en permanence les données de ses installations photovoltaïques.
Constructeur de parcs photovoltaïques Envalue, Allemagne

Constructeur de parcs photovoltaïques Envalue, Allemagne

Grâce à notre régulateur d'alimentation, les installations photovoltaïques d'Envalue contribuent à la stabilisation des réseaux électriques. En plus du couplage à la gestion de l'injection des opérateurs de réseau, le contrôle individuel de la puissance réactive est un défi majeur. Les paramètres réseau au point de raccordement au réseau sont saisis par des appareils de mesure et transmis à un régulateur central d'installation de production d'énergie. Les valeurs de réglage calculées à partir de la régulation de la puissance réactive sont ensuite envoyées aux onduleurs installés dans l'installation.

Parc solaire, Zuera, Espagne

Les rendements énergétiques de Grupo Jorge dans le parc solaire Zuera II sont garantis sur le long terme grâce à la régulation complète sur la base de la surveillance des rangées et à la visualisation correspondante des valeurs saisies de Phoenix Contact.

Aux côtés de nos clients et partenaires dans le monde entier

Phoenix Contact, basé en Allemagne, est un leader du marché présent dans le monde entier. Notre groupe fait référence en matière de composants, de systèmes et de solutions de pointe dans les domaines de l'électrotechnique, l'électronique et l'automatisation.

Fort de son réseau mondial de plus de 17 600 collaborateurs dans plus de 100 pays, il garantit une proximité directe avec sa clientèle, ce qui nous considérons comme particulièrement important.

Phoenix Contact est depuis de nombreuses années un fournisseur compétent de solutions et produits dans le domaine de l'énergie solaire photovoltaïque. Des installations au sol aux systèmes d'énergie hybrides en passant par les installations sur toiture, Phoenix Contact assure le fonctionnement fiable de votre parc photovoltaïque par l'acquisition de données en continu et un système de gestion optimisé de l'injection.

Vous souhaitez obtenir des informations sur l'utilisation de notre solution de surveillance dans votre parc solaire ?

Écrivez-nous. Nous vous contacterons au plus vite.

Téléchargements

Solutions pour la surveillance photovoltaïque
Solutions pour les installations photovoltaïques
Les principaux concepts de l'énergie solaire expliqués clairement et simplement

Suivez-nous

Suivez notre page de présentation sur LinkedIn pour obtenir toutes les informations, nouveautés et tendances dans le domaine de l'industrie solaire.

Fermer