Des connexions pour toutes les dimensions

Commander un kit de démonstration

Les connecteurs robustes de la série FINEPITCH

Avec les connecteurs carte-à-carte de la gamme FINEPITCH, Phoenix Contact propose pour la première fois des solutions blindées et non-blindées, pour la transmission des signaux et des données. Réalisez les orientations individuelles des circuits imprimés avec différents types, hauteurs d'empilage et nombres de pôles, dans les pas de 0,8 mm et 1,27 mm.

Avantages

Connecteurs carte-à-carte en pas de 0,8 mm

Connecteurs carte-à-carte en pas de 1,27 mm

Des connexions mécaniques et électriques fiables, grâce au système de contact ScaleX des deux côtés.

Une conception flexible des appareils : différents nombres de pôles, de types et de hauteurs d'empilage, avec une grande sécurité d'enfichage.

Robuste : la technologie ScaleX pour une compensation élevée des tolérances et une bonne protection des contacts.

Débit jusqu'à 16 Gbit/s : en option avec concept de blindage fermé, pour une protection CEM élevée.

Variabilité : connecteurs carte-à-carte, en versions blindées et non-blindées.

Des connexions mécaniques et électriques fiables, grâce à un système de contact des deux côtés.

Une conception flexible des appareils : différents nombres de pôles, de types et de hauteurs d'empilage, avec une grande sécurité d'enfichage.

Connecteurs carte-à-carte ou fil-à-carte compacts, et multipolaires pour une conception des appareils qui fait gagner de la place.

Des broches à souder supplémentaires réduisent la contrainte mécanique des points de soudure.

Commande possible de connecteurs pré-équipés : Les barrettes IDC à câble plat permettent l'utilisation immédiate dans l'appareil.

Les connecteurs carte-à-carte de la série FINEPITCH 0,8 – une protection intelligente, grâce au blindage

Avec leur système de contact ScaleX des deux côtés, les connecteurs mâles pour C.I. multipolaires, en pas de 0,8 mm, sont la solution idéale pour les connexions ​industrielles des circuits imprimés. Le blindage assure une très bonne compatibilité électromagnétique, protège contre les interférences de l'extérieur et vers l'extérieur, et permet ainsi une transmission des données jusqu'à 16 Gbit/s.

Les connecteurs carte-à-carte robustes de la série FINEPITCH 1,27 – la flexibilité pour concevoir vos appareils

Les connecteurs mâles pour C.I. à polarité élevée, au pas de 1,27 mm, complètent la gamme de Phoenix Contact par des solutions particulièrement compactes, pour le câblage interne des cartes. Les connecteurs sont adaptés aux circuits imprimés empilés, coplanaires et mère-fille.

Pour votre secteur – des applications sélectionnées

Avec son système de contact robuste, la série FINEPITCH propose des solutions idéales pour tous les secteurs industriels. De l'automatisation des processus en passant par l'immotique et l'automatisation industrielle, jusqu'aux applications IdO – Les connecteurs carte-à-carte permettent des solutions compactes pour la transmission des signaux et des données, telles qu'avec ces applications sélectionnées.

Systèmes d'E/S
Systèmes d'E/S
Convertisseurs de fréquence
Convertisseurs de fréquence
Automates
Automates
Interfaces homme-machine (IHM)
Interfaces homme-machine (IHM)
Systèmes de commande
Systèmes de commande

Informations produits

Connecteurs carte-à-carte en pas de 0,8 mm

Connecteurs carte-à-carte en pas de 1,27 mm

Connecteurs carte-à-carte en pas de 0,8 mm

Profitez des solutions fiables pour la connexion des circuits imprimés dans les boîtiers. Le système de contact innovant ScaleX permet des connexions carte-à-carte résistantes aux vibrations. Grâce à la conception flexible de l'appareil et à des nombres de pôles de 12 à 80, vous pouvez exploiter d'une manière optimale la place disponible sur la carte. Des hauteurs d'empilage de 6 à 12 mm sont possibles avec des connecteurs à ressort ou mâles de hauteurs de montage différentes.

Pas
0,8 mm
Nombre de pôles
12, 20, 32, 52, 80
Blindage
excellentes propriétés CEM avec les variantes blindées
Vitesse de transmission des données
jusqu'à 16 Gbit/s
Intensité nominale (à 20 °C)
1,7 A (52 pôles) (CEI 60512-5-2:2002)
Tension d'essai
500 V AC (60512-4-1:2003)
Distances dans l'air et lignes de fuite
min. 0,25 mm
Seuils de température en service
-55 °C à +125 °C
Homologation
UL 1977
Durée de vie
500 cycles d'enfichage, niveau de qualité I
Coplanarité
≤ 0,1 mm

Connecteurs carte-à-carte en pas de 1,27 mm

Misez sur des connexions robustes dans un espace restreint. Grâce à leur longueur d'enfichage de 1,5 mm, les connecteurs carte-à-carte de la série FINEPITCH 1,27 sont parfaitement adaptés aux hauteurs d'empilage de 8 à 13,8 mm. Les connecteurs à ressort ou mâles permettent un enfichage sûr, même avec un décalage central de +/- 0,7 mm.

Pas
1,27 mm
Nombre de pôles
12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80
Intensité nominale (à 20 °C) selon CEI 60512-5-2:2002
1,4 A (50 pôles)
Résistance d'isolement selon CEI 60512-3-1:2002
min. 10 GΩ
Résistance de contact selon CEI 60512-2-1:2002
max. 25 mΩ
Tension d'essai selon CEI 60512-4-1:2003
500 V AC
Distances dans l'air et lignes de fuite
min. 0,4 mm
Seuils de température en service
-55 °C à +125 °C
Homologation
UL 1977
Durée de vie
500 cycles d'enfichage, niveau de qualité I
Coplanarité
≤ 0,1 mm

Commandez votre kit personnel de démonstration !

Vous aimeriez essayer les connecteurs carte-à-carte de la série FINEPITCH ? - Commandez tout de suite votre kit personnel de démonstration.

Nous vous aidons dans le choix et le Design-in des connecteurs mâles pour C.I. Bénéficiez d'une assistance compétente pour l'utilisation ciblée dans votre application.

Jugez par vous-même les avantages des solutions de Phoenix Contact.

Sélectionnez votre pas :*

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.