HIGHLIGHTS 2019 de Phoenix Contact: soluciones creativas para un mundo inteligente

HIGHLIGHTS 2019

Soluciones creativas para un mundo inteligente

En su camino hacia un mundo inteligente, Phoenix Contact le ayuda con una amplia oferta de productos, software, servicios y conocimientos especializados innovadores adecuados para sus aplicaciones.

Productos innovadores, software y servicios para instalaciones de producción

La digitalización aporta un valor añadido

Roland Bent, Director de tecnología de Phoenix Contact
Roland Bent, Director de tecnología de Phoenix Contact

La experiencia de nuestros aprox. 2000 ingenieros nos permite ser líderes en nuevos productos, sistemas y soluciones.

La digitalización tiene sentido cuando de ella se deriva un valor añadido. Experimente en las siguientes páginas cómo lograrlo. En la fabricación de un armario de control le mostramos cómo los datos digitales reducen considerablemente la carga de trabajo y cómo podemos ayudarle en este proceso. Gracias a la conexión inteligente de datos se crean nuevas oportunidades. Acceda al futuro con modelos de negocio digitales: le mostramos cómo PLCnext Store facilita la ejecución de nuevas soluciones.

Disfrute descubriendo nuevas posibilidades".

Roland Bent, Director de tecnología de Phoenix Contact
Ahorre tiempo en el proceso de ingeniería con COMPLETE line

La solución completa para el armario de control
Optimización de la ingeniería

Los fabricantes de armarios de control deben rediseñar los procesos para seguir siendo competitivos. En colaboración con nuestros socios, ofrecemos soluciones integrales para utilizar los datos digitales de forma coherente, optimizar los procesos y ahorrar tiempo. El sistema COMPLETE line sirve para optimizar sus procesos: desde el proyecto y su implementación hasta la puesta en marcha de sus aplicaciones.
Fabricación de armarios de control económica con COMPLETE line

La solución completa para el armario de control
Instalación rápida y sistemática

Los componentes de hardware y software adaptados entre sí constituyen la base para fabricar armarios de control rápidamente y de forma rentable, ya sea para pedidos individuales o para grandes volúmenes. El sistema universal COMPLETE line incluye los principales componentes y accesorios para su solución de automatización. Además es uniforme tanto en el diseño, como en el manejo y el funcionamiento. De este modo, los armarios de control se instalan de forma rápida e intuitiva.
Desarrollo conjunto del concepto para la fabricación de su armario de control

La solución completa para el armario de control
Nuevo enfoque en la fabricación de armarios de control

La fabricación de armarios de control se caracteriza por una elevada proporción de costes de proceso. Reducir los gastos es el enfoque ideal para mejorar la rentabilidad en la producción de máquinas e instalaciones. Nuestros expertos trabajarán con usted en el desarrollo de nuevos conceptos que se adapten a sus necesidades. Aproveche nuestra experiencia en la fabricación de armarios de control y maquinaria para lograr soluciones personalizadas y exitosas que le permitan optimizar sus procesos.
Los servicios digitales optimizan el servicio y el mantenimiento de su instalación
Highlight 1/9

Optimización del servicio y el mantenimiento
Monitorice el pulso de su instalación

Garantía del servicio de la instalación y empleo de los servicios digitales mediante la conexión a la nube: el sistema de asistencia para la protección contra sobretensiones proporciona datos sobre la carga real de la [...]
Fuente de alimentación fiable en las instalaciones de producción
Highlight 2/9

Alimentación fiable
Gran potencia para aplicaciones individuales

Garantía de la disponibilidad de la planta y adaptación de las fuentes de alimentación de forma individual a la propia aplicación: adquiera las potentes fuentes de alimentación de 40 A justo con los ajustes que necesita [...]
Los medidores de energía comunican sus datos energéticos a sistemas de control y gestión de orden superior
Highlight 3/9

Supervisión transparente de la energía
El camino más rápido a la medición de energía

Identificación del potencial de ahorro para mejorar la eficiencia energética y definición de una base para la gestión de la energía: los medidores de energía registran y comunican datos energéticos a sus sistemas de [...]
Tecnología de conexión rápida y con ahorro de espacio para su instalación industrial
Highlight 4/9

Sustitución sencilla
La modernización simplificada

Utilice ahora la tecnología push-in rápida y sin herramientas también en los ámbitos de aplicación clásicos de la tecnología de conexión por tornillo: la creciente modularización en muchos ámbitos industriales requiere [...]
Conectores circulares con conexión rápida para la ampliación de las conexiones en red en su producción
Highlight 5/9

Conexión universal
La compatibilidad garantiza una alta disponibilidad

Conectores circulares con un innovador bloqueo rápido para conexiones eléctricas fiables: aumenta la complejidad de la producción industrial. Las instalaciones deben adaptarse de forma rápida y flexible a los cambiantes [...]
Conectores resistentes para conexiones de placas de circuito impreso industriales
Highlight 6/9

Conexión inteligente de placas de circuito impreso
Desarrollo flexible de equipos

Disposición flexible de las placas de circuito impreso y transmisión segura de señales y datos: los conectores placa a placa de alta densidad de contactos permiten con su sistema de conexión de doble cara lograr [...]
Producción rápida e individual de partes frontales con impresión 3D
Highlight 7/9

Diseño de partes frontales de cajas
Personalizadas de forma unitaria

Personalización del diseño de la tapa de la caja y producción aditiva: la reutilización de un equipo es muy importante para su fabricante. El diseñador digital de cajas le guía rápida y fácilmente por todos los pasos [...]
Gestión inteligente de parques de carga
Highlight 8/9

Gestión inteligente de parques de carga
Integración de la electromovilidad preparada para el futuro

Ampliación flexible de las posibilidades de carga y garantía de la disponibilidad: los planificadores e instaladores de parques de carga deben lograr, con la conexión de red limitada in situ, la potencia de carga óptima [...]
Soluciones inteligentes para soluciones de automatización exigentes
Highlight 9/9

Automatización abierta y segura
Programación de soluciones inteligentes

Ejecución de las tareas de automatización exigentes y protección de la máquina y las personas: el primer PLCnext Control que reúne en un equipo tanto los cálculos estándar como los relevantes para la seguridad. Como [...]
PLCnext Store de Phoenix Contact

Nuevas tecnologías, nuevas posibilidades
Mercado digital para la automatización

La PLCnext Store amplía el ecosistema PLCnext Technology. Esto incluye hardware, software y una comunidad cada vez más grande de creadores de innovaciones, inconformistas y responsables de las decisiones. El mercado digital ofrece aplicaciones (apps) especiales para la tecnología de automatización. Aquí encontrará tanto bibliotecas de software para una programación del PLC acelerada como aplicaciones para la ampliación funcional de un PLCnext Control, todo ello sin conocimientos de programación.

Pump Station Control
Pump Station Control
Basic Light Control
Basic Light Control
Intrinsically Safe
Intrinsically Safe
Tank and Well Control
Tank and Well Control
NMEA Data Collector
NMEA Data Collector
Blade Tension Measurement
Blade Tension Measurement
Proficloud Writer
Proficloud Writer
Concepto de apantallamiento innovador Advanced Shielding Technology para los conectores confeccionados

Nuevas tecnologías: nuevas posibilidades
Apantallamiento completamente seguro

El innovador concepto de apantallamiento para los conectores confeccionados es la Advanced Shielding Technology. El metal líquido rodea completamente la pantalla del cable durante el proceso de fabricación y garantiza una conexión de pantalla totalmente segura y fiable. Aumente de este modo la calidad de transmisión de datos, señales y potencia también bajo influencias medioambientales extremas. Apueste por un cableado con garantía de futuro en la automatización industrial moderna.