Conectores compatibles con cualquier fabricante M17-M40 PRO

Los conectores circulares de la serie M17-M40 PRO ofrecen soluciones universales para la transmisión de potencia y señales. Gracias al bloqueo rápido ONECLICK exclusivo, podrá realizar la conexión de equipo de forma rápida y segura.

Sus ventajas

Máxima disponibilidad en todo el mundo: soluciones para bloqueos rápidos y estándar compatibles con cualquier fabricante.

Conexión segura: bloqueo rápido ONECLICK con posición de cierre más clara visual, sensorial y acústicamente.

Conexión de pantalla sencilla y fiable para una confección rentable de los cables.

Fiable en las condiciones más duras: conector industrial con frenos de vibración.

Diseño moderno y claro para una alta comodidad de manejo.

Detalle del conector circular de la serie M17-M40 PRO: transmisión fiable de potencia y señales

Benefíciese de las soluciones resistentes gracias a un sistema de bloqueo rápido ONECLICK exclusivo con posición de cierre clara. Convénzase del manejo intuitivo y del moderno diseño del conector PRO.

Como en casa en su sector: aplicaciones selectas

Robot de rectificado

Los conectores circulares M17-M40 PRO permiten una transferencia de potencia y señales sin interferencias en los robots de rectificado. Con el bloqueo rápido ONECLICK resistente a las altas vibraciones podrá cambiar de cabezal de rectificado de forma rápida y segura. Los conectores estarán bloqueados de forma fiable cuando escuche y sienta que encajan correctamente.
Robot de rectificado

Técnica de transporte

Los conectores circulares de la serie M17-M40 PRO suministran energía y señales de forma fiable a los accionamientos más diversos. Gracias a la compatibilidad con cualquier fabricante, aumentará su libertad en la adquisición.
Técnica de transporte

Inversores modulares

En los inversores modulares, los robustos conectores circulares de la serie M17-M40 PRO garantizan una fuente de alimentación fiable. Esto permite emplear los inversores de la serie PRO sin problemas allí donde se emplean inversores en entornos difíciles, tanto en la industria como en la electromovilidad.
Inversores modulares

Información de producto

Conector circular de la serie M17-M40 PRO

Apueste por una fuente de alimentación y tensión fiable para sus accionamientos. Los conectores circulares compatibles con muchos fabricantes de la serie M17-M40 PRO ofrecen conexiones seguras para sus aplicaciones industriales. La serie PRO le facilita la conexión de sus instalaciones con una confección uniforme. Además, la amplia gama de esquemas de polos y el aumento continuo de la diversidad de cajas en los tamaños M17, M23 y M40 ofrecen un nuevo grado de libertad al diseñar instalaciones.

Tensiones
hasta 630 V
Corrientes
hasta 30 A
Número de polos
6 a 19
Índices de protección
IP66, IP68
Variantes
disponibles como variante macho y hembra
Seguridad contra vibraciones
20 g como mínimo
Bloqueo
Bloqueo rápido ONECLICK, conector para equipos apto para bloqueo rápido y estándar
Compatibilidad
Compatible con las versiones anteriores de las conexiones estándar de las roscas métricas
Tipo de conexión
Conexiones crimpadas y por soldadura para conectores circulares M23 para señales previa solicitud

Solicite aquí su paquete de muestra personal.

¿Quiere probar los conectores M17-M40 PRO? - Solicite aquí ahora mismo su paquete de muestra personal.

Le asistimos en la selección y el diseño de conectores, primero disponibles en el tamaño M23. Recibirá un asesoramiento completo sobre el empleo de los conectores circulares de la serie PRO al diseñar su máquina e instalación.

Convénzase de las ventajas de las soluciones de Phoenix Contact compatibles con cualquier fabricante.