Conectividad para todas las dimensiones

Solicitar paquete de muestra

Conectores robustos de la serie FINEPITCH

Con los conectores placa a placa FINEPITCH​, ​Phoenix Contact​ ofrece por primera vez soluciones apantalladas y sin apantallar para la transmisión de datos y señales. Puede alinear las placas de circuito impreso de forma individual con diferentes construcciones, alturas de apilado y números de polos en pasos de​ 0,8 mm y 1,27 mm.

Sus ventajas

Conectores placa a placa en paso de 0,8 mm

Conectores placa a placa en paso de 1,27 mm

Conexiones mecánicas y eléctricas fiables mediante el sistema de contacto de doble cara ScaleX.

Diseño de equipos flexible: diferentes números de polos, construcciones y alturas de apilado con alta seguridad de acoplamiento.

Robusta: tecnología ScaleX para una alta compensación de tolerancias y protección de los contactos.

Velocidad de transmisión de datos hasta 16 GBit/s: opcional con concepto de pantalla cerrado para una alta protección CEM.

Variabilidad: conectores placa a placa en versiones apantalladas y sin apantallar.

Conexiones mecánicas y eléctricas fiables mediante el sistema de contacto de doble cara.

Diseño de equipos flexible: diferentes números de polos, construcciones y alturas de apilado con alta seguridad de acoplamiento.

Conectores placa a placa y de cable a placa compactos y de muchos polos para diseños del equipo con ahorro de espacio.

Los inducidos de soldadura adicionales reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura.

Posibilidad de pedido preconfeccionado: las regletas IDC con cable plano permiten un empleo inmediato en el equipo.

Conectores placa a placa de la serie FINEPITCH 0,8: protección inteligente gracias al apantallamiento

Los conectores para placa de circuito impreso de muchos polos en paso de 0,8 mm son, con el sistema de contacto ScaleX de doble cara, la solución ideal para las conexiones para placa de circuito impreso industriales. El apantallamiento ofrece una excelente compatibilidad electromagnética, protege frente a perturbaciones desde y hacia afuera y permite una transmisión de datos hasta 16 Gbit/s.

Conectores placa a placa de la serie FINEPITCH 1,27: flexibilidad para su diseño de equipos

Los conectores placa a placa de muchos polos en paso de 1,27 mm completan la cartera de Phoenix Contact con soluciones particularmente compactas para la conexión interna de placas. Los conectores son adecuados para placas de circuito impreso apiladas, coplanares y Mother-Daughter.

Como en casa en su sector: aplicaciones selectas

La serie FINEPITCH le ofrece soluciones ideales para su sistema de contacto robusto en cualquier sector industrial. Desde la automatización de procesos y la automatización industrial y de edificios hasta las aplicaciones IoT: los conectores placa a placa le ofrecen soluciones compactas para la transmisión de señales y datos como en estas aplicaciones selectas.

Sistemas de E/S
Sistemas de E/S
Convertidores de frecuencia
Convertidores de frecuencia
Sistemas de control
Sistemas de control
Interfaces hombre-máquina (HMI)
Interfaces hombre-máquina (HMI)
Sistemas de control
Sistemas de control

Información de producto

Conectores placa a placa en paso de 0,8 mm

Conectores placa a placa en paso de 1,27 mm

Conectores placa a placa en paso de 0,8 mm

Aproveche las soluciones fiables para la conexión de placas de circuito impreso dentro de los equipos. El innovador sistema de contacto ScaleX ofrece conexiones placa a placa resistentes a las vibraciones. Gracias al diseño de equipos flexible y a un número de polos de 12 a 80, puede aprovechar de forma óptima el espacio de la placa. Se admiten alturas de apilado de 6 mm a 12 mm con diferentes alturas de clavijas de enchufe y conectores macho.

Paso
0,8 mm
Números de polos
12, 20, 32, 52, 80
Apantallamiento
en las variantes apantalladas muy buenas propiedades CEM
Velocidad de transmisión de datos
hasta 16 GBit/s
Corriente nominal (a 20 °C)
1,7 A (52 polos) (IEC 60512-5-2:2002)
Tensión de prueba
500 V AC (60512-4-1:2003)
Líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire
mín. 0,25 mm
Valores límite de temperatura durante el servicio
-55 °C a +125 °C
Homologación
UL 1977
Vida útil
500 ciclos de enchufe, nivel de calidad I
Coplanaridad
≤ 0,1 mm

Conectores placa a placa en paso de 1,27 mm

Realice conexiones robustas en poco espacio. Gracias a su longitud de introducción superior de 1,5 mm, los conectores placa a placa de la serie FINEPITCH 1,27 resultan perfectamente adecuados para alturas de apilado de entre 8 mm y 13,8 mm. Las clavijas de enchufe y las regletas de cuchillas garantizan una introducción segura, incluso con un desplazamiento del centro de hasta +/- 0,7 mm.

Paso
1,27 mm
Números de polos
12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80
Corriente nominal (a 20 °C) según IEC 60512-5-2:2002
1,4 A (50 polos)
Resistencia de aislamiento según IEC 60512-3-1:2002
mín. 10 GΩ
Resistencia de paso según IEC 60512-2-1:2002
máx. 25 mΩ
Tensión de prueba según IEC 60512-4-1:2003
500 V AC
Líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire
mín. 0,4 mm
Valores límite de temperatura durante el servicio
-55 °C a +125 °C
Homologación
UL 1977
Vida útil
500 ciclos de enchufe, nivel de calidad I
Coplanaridad
≤ 0,1 mm

Solicite aquí su paquete de muestra personal.

¿Desea probar los conectores placa a placa de la serie FINEPITCH? - Solicite aquí ahora su paquete de muestra personal.

Le asistimos en la selección y el diseño de conectores para placa de circuito impreso. Recibirá asesoramiento competente sobre el empleo preciso en su aplicación.

Convénzase de las ventajas de las soluciones de Phoenix Contact.

 

Elija su paso:*

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.