Einer für alle

Muster-Package bestellen

Herstellerübergreifend kompatible
Steckverbinder M17-M40 PRO

Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO bieten durchgängige Lösungen für die Signal- und Leistungsübertragung. Dank der einzigartigen ONECLICK-Schnellverriegelung realisieren Sie Ihren Geräteanschluss zeitsparend und sicher.

Ihre Vorteile

Weltweit höchste Verfügbarkeit: herstellerübergreifend kompatible Lösungen für Standard- und Schnellverriegelungen

Weltweit höchste Verfügbarkeit: herstellerübergreifend kompatible Lösungen für Standard- und Schnellverriegelungen

Sicher verbunden: ONECLICK-Schnellverriegelung mit optisch, haptisch und akustisch eindeutiger Verschlussposition

Sicher verbunden: ONECLICK-Schnellverriegelung mit optisch, haptisch und akustisch eindeutiger Verschlussposition

Einfache und zuverlässige Schirmanbindung für kostengünstige Kabelkonfektion

Einfache und zuverlässige Schirmanbindung für kostengünstige Kabelkonfektion

Zuverlässig bei härtesten Bedingungen: Kabelsteckverbinder mit Vibrationsbremse

Zuverlässig bei härtesten Bedingungen: Kabelsteckverbinder mit Vibrationsbremse

Modernes, durchgängiges Design für hohen Bedienkomfort

Modernes, durchgängiges Design für hohen Bedienkomfort

Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO im Detail – Leistung und Signale zuverlässig übertragen

Profitieren Sie von belastbaren Lösungen dank eines einzigartigen ONECLICK-Schnellverriegelungssystems mit eindeutiger Verschlussposition. Überzeugen Sie sich von der intuitiven Bedienung und vom modernen Design des PRO-Steckverbinders.

In Ihrer Branche zuhause – ausgewählte Anwendungen

Schleifroboter

Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO ermöglichen eine störungsfreie Leistungs- und Signalübertragung bei Schleifrobotern. Mit der hochvibrationsfesten ONECLICK-Schnellverriegelung können Sie Schleifaufsätze schnell und sicher wechseln. Ein gut hör- und fühlbares Einrasten signalisiert Ihnen die zuverlässige Verriegelung der Steckverbinder.
Schleifroboter

Fördertechnik

Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO versorgen unterschiedlichste Antriebe zuverlässig mit Energie und Signalen. Dank der herstellerübergreifenden Kompatibilität erhöht sich Ihre Freiheit bei der Beschaffung.
Fördertechnik

Modulare Wechselrichter

In modularen Wechselrichtern stellen die robusten Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO die zuverlässige Stromversorgung sicher. Damit ist die PRO-Serie überall da zuhause, wo Wechselrichter in rauer Umgebung zum Einsatz kommen - in der Industrie wie auch der Elektromobilität.
Modulare Wechselrichter

Produkt­informationen

Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO

Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO

Setzen Sie auf eine zuverlässige Spannungs- und Stromversorgung Ihrer Antriebe. Die herstellerübergreifend kompatiblen Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO stehen für sichere Anschlüsse in Ihrer industriellen Anwendung. Die PRO-Serie erleichtert Ihnen den Anschluss Ihrer Anlagen durch die einheitliche Konfektionierung. Neue Freiheiten bei der Anlagenkonzeption bringen Ihnen zudem das breite Spektrum an Polbildern und der stetige Ausbau der Gehäusevielfalt in den Baugrößen M17, M23 und M40.

Spannungen
bis 630 V
Ströme
bis 30 A
Polzahl
6 bis 19
Schutzarten
IP66, IP68
Varianten
als Stift- und Buchsenvarianten verfügbar
Vibrationssicherheit
mindestens 20 g
Verriegelung
ONECLICK-Schnellverriegelung, Gerätesteckverbinder geeignet für Standard-und Schnellverriegelung
Kompatibilität
Abwärtskompatibel zu Standardanschlüssen der metrischen Gewinde
Anschlussart
Crimp, Lötanschlüsse für M23-Rundsteckverbinder für Signale auf Anfrage

Bestellen Sie Ihr persönliches Muster-Package!

Sie möchten die Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO testen? – Bestellen Sie gleich Ihr persönliches Muster-Package.

Wir unterstützen Sie bei der Auswahl und dem Design-in der Steckverbinder, die zunächst in der Baugröße M23 vorliegen. Sie erhalten kompetente Beratung zum gezielten Einsatz von Rundsteckverbindern der PRO-Serie in Ihrer Maschinen- und Anlagenkonzeption.

Überzeugen Sie sich von den Vorteilen der herstellerübergreifend kompatiblen Lösungen von Phoenix Contact.