Zukunftssichere industrielle Netzwerke von der Smart Factory bis zur Smart City

Jetzt Kontakt aufnehmen

Alles für industrielle Netzwerke

Die Digitalisierung von Produkten, Produktions­technik und -prozessen schreitet immer schneller voran. Die Basis der Smart Factory und Smart City sind kommunikations­fähige und vernetzte Anlagen. Damit steigt nicht nur die Anzahl an Netzwerken, sondern auch deren Komplexität. Eine erfolgreiche Digitalisierung ist nur mit einer leistungsfähigen und zuver­lässigen Netzwerkinfrastruktur sowie einer intelligenten Netzwerktechnik möglich.

Mit vollständigen Lösungen für die industrielle Daten­kommunikation von morgen ist Phoenix Contact Ihr langfristiger Partner, um die Heraus­forderungen der Digitalisierung in die Praxis umzusetzen. Wir unterstützen Sie von Anfang bis Ende bei der Planung und Einrichtung intelligenter Netzwerke und machen Sie fit für die Industrie 4.0!

Machen Sie Ihr Netzwerk fit für die Digitalisierung

IT-Verantwortlicher prüft Netzwerk am PC

Netzwerke verfügbar machen: IT in der Produktion

Als IT-Verantwortlicher ist Ihnen die Verfüg­barkeit aller Netzwerke im Unternehmen besonders wichtig. Erfahren Sie, wie Phoenix Contact Ihnen mit Industrial Ethernet-Lösungen  helfen kann, die Verfügbarkeit, Daten­sicherheit und Performance der OT bis zur Anbindung an die IT sicherzustellen.

Netzwerksicherheit, Netzwerkverfügbarkeit und Netzwerkperformance

Netzwerksicherheit, Netzwerkverfügbarkeit und Netzwerkperformance

Wir bieten individuelle Cyber Security-Lösungen und Konzepte für neueste Industrie 4.0 Sicherheitsstandards. Mit unseren mGuard Security-Appliances können Netzwerkzugänge und Datenkommunikation durch Filterregeln einfach kontrolliert und reguliert werden. Darüber hinaus bieten sie ein Standard-Fernwartungskonzept, für sicheren Zugriff auf die Anlage. Durch Netzwerk­segmentierung mit unseren Layer2- und Layer3-Switches kann zudem eine erhöhte Netzwerkverfügbarkeit ermöglicht werden.

Zentrale Gerätekonfiguration und -management

Zentrale Gerätekonfiguration und -management

In der Office-IT sind Programme für ein zentrales Gerätemanagement zum Standard geworden. Mit unserem Network Manager bieten wir Ihnen auch für unsere industriellen Switches, Router, Funkmodule und Security-Appliances ein zentrales Netzwerkmanagementsystem an. So behalten Sie die wichtigsten Infos wie Netzwerkkomponenten und deren Erreichbarkeit, Firmwarestand und Konfigurationsdateien immer im Blick.

Training und Support

Training und Support

Zusätzlich zur passenden Hardware unterstützen wir Sie auch bei der Netzwerkplanung sowie bei der Inbetriebnahme und Umsetzung eines hochverfügbaren und sicheren Netzwerks. Im Fehlerfall stehen wir Ihnen telefonisch oder vor Ort zur Seite und bieten auch Trainings zur Security-Awareness und dem sicheren Umgang mit unseren Produkten an.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne helfen wir Ihnen dabei, Ihre Netzwerksicherheit und Netzwerkverfügbarkeit zu erhöhen. Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf und wir finden gemeinsam die passenden Netzwerklösungen und Komponenten für Ihre spezielle Anwendung.

Jetzt Kontakt aufnehmen
Maschinenbauer vor CNC-Maschine

Von Feldbus bis Industrial Ethernet: Maschinen zuverlässig vernetzen

Als Maschinenplaner oder -konstrukteur sind Sie für die Planung, Funktionalität und Qualität Ihrer Maschinen zuständig. Erfahren Sie, wie Phoenix Contact Ihnen mit robuster Kommunikationstechnik helfen kann, die Zuverlässigkeit und Zykluszeiten Ihrer Maschinen zu verbessern. Wir bieten individuelle Feldbussysteme wie PROFIBUS und INTERBUS, sowie leistungsstarke Ethernet-Lösungen mit PROFINET und EtherNet/IP™.

Netzwerkinfrastruktur aus einer Hand

Netzwerkinfrastruktur aus einer Hand

Egal, ob Sie Ihre Maschine mit einem klassischen Feldbus oder mit moderner Ethernet-Technologie ausstatten möchten, bei Phoenix Contact finden Sie die passenden Produkte: vom Kabel bis zum Switch, von Fernwartung bis Security.

Bei der Auswahl des passenden Produkts unterstützen wir Sie gerne mit unseren Auswahlhilfen oder mit einer persönlichen Beratung.

Zeitsparend Netzwerke einrichten und warten

Zeitsparend Netzwerke einrichten und warten

Zeit ist für Sie ein wertvolles Gut. Deshalb bieten wir Produkte, die besonders schnell und einfach konfektioniert bzw. konfiguriert werden können. Im Fehlerfall bieten Managed Switches spezielle Funktionen zur schnellen Fehlerdiagnose und den einfachen Gerätetausch. In der Network Manager-Software haben Sie darüber hinaus Ihr Netzwerk immer im Blick.

Sichere Fernwartung für Ihre Maschine

Sichere Fernwartung für Ihre Maschine

Ihre Kunden sind weltweit verteilt und müssen effizient betreut werden. Wir bieten Ihnen individuelle Konzepte für die industrielle Fernwartung mit passenden Ethernet Schnittstellen. Unsere mGuard-Technologie ermöglicht Ihnen ein Standard-Fernwartungskonzept über VPN, das Ihr Kunde selbst steuern kann. Je nach Anforderung kann Ihr Kunde diese Komponenten zudem als Router, Firewall oder zur Netzwerksegmentierung nutzen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl der passenden Netzwerkkomponenten und übernehmen das Einrichten Ihres Maschinennetzwerks. Nehmen Sie hier Kontakt für eine persönliche Beratung auf.

Jetzt Kontakt aufnehmen
Anlagenbetreiber bindet Tablet drahtlos an Anlagennetzwerk an

Produktionsnetzwerke planen und absichern

Als Anlagenbetreiber ist die Anlagen­verfüg­barkeit und -produktivität Ihr höchstes Gut. Erfahren Sie, wie Phoenix Contact Ihnen mit zuverlässiger Kommunikationstechnik helfen kann, Anlagenausfälle zu vermeiden und den Output zu erhöhen. Wir unterstützen Sie von Anfang bis Ende bei der Planung und Sicherung globaler Produktionsnetzwerke.

Stabile Anlagennetzwerke

Stabile Anlagennetzwerke

Eine hochverfügbare Anlage erfordert ein stabiles und verfügbares Netzwerk. Unsere Produkte ermöglichen eine genaue Analyse und Diagnose Ihres Netzwerks zur vorbeugenden Wartung. Unsere Security-Appliances ermöglichen eine Absicherung des Netzwerks gegen unbefugte Zugriffe. Mit NAT-Switches integrieren Sie auch Maschinen mit identischen IP-Adressbereichen spielend leicht in Ihre Anlage, ohne die IP-Adressen ändern zu müssen.

Industrielle Fernwartung für Ihr Anlagennetzwerk

Industrielle Fernwartung für Ihr Anlagennetzwerk

Die mGuard-Produkte ermöglichen Ihnen ein Standard-Fernwartungskonzept für alle Maschinen in Ihrer Anlage. Die Fernwartung kann dabei z. B. über einen Schlüsselschalter geregelt werden, sodass Sie selbst bestimmen können, wann der Zugriff auf die Maschine erfolgt. Zusätzlich bieten die mGuards Firewall- und Filterfunktionen, die den Zugriff und Datenfluss der Maschine reglementieren können. So schützen Sie die Anlage vor Viren und versehentlichen Änderungen.

Beratung und Schulung

Beratung und Schulung

Wir unterstützen Sie kompetent bei der Planung, Inbetriebnahme und Wartung Ihres Anlagennetzwerks. Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Automatisierungstechnik kennen wir Ihre Herausforderungen und können Sie gleichzeitig zu den neusten Industrie 4.0-Normen und Technologien beraten.

Für Ihre Mitarbeiter bieten wir Schulungen für Security-Awareness und den richtigen Umgang mit unseren Produkten an.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne unterstützen wir Sie bei der professionellen Planung und Einrichtung Ihres Anlagennetzwerks. Kontaktieren Sie uns mit Ihrer spezifischen Herausforderung – wir finden eine Lösung.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Erleben Sie zukunftssichere Netzwerktechnik:
von Feldbus bis Industrial Ethernet

In den folgenden Videos und Fach­berichten finden Sie zahlreiche Beispiele, wie wir unseren Kunden bei den Heraus­forderungen der Netzwerk­planung, Netzwerk­konfiguration und Netzwerk­sicherheit weiterhelfen. Außerdem finden Sie spannende Informationen zu Technologietrends im Bereich der Datenkommunikation: vom klassischen Feldbus bis zur modernen Ethernet-Technologie mit Cyber Security.

Abonnieren Sie unseren YouTube Channel, damit Sie keine neuen Anwendungs­beispiele und Live-Berichte verpassen.

Schnelles und zuverlässiges WLAN für Maschinen und Schaltschränke Schnelles und zuverlässiges WLAN für Maschinen und Schaltschränke YouTube
Einfache Verkabelung mit M12 PUSH-PULL von PHOENIX CONTACT YouTube
Netzwerksicherheit mit dem FL mGuard Netzwerksicherheit mit dem FL mGuard YouTube
Steckverbinder für Daten und Signale - SACC QUICKON Steckverbinder für Daten und Signale - SACC QUICKON YouTube
RJ45 Steckverbinder - die sichere Verbindung für Ethernet und PROFINET RJ45 Steckverbinder - die sichere Verbindung für Ethernet und PROFINET YouTube

Praxisbeispiele – Whitepaper, Case Studies und Success Stories

Produktionsanlagen schneller automatisieren mit CC-Link IE

In der automatisierten Fertigung dient ein leistungsfähiges Netzwerk als Rückgrat für den Datenaustausch. Die Anforderungen an die Kommunikation und Flexibilität steigen stetig. Eine 100-fach erhöhte Übertragungsrate sowie eine etablierte, universelle Ethernet-Infrastruktur bietet das aus Asien bekannte Bussystem CC-Link mit der Einführung von CC-Link IE. Steckverbinder müssen hier hohe Anforderungen erfüllen.
Produktionsanlagen schneller automatisieren mit CC-Link IE

Zukunftsfähige Netzwerke mit leistungsfähigen 10GBit M12-Ethernet-Leitungen

Wie werden möglichst viele Profinet-Daten schnell und zuverlässig innerhalb einer Anlage übertragen? Diese Frage stellen sich Konstrukteure und Planer immer häufiger, denn die Menge der anfallenden Informationen steigt stetig. Die im Ethernet-Umfeld etablierte M12-Schnittstelle mit X-Kodierung bietet in Verbindung mit 4-paarigen Profinet-Leitungen eine Datenübertragung mit bis zu 10GBit und lässt sich effizient und einfach installieren.
Netzwerkkomponenten: Serieller Geräteserver, Switch, Firewall, Funkmodul, konfektioniertes Kabel, M12-Steckverbinder, RJ45, LWL

Sichere WLAN-Zugänge zu Maschinennetzwerken

Im Zentrum der Digitalisierung, des Zukunftsprojekts Industrie 4.0 und des Internet of Things (IoT) steht die komplett vernetzte Maschine. Doch wie lässt sich der Zugriff der Nutzer auf eine solch hochkommunikative Anwendung sicher gestalten? Mit dem Funkmodul WLAN 1100 stellt Phoenix Contact einen Access Point zur Verfügung, der diese Aufgabe anwender­freundlich realisiert.
Sichere WLAN-Zugänge zu Maschinennetzwerken

Bereitstellung von Service-Zugängen zu Maschinen und Anlagen

Im Industrial Internet of Things wird die Mehrzahl der Maschinen und Anlagen in Produktions­netzwerken vernetzt. Die Bereitstellung von Service-Zugängen zu diesen Maschinen bringt Betreibern erhebliche Vorteile, stellt sie aber ebenso vor große Heraus­forderungen in puncto Zugriffs­sicherheit. Mit den richtigen Lösungen lässt sich diese Aufgabe meistern und damit die Wartungs­kosten bei gleichzeitig höherer Verfügbarkeit senken.
Bereitstellung von Service-Zugängen zu Maschinen und Anlagen

Smart Wiring: Intelligente Verkabelungslösungen für die intelligente Produktion

Bei der Smart Factory verschmelzen Informationstechnik, Telekommunikation und Produktionstechnik zu einer digitalen Fabrik, die sich selbst steuert. Industrie 4.0 setzt voraus, dass Maschinen und Anlagen nicht nur untereinander kommunizieren, sondern mit vielen weiteren Instanzen innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Die Werkstücke kommunizieren mit den Fertigungsanlagen: die Produkte sind identifizierbar und jederzeit lokalisierbar.
Smart Wiring: Intelligente Verkabelungslösungen für die intelligente Produktion

Erhebliche Entlastung im Wartungsfall durch Fernwartung

Eine zentrale Forderung jedes Betreibers ist die hohe Verfügbarkeit seiner Maschine oder Anlage. Die Hermes Systeme GmbH setzt daher im Rahmen ihres Fernwartungskonzepts auf die Phoenix Contact- Cloud als flexible und wirtschaftliche Lösung, um sicher auf die Kundenapplikationen zugreifen zu können.
Erhebliche Entlastung im Wartungsfall durch Fernwartung

Reduzierung von Arbeitskosten und Stillstandzeiten mit Mobilfunktechnologie

CNC-Fräs- und andere automatisierte Maschinen sind meist durch lange Durchlaufzeiten gekennzeichnet. Dies bedeutet oft zusätzliche Kosten, weil der Facharbeiter vor Ort bleiben muss, ohne arbeitsmäßig ausgelastet zu sein oder zum Fertigstellungstermin des Werkstücks in die Produktionshalle zurückzukehren hat. Kommt es allerdings in seiner Abwesenheit zu einem Fehler, steht die Maschine unter Umständen stundenlang still. In dem Fall übersteigen die Ausfallkosten den eingesparten Personalaufwand deutlich. In einem derartigen Szenario schafft eine Statusmeldung via SMS auf einfache Weise Abhilfe.
Reduzierung von Arbeitskosten und Stillstandzeiten mit Mobilfunktechnologie

Unsere Netzwerkkomponenten für Ihre industrielle Datenkommunikation

Für Ihr sicheres und stabiles Netzwerk benötigen Sie hochwertige Komponenten, die optimal aufeinander abgestimmt sind und eine einwandfreie Kommunikation ermöglichen.

Phoenix Contact bietet ein breites Portfolio an aktiven & passiven Netzwerkkomponenten. Von bewährter Feldbustechnik bis moderner Ethernet-Technologie sind wir der richtige Partner für die Digitalisierung Ihrer Maschinen und Anlagen. Egal, ob Sie Verbindungstechnik wie Kabel und Steckverbinder oder aktive Netzwerkkomponenten wie Netzwerk Switches, Medienkonverter oder Firewalls suchen, bei uns finden Sie das passende Produkt.

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte durch einen Klick auf die Themenbereiche:

Netzwerkkomponenten: Serieller Geräteserver, Switch, Firewall, Funkmodul, konfektioniertes Kabel, M12-Steckverbinder, RJ45, LWL

Kontaktieren Sie unsere Netzwerk­experten

Bei uns müssen Sie kein Digitalisierungsprofi sein. Wir beraten Sie hinsichtlich der Digitalisierung und Vernetzung, für eine zukunftsfähige Datenkommunikation in Ihrem Unternehmen. Von der Netzwerkplanung, über die Auswahl der passenden Komponenten bis zur Umsetzung beraten und unterstützen Sie unsere Netzwerkexperten gern.

Nehmen Sie hier Kontakt mit uns auf. Wir vereinbaren dann ein individuelles Beratungs­gespräch für Ihre spezifische Anforderung.

Hohe Netzwerkverfügbarkeit durch innovative Produkte und fachkundige Beratung
Zeit und Kosten sparen: Wir liefern alle Komponenten für Ihr industrielles Netzwerk aus einer Hand
Jahrzehntelange Erfahrung in der Automatisierung, Kommunikations­technik und Security
Schliessen