CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Soporte para señalización
0827446

Soporte para señalización, se puede utilizar para todos los pulsadores e interruptores de 22 mm de diámetro, negro (RAL 9005), sin rotular, clase de montaje: atornillar, remachar, diámetro: 23 mm, altura del campo de texto: 12,5 mm, anchura del campo de texto: 27 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Para rotular los soportes de rotulación CARRIER-EMP 22 ... se dispone de rótulos encajables UC-/US-EMP 
Se puede utilizar para pulsadores y switches, diámetro: 22 mm