Switch gestionado FL SWITCH 2608 con carcasa metálica robusta

Switches IP67 gestionados 2600 y 2700

Los switches gestionados 2600 y 2700 le permiten crear una estructura descentralizada de sus redes Ethernet gracias al alto índice de protección en IP65/66/67, a la robusta tecnología de conexión M12 y a una amplia gama de funciones. Realice la integración de sensores, actuadores, cámaras o estaciones de E/S distribuidos en la red independientemente de las condiciones ambientales y directamente en el campo.

FL SWITCH 2600 montado sobre un perfil de aluminio

La carcasa, de solo 60 mm de anchura, facilita una gran variedad de ubicaciones de montaje

Compactos, robustos y con posibilidad de empleo en casi cualquier lugar

La carcasa metálica y el diseño estrecho del FL SWITCH 2600 y 2700 le ofrecen posibilidades casi ilimitadas a la hora de seleccionar el lugar de montaje: sobre un perfil metálico directamente en la máquina o en una pared.

Switch IP67 con un conector macho conectado con bloqueo rápido M12 Push-Pull, así como con la clásica conexión por tornillo M12

Bloqueo rápido M12 Push-Pull innovador y conexión por tornillo M12 clásico combinados en un puerto

Probado e innovador al mismo tiempo gracias a la tecnología de conexión M12 flexible

Las conexiones M12 flexibles de los switches IP67 2600 y 2700 permiten tanto el uso de conectores M12 clásicos con conexión por tornillo como también del innovador bloqueo rápido M12 Push-Pull de Phoenix Contact. De esta forma, se puede elegir entre integrar los switches en las aplicaciones existentes con cables M12 ya disponibles o beneficiarse en las aplicaciones nuevas de la alta velocidad e intuitividad del montaje de los bloqueos rápidos M12 Push-Pull.

La codificación de las conexiones M12 se corresponde con los estándares habituales. De esta forma, en función de la variante, los puertos Ethernet están disponibles con codificación D (Fast Ethernet) o codificación X (Gigabit), y la fuente de alimentación con codificación A o codificación L (variantes PROFINET).

Se conectan entre sí tres FL SWITCH 2600 a través de un cable de corriente cada uno

Fuente de alimentación sencilla gracias al concepto Power input/Power output redundante

Fuente de alimentación eficiente gracias al mínimo esfuerzo de cableado

El concepto de Power input/Power output redundante le permite lograr una fuente de alimentación muy eficiente de varios switches o estaciones de E/S con el mínimo esfuerzo de cableado. Se puede incluso realizar sin problemas una ampliación posterior de las redes.

La vista de detalle del FL SWITCH 2600 muestra la ranura oculta de la tarjeta SD y el pequeño botón Modo

Configuración sencilla con el botón Modo y la tarjeta SD

Amplia gama de opciones de configuración para la puesta en marcha de su red

Las posibilidades de configuración consolidadas y apreciadas de la familia de productos FL SWITCH 2000 están también disponibles en las variantes IP67 2600 y 2700. De esta forma, se pueden configurar los switches de forma muy sencilla a través de un botón Modo en el equipo o con una tarjeta microSD. Además, como cabe esperar, están disponibles todas las posibilidades de configuración a través de Ethernet, como gestión basada en web, CLI, SNMP y PROFINET-Device.

Visión general del FL SWITCH 2600 y 2700

FL SWITCH 2600
FL SWITCH 2700
FL SWITCH 2600

FL SWITCH 2700

Velocidad de transmisión 10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s
Jumbo Frames no
Contacto de alarma no no
Rango de temperatura -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C
Tensión de alimentación 9 ... 57 V DC 9 ... 57 V DC
Funciones de filtro
Calidad de servicio
Clase de servicio
DiffServ/DSCP
VLAN
Multicast/IGMP Snooping
Redundancia
Rapid Spanning Tree (RSTP)
MRP-Manager/Client sí/sí sí/sí
Fast Ring Detection (FRD)
Link Aggregation (LACP)
Large Tree Support
Redundancia de anillo ampliada 15 ms no no

Visión general del FL SWITCH 2600 y 2700

FL SWITCH 2600

FL SWITCH 2700

Funciones de gestión
Gestión de usuarios basada en roles
Gestión basada en web (HTTP/HTTPS)
Address Conflict Detection (ACD)
Servidor DHCP Basado en pool/puerto, opción 82 Basado en pool/puerto, opción 82
Command Line Interface (CLI)
Funciones de diagnóstico
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Configuración de puerto, estadísticas y utilización
SNMPv1/v2/v3
Capturas SNMP
Syslog
Sincronización de tiempo
Simple Network Time Protocol (SNTP)
Security
MAC-based Port Security
RADIUS Authentication (IEEE 802.1X)
Protocolos de automatización
Clase de conformidad PROFINET B B
Dispositivo PROFINET
EtherNet/IP™, filtrado Multicast ampliado
Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos