CHARX control modular – sistemas de control de carga AC para postes de carga y cargadores de pared

Sistemas de control de carga AC para postes de carga y cargadores de pared

Los controladores de carga AC CHARX control modular son la pieza central de una infraestructura de recarga inteligente y sostenible para la carga modo 3 de vehículos eléctricos. Los sistemas de control ofrecen amplias características e interfaces en una carcasa compacta y modular. Gracias a su plataforma Linux abierta, están preparados para aplicaciones que utilicen el Internet de las cosas, Smart Services e integración de sectores energéticos. La gama escalable cubre todas las aplicaciones de carga – desde el cargador de pared hasta el aparcamiento.

Más información
Go to Product Detail Page for item 1139022
CHARX SEC-3000 - Sistema de control de carga AC
CHARX SEC-3000 - Sistema de control de carga AC
1139022

CHARX control modular, Sistema de control de carga AC, Con sistema operativo Linux embebido, IEC 61851-1, modo operativo: Stand-Alone, Cliente, Servidor, interfaz: Ethernet (2x), Bus de sistema CHARX control modular, MICRO-USB Typ C, protocolo de comunicación: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Equipos periféricos conectables: Contadores de energía, RFID, Detección de corrientes de fallo DC, Montaje sobre carril

Go to Product Detail Page for item 1139012
CHARX SEC-3100 - Sistema de control de carga AC
CHARX SEC-3100 - Sistema de control de carga AC
1139012

CHARX control modular, Sistema de control de carga AC, Con sistema operativo Linux embebido, IEC 61851-1, modo operativo: Stand-Alone, Cliente, Servidor, interfaz: Ethernet (2x), Radiotelefonía móvil (4G/2G), Bus de sistema CHARX control modular, MICRO-USB Typ C, protocolo de comunicación: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Equipos periféricos conectables: Contadores de energía, RFID, Detección de corrientes de fallo DC, Montaje sobre carril

Go to Product Detail Page for item 1138965
CHARX SEC-3150 - Sistema de control de carga AC
CHARX SEC-3150 - Sistema de control de carga AC
1138965

CHARX control modular, Sistema de control de carga AC, Con sistema operativo Linux embebido, IEC 61851-1, ISO 15118, modo operativo: Stand-Alone, Cliente, Servidor, interfaz: Ethernet (2x), Radiotelefonía móvil (4G/2G), Bus de sistema CHARX control modular, MICRO-USB Typ C, protocolo de comunicación: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Equipos periféricos conectables: Contadores de energía, RFID, Detección de corrientes de fallo DC, Montaje sobre carril

Go to Product Detail Page for item 1426836
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Pantalla
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Pantalla
1426836

CHARX control modular, pantalla en color LCD, 4,3", incluido software de carga preinstalado para vehículos eléctricos, puerto micro-USB, montaje adhesivo (material de montaje no incluido en el volumen de suministro), hasta 12 puntos de recarga, se puede utilizar exclusivamente en el modo de la ley de calibración

Sus ventajas

  • Gama de funciones completa con un diseño compacto en tan solo 18,8 o 37,6 mm
  • Inteligente y comunicativo gracias a la compatibilidad con todos los protocolos e interfaces usuales
  • Instalación rápida y sin herramientas con conexiones frontales push-in enchufables
  • Fácil puesta en marcha mediante Plug & Play y cómoda configuración con gestión basada en web
  • Escalado y ampliación flexibles de parques de carga con módulos de control apilables
  • Implementación del software específico para el cliente gracias a la plataforma Linux abierta

Nuevos productos

Lector RFID para controles de carga AC

Lector RFID para controles de carga AC

Ahora con indicación LED y zumbador configurables

El nuevo lector RFID para los controles de carga CHARX control modular impresiona con una indicación de estado LED brillante de cuatro colores, así como un zumbador para la retroalimentación acústica durante las interacciones RFID. Ambos pueden configurarse cómodamente según sus necesidades.

Características principales

  • Conexión al control de carga mediante RS-485
  • Fuente de alimentación con 12 V mediante control de carga
  • Tipos de tarjetas RFID compatibles: ISO 14443A, ISO 15693
  • Dimensiones (An x Al x P): 100 mm x 55 mm x 7,6 mm
  • Para montaje en el interior de la estación de recarga o cargador doméstico

Sus ventajas

  • Los usuarios de sus estaciones de recarga reciben información intuitiva sobre el estado del RFID y de carga
  • La indicación LED se ilumina, parpadea o palpita con un brillo ajustable en cuatro colores seleccionables
  • Posibilidad de ajuste de la duración, el volumen y la frecuencia de tono del zumbador
  • Cómoda configuración mediante navegador web o herramienta de configuración para el CHARX control modular
  • Preparado para el futuro gracias a la interfaz NFC para futuras ampliaciones de funciones

Paquete con los productos para la ley de calibración

Facturación de procesos de carga AC conforme a la ley de calibración

Facturación conforme a la ley de calibración Con el control de carga AC CHARX control modular

Con el uso de nuestro paquete precertificado, la facturación conforme a la ley de calibración alemana es fácilmente posible y simplifica significativamente el proceso de certificación de su solución de carga AC.

  • Todos los componentes de hardware y software necesarios de un solo proveedor
  • Documentación completa e informes de prueba
  • Se admiten topologías flexibles con múltiples puntos de recarga
  • Libertad de diseño gracias a la visualización en tiempo real de todos los datos relevantes para la ley de calibración en la pantalla integrada
  • Reduce el esfuerzo de sellado en la estación de recarga mediante un software a prueba de manipulaciones

Presentación a cargo del gestor de productos

El controlador para una infraestructura de recarga inteligente Descubra CHARX control modular

Collage con sistema de control de carga CHARX control modular con varios ámbitos de aplicación e interfaces
Clase 1000 de la familia de sistemas de control CHARX control modular con numerosas interfaces
Clase 3000 de la familia de sistemas de control CHARX control modular
Collage con sistema de control de carga CHARX control modular con varios ámbitos de aplicación e interfaces

El acoplamiento de los distintos sectores y actuadores, como redes eléctricas, edificios, generadores locales, estaciones de carga y vehículos eléctricos, cada vez es más importante para el futuro de la electromovilidad.

Por este motivo, la comunicación es la clave para una electromovilidad sostenible e integrada basada en energías renovables. Esto incluye, por ejemplo, la integración de los vehículos eléctricos en la smart grid o la smart home, procesos de negocio eficientes y fáciles para el usuario, así como la gestión de equipos y patch para empresas explotadoras de parques de carga.

Todos estos servicios requieren una comunicación segura basada en distintos protocolos. Con la nueva generación de sistemas de control modulares CHARX control modular, la plataforma abierta Linux y los conocimientos de aplicaciones de Phoenix Contact, estará perfectamente preparado para afrontar estos retos.

Clase 1000 de la familia de sistemas de control CHARX control modular con numerosas interfaces

El sistema de control de la clase 1000 le ofrece en una carcasa de tan solo 18,8 mm todas las interfaces y funciones necesarias para una proceso de carga de conformidad con la norma:

  • entrada o cable de carga
  • contactor
  • identificación por radiofrecuencia
  • medición de energía
  • supervisión de corriente de fuga
  • desbloqueo de conectores de carga en caso de fallo de red
  • E/S de libre configuración, p. ej. para la activación LED

Por este motivo, el controlador de la clase 1000 puede utilizarse sin problemas como sistema de control independiente para puntos de recarga sencillos. O bien puede alinearlo a un sistema de control de la clase 3000 para ampliarlo con hasta doce puntos recarga.

Clase 3000 de la familia de sistemas de control CHARX control modular

Con la clase 3000 obtendrá en tan solo 37,6 mm de anchura un sistema de control inteligente con todas las funciones y plena conectividad:

  • Ethernet y radiotelefonía móvil 4G
  • gestión dinámica de la carga
  • integración backend mediante Open Charge Point Protocol (OCPP)
  • comunicación "vehicle to grid" según ISO 15118
  • plataforma Linux abierta para aplicaciones de clientes

Gestione hasta 48 puntos de recarga con un controlador de clase 3000. Los sistemas de nivel superior para la facturación y la gestión de edificios pueden conectarse sin problemas a través de Modbus/TCP o MQTT.

Vídeo del producto sistemas de control de carga AC

Sistemas de control de carga CHARX control modular
Sistemas de control de carga CHARX control modular YouTube
Vista de producto en 3D
Descubra todos los detalles en 3D
Observe en pleno detalle el CHARX control modular 3150. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde todos los ángulos.
Ir a la vista de producto en 3D
CHARX control modular 3150 en la vista 3D del producto

Fácil manejo Desde la instalación hasta el mantenimiento

Durante el desarrollo de CHARX control modular nos centramos en la máxima facilidad para el usuario y un manejo intuitivo. La arquitectura modular del sistema le ofrece un alto grado de flexibilidad para la aplicación.

Módulos encajados en el carril DIN
Los módulos encajados se detectan automáticamente en la red
Los módulos de control se cablean con tecnología de conexión push-in
Cableado rápido y sin herramientas de los módulos con conexión push-in
Un hombre configura el CHARX control modular en la gestión basada en web
Configuración sencilla e intuitiva gracias a la gestión basada en web
Cambio más rápido de módulos del CHARX control modular con un destornillador gracias a la tecnología Lock and Release
Cambio más rápido de módulos en caso de mantenimiento gracias a la tecnología Lock and Release

Escalable para cualquier aplicación de carga Del cargador de pared al aparcamiento

Convénzase del uso versátil de CHARX control modular para distintas aplicaciones y cómo puede adaptarse de forma precisa el sistema a sus requisitos.

Ejemplo de integración del sistema de control de clase 1000 para un solo cargador de pared sin conexión de comunicación
Cochera: cargador de pared individual sin conexión de comunicación
Ejemplo de integración del sistema de control de clase 3100 en un único punto de recarga con conexión backend inalámbrica en una Smart City
Smart City: punto de recarga individual con conexión backend inalámbrica
Ejemplo de integración de una estación de carga doble compuesta por un sistema de control de clase 3100 y una de clase 1000 en una empresa: tres puntos de recarga dobles con conexión backend y terminal
Empresa: tres puntos de recarga dobles con conexión backend y terminal
Un sistema de control de la clase 3000 y once sistemas de control de la clase 1000 se conectan mediante conectores de bus para carril en un clúster formado por doce puntos de recarga: 48 puntos de recarga con armario de control central y conexión backend
Aparcamiento: 48 puntos de recarga con armario de control central y conexión backend

Visión general de los sistemas de control de carga AC modulares

CHARX control modular de un vistazo:

CHARX control modular 1000
CHARX control modular 3000
CHARX control modular 3100
CHARX control modular 3150 ¹
CHARX control modular 1000

CHARX control modular 3000

CHARX control modular 3100

CHARX control modular 3150 ¹

Anchura 18,8 mm 37,6 mm 37,6 mm 37,6 mm
Finalidad de uso Client, Stand-Alone Server, Client, Stand-Alone Server, Client, Stand-Alone Server, Client, Stand-Alone
Supervisión de corriente de fuga, desbloqueo del conector en caso de fallo de red, conexión del contador de energía, conexión del lector RFID, E/S
Linux, Ethernet, conexión backend, gestión de cargas
Radiotelefonía móvil 4G/2G
Comunicación ISO-15118
Ir directamente al producto Ir directamente al producto Ir directamente al producto Ir directamente al producto

¹ También disponible sin radiotelefonía móvil 4G/2G (CHARX control modular 3050).

Visión general de accesorios

Los accesorios adecuados para CHARX control modular:

Lector RFID en carcasa IP65
Lector RFID como placa de circuito impreso
Módulo de monitorización de corrientes de fuga
Lector RFID en carcasa IP65

Lector RFID como placa de circuito impreso

Módulo de monitorización de corrientes de fuga

Tipo de montaje Para el montaje desde el exterior, por ejemplo, en estaciones de carga con carcasa metálica Para montaje interior, por ejemplo, en estaciones de carga con carcasa de plástico Para montaje aéreo con pasacables
Unidades de embalaje disponibles 1 unidad 1 unidad, 10 unidades 1 unidad, 10 unidades
Ir directamente al producto Ir directamente al producto Ir directamente al producto

Visión general de los sistemas de control de carga AC clásicos

Nuestros controladores de carga clásicos siguen estando en el catálogo:

CHARX control  basic
CHARX control  basic
CHARX control  advanced
CHARX control  advanced plus xp
CHARX control basic

CHARX control basic

CHARX control advanced

CHARX control advanced plus xp

Versión Placa de circuito impreso Cajas para carril Cajas para carril Cajas para carril
Anchura 120 mm 124 mm 72 mm 162 mm
Aplicación Puntos de recarga sencillos Puntos de recarga sencillos Puntos de recarga interconectados Puntos de recarga interconectados con conexión backend
Desbloqueo de conectores en caso de fallo de red
Supervisión de corriente de fuga
Ethernet, conexión del contador de energía
Radiotelefonía móvil 3G/2G, conexión del lector RFID, conexión backend, gestión de cargas
Ir directamente al producto (ejemplo) Ir directamente al producto (ejemplo) Ir directamente al producto Ir directamente al producto (ejemplo)