PMP-RFID/UHF (90X38) - Rótulo insertable
0830955

Rótulo insertable, con transpondedor RFID-UHF integrado, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: 90 x 38 mm, Número de índices individuales: 1


Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

La línea de identificación de la instalación PMP-RFID ... ofrece marcadores para el montaje en marcos de rótulos disponibles CARRIER-PMP...
El amplio margen de temperatura de servicio permite usar los índices tanto en armario de control como en campo
Los marcadores se encuentran en un marco y pueden rotularse fácil y rápidamente con BLUEMARK ID... o BLUEMARK CLED
El transpondedor RFID-UHF integrado puede rotularse con informaciones adicionales
El formato se ocupa automáticamente de una impresión en la posición precisa
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente