Puntera, longitud del manguito: 8 mm, longitud: 14 mm, color: azul
Procese todos los tipos de punteras y conectores crimpados de manera profesional y segura. La gama de productos de punteras y conectores crimpados de Phoenix Contact le ofrece un amplio espectro de diferentes versiones de secciones transversales desde 0,14 hasta 240 mm2.
Más informaciónPuntera, longitud del manguito: 8 mm, longitud: 14 mm, color: azul
Puntera, longitud del manguito: 8 mm, longitud: 14 mm, color: negro
Puntera, longitud del manguito: 8 mm, longitud: 14 mm, color: blanco
Puntera, longitud del manguito: 10 mm, longitud: 17 mm, color: gris
Punteras de conductor, 1,5 mm2, en cinta, longitud del casquillo: 8 mm, con cuello aislante, estañado galvánicamente, color: negro, gama de colores según DIN 46228-4, certificado CSA
Puntera, longitud del manguito: 12 mm, longitud: 20 mm, color: amarillo
Puntera, longitud del manguito: 8 mm, longitud: 14 mm, color: rojo
Puntera, longitud del manguito: 8 mm, longitud: 14 mm, color: gris
Punteras de conductor, 1,0 mm2, en cinta, longitud del casquillo: 8 mm, con cuello aislante, estañado galvánicamente, color: rojo, gama de colores según DIN 46228-4, certificado CSA
Punteras de conductor, 2,5 mm2, en cinta, longitud del casquillo: 8 mm, con cuello aislante, estañado galvánicamente, color: azul, gama de colores según DIN 46228-4, certificado CSA