SACC-FP-F-M12/M14 THR PW PPI
-
Prensaestopas para carcasa
1249213
Prensaestopas para carcasa, Hembra de conexión, M12-Bloqueo interior Push-Pull, Conexión por soldadura THR
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Plug-and-Produce: conexión rápida y segura incluso en espacios estrechos
Fácil diseño: puertos M12 hundidos para conceptos de equipo compactos
Alta seguridad para el futuro: programa de productos normalizado para disponibilidad en todo el mundo
Más flexibilidad: una conexión de equipos M12 para conectores por tornillo y Push-Pull
80 % de ahorro de tiempo durante la instalación en comparación con la conexión por tornillo