SACC-BP-F-M12/M16-6-THR PW PPI - Prensaestopas para carcasa
1249217

Prensaestopas para carcasa, Hembra de conexión, M12-Bloqueo interior Push-Pull, Conexión por soldadura THR

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Plug-and-Produce: conexión rápida y segura incluso en espacios estrechos
Fácil diseño: puertos M12 hundidos para conceptos de equipo compactos
Alta seguridad para el futuro: programa de productos normalizado para disponibilidad en todo el mundo
Más flexibilidad: una conexión de equipos M12 para conectores por tornillo y Push-Pull
80 % de ahorro de tiempo durante la instalación en comparación con la conexión por tornillo