G-INS-M50-L68L-PNES-BK - Prensaestopas
1411138

Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 30 mm ... 36 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M50 x 1,5, color: negro intenso RAL 9005

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El material de plástico corresponde a UL 746C f1