Encuentre los PLC (sistemas de control) adecuados y las E/S con los índices de protección IP20 e IP65/67, ya sea como sistema o como estación de E/S remota para todo tipo de redes Ethernet. Programe en IEC 61131-3 o en lenguajes de alto nivel y garantice el futuro de su instalación. Con PLCnext Technology puede, por ejemplo, aplicar hoy mismo las tendencias más actuales como la inteligencia artificial o dotar de inteligencia a soluciones sostenibles en el sector de la energía solar.
Más informaciónEl mundo de la automatización se está transformando. La digitalización, la interconexión y la globalización de sistemas más técnicos y rentables generan nuevas necesidades en el mercado. Los fabricantes de los sistemas de automatización orientados al futuro deben ofrecer a sus clientes la posibilidad de satisfacer los estándares de las aplicaciones IoT modernas. Por ello, Phoenix Contact ofrece PLC, sistemas de E/S y software de PLC innovadores. Desde el componente al sistema completo: para el armario de control y la instalación en campo. Automatización profesional para sus instalaciones: desde el abastecimiento de agua descentralizado hasta la compleja línea de pintura en la industria automovilística.
PLCnext Technology - enhance your automation thinking
PLCnext Technology es el ecosistema para la automatización industrial que consiste en un hardware abierto, un software de ingeniería modular, una comunidad global y el mercado de software digital. La digitalización y la globalización generan nuevos requisitos de automatización industrial. El diseño preciso del sistema de automatización abierto es tan importante como la ampliación flexible y modular.
Además de la programación estándar de PLC según la norma IEC 61131-3, con PLCnext Control también es posible la programación paralela y la combinación de lenguajes de programación como C/C++, C# o MATLAB® Simulink® en tiempo real. Acelere su desarrollo de aplicación con la versión básica gratuita de PLCnext Engineer. O utilice su entorno de programación habitual – ¡usted decide!
Gracias a la sencilla integración en la nube, la posibilidad de utilizar el software Open Source y los conocimientos especializados en constante crecimiento de la PLCnext Community, se beneficiará de nuevas formas de colaboración. Las apps de soluciones, los bloques de software, los sistemas de tiempo de ejecución y las extensiones de funciones resultantes están disponibles en la PLCnext Store y ahorran una enorme cantidad de tiempo y dinero a la hora de crear aplicaciones. Esto hace que la PLCnext Technology sea el ecosistema óptimo para su desafío de automatización moderno.
PLC, ampliaciones de PLC, sistemas de E/S y software para la PLCnext Technology
Emplee nuestra amplia cartera de tecnología de automatización compuesta por PLC, ampliaciones de PLC funcionales, sistemas de E/S y software para preparar, con PLCnext Technology, su instalación para el Internet industrial de las cosas y la Industria 4.0. El ecosistema abierto permite realizar proyectos de automatización sin las limitaciones de los sistemas de propiedad. Integre un código Open Source y apps o interconéctese con PLCnext Control a través de conexiones en la nube.
PLCnext Technology permite la programación paralela sobre la base de herramientas de software consolidadas. Estos son Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink y PLCnext Engineer, así como el enlace de libre elección del código de programa creado. De esta forma, puede combinar p. ej. las funciones de libre elección según IEC 61131-3 con rutinas de C/C++, C# o Matlab® Simulink® y fusionarlas en un sistema global.
Phoenix Contact ofrece para ello PLC escalables con índice de protección IP20. Desde sistemas de control modulares para pequeñas aplicaciones pasando por sistemas de control de alto rendimiento centrales hasta Edge Devices basados en PC, esta familia de productos ofrece siempre una solución adecuada para su proyecto. Con los sistemas de control modulares disfrutará de mucha flexibilidad en el diseño de sus estaciones. Elija entre una amplia gama de E/S o amplíe la funcionalidad del sistema de control añadiendo módulos de función en el lado izquierdo. También puede integrar nuevas tecnologías, como OPC UA, TSN y 5G, gracias al núcleo abierto de Linux. Así, PLCnext Control ofrece el máximo grado de seguridad para el futuro.
Sistema de E/S remoto de la familia Axioline para el armario de control y la instalación en campo
Elija de entre una amplia gama de sistemas de E/S remotos para el armario de control, también en particular para una rápida comunicación de datos. Implemente, por ejemplo, aplicaciones de seguridad con nuestros módulos PROFIsafe o también sin control de seguridad, con la SafetyBridge Technology. Nuestros sistemas de E/S se pueden combinar a la perfección con todos los programadores lógicos programables de Phoenix Contact.
Para la automatización descentralizada sin armario de control, utilice módulos de E/S en diseño en bloque con alta funcionalidad y un diseño especialmente robusto para entornos industriales adversos. Mediante el uso de E/S digitales, así como del maestro IO-Link y de los dispositivos IO-Link adecuados podrá ampliar el volumen de funciones de su aplicación.
PLC clásico según la norma IEC 61131
Phoenix Contact ofrece una amplia gama de PLC para cualquier requisito. Elija entre la tecnología de control lógica programable de instalaciones pequeñas y medianas con las E/S adecuadas y PLC de alto rendimiento para tareas de automatización exigentes.
Los sistemas de control modulares de la serie Axiocontrol están diseñados para ofrecer el máximo rendimiento, un manejo sencillo y su uso en ambientes industriales adversos. La base para esto es una carcasa especialmente robusta y excelentes propiedades CEM.
Para alcanzar una automatización descentralizada y de alta disponibilidad, el PLC de alto rendimiento con
inteligencia de mando IEC 61131, tecnología de redundancia y conexión a la red es la
solución ideal. La función de redundancia integrada basada en fibra óptica permite un
proceso ininterrumpido en caso de fallo o sustitución de un PLC. Los sistemas de control RFC funcionan sobre la base PROFINET y configuran automáticamente el sistema redundante gracias a la AutoSync Technology.