Gestor de motores

Gestor de motores

Además de la protección del motor, con el gestor de motores detectará todos los estados de carga críticos de los motores asíncronos. Aproveche la gestión de motores fiable: con la medición de potencia efectiva protegerá sus motores frente a sobrecargas y cargas bajas, p. ej. al supervisar bombas y cintas transportadoras. Los umbrales de señalización y conmutación de libre programación le ofrecen una protección individual del motor.

Más información
Go to Product Detail Page for item 2201937
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carriles
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carriles
2201937

Conectores de bus para carril, color: gris, corriente nominal: 8 A (contactos paralelos), tensión nominal (III/2): 125 V, número de polos: 5, familia de artículos: TBUS5-22,5.., paso: 3,81 mm, montaje: Montaje sobre carril, bloqueo: sin, tipo de fijación: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículos con contactos dorados, conectores de bus para la conexión con cajas para electrónica, 5 contactos en paralelo

Sus ventajas

  • Protección total del motor integrada gracias a la función bimetal y a la evaluación del termistor
  • Protección de los componentes valiosos de la instalación gracias a los umbrales de señalización y de conmutación que se pueden parametrizar libremente
  • Registro de datos de funcionamiento y energéticos sin necesidad de costosos sensores
  • Los datos de proceso, como valores de potencia, horas de servicio y ciclos de conmutación, se transfieren de forma segura entre el nivel de campo y del sistema de control 
  • Configuración y diagnóstico sencillos
  • Conexión al sistema de control mediante pasarela de enlace de bus
Gestor de motores CONTACTRON

Gestor de motores CONTACTRON: supervisión y protección fiable de motores

Gestor de motores: supervisión fiable

Nuestros gestores de motores supervisan la sobrecarga, la carga insuficiente, el funcionamiento, la suciedad y el desgaste de los motores. De este modo, protegen de forma duradera p. ej. bombas, actuadores, ventiladores, cintas transportadoras y máquinas-herramienta.
La parametrización de los gestores de motores se realiza fácilmente mediante el concepto FDT/DTM con el software IFS-CONF de Phoenix Contact.