Monitorización de motores, máquinas y del sistema

Monitorización de motores, máquinas y del sistema

La monitorización de motores, máquinas y del sistema es un componente importante de la supervisión continua del estado (Condition Monitoring). No pierda de vista los parámetros importantes de su instalación, reaccione a tiempo ante los avisos de advertencia o desconecte partes de la instalación específicas. Nuestros productos rentables para la monitorización de motores y la monitorización del sistema le ayudarán a lograrlo.

Más información

Familia de productos

Captura de pantalla del gestor de motores con IFS-CONF

Gestores de motores Proteja sus motores e instalaciones: detecte todos los estados de carga críticos

Los gestores de motores de la familia de productos CONTACTRON monitorizan la carga excesiva, la carga insuficiente, la funcionalidad, la suciedad y el desgaste de los motores y accionamientos. Detecte a tiempo los estados de carga críticos y proteja tanto el motor como las partes valiosas de la instalación.

Gestor de máquinas con transformador de corriente

Gestores de máquinas Medición precisa de la energía de motores y máquinas.

Monitorice sus motores y máquinas: la gestión electrónica de máquinas combina una medición de energía precisa con la visualización y la monitorización de parámetros importantes de motores, máquinas u otros consumidores trifásicos.

Relés de control para una alta disponibilidad de la planta

Relés de control y controladores de corriente Para una alta disponibilidad de la planta

Con nuestros relés de control y de corriente puede detectar los fallos en el momento en el que se producen. Con ello aumentará la disponibilidad de la planta y evitará paradas prolongadas y costosas reparaciones. Desconecte componentes específicos de la instalación o comunique a un sistema de control en cuanto se supere o no se alcance el valor límite ajustado.

Monitorización de strings fotovoltaicos SOLARCHECK

Monitorización de strings fotovoltaicos Uso eficiente de la energía solar.

Detección de fallos y aumento de la eficacia: las instalaciones fotovoltaicas deben obtener lo más rápidamente posible rendimientos energéticos máximos. Con SOLARCHECK podrá reaccionar de forma inmediata a las pérdidas de potencia de los strings individuales que se pueden deber a paneles dañados o contactos y cableados defectuosos.

Módulos de función

Módulos de función Proteger y desacoplar

Los bloques de función, por ejemplo, los módulos de diodos EMG, protegen su sistema contra la inversión de polaridad y desacoplan los mensajes en los sistemas de señalización de averías. Gracias a los bloques de función en cajas de armarios de control con protección contra el polvo y el contacto, los módulos de diodos pueden integrarse en su instalación de forma profesional. Los módulos de prueba de lámparas EMG desacoplan las señales de la tecnología de señalización de averías sin impactos y pueden utilizarse para comprobar las lámparas de forma individual o centralizada.

Relés de indicación para visualizar estados de peligro y funcionamiento

Relés de indicación Indicación de estados de peligro y funcionamiento

Los relés de aviso y de indicación se emplean para la indicación de estado en salas de control, en paneles de control, así como en esquemas sinópticos. Las asignaciones de contactos predefinidas permiten una puesta en servicio rápida. Las variantes completamente automáticas o semiautomáticas destacan por las superficies de visualización claras. El diseño robusto permite también un funcionamiento fiable, incluso en condiciones ambientales adversas.

Sistema de señalización de averías infobox

Sistemas de señalización de averías Notificaciones compactas para un funcionamiento fiable de la instalación

Los sistemas de señalización de averías le ofrecen la visión general necesaria del estado actual de su instalación. Proporcionan información para una gestión segura de la instalación en todos los estados de funcionamiento y avería.
Gracias a la mayor transparencia de la instalación, se optimizan también los trabajos de puesta a punto en la eliminación de fallos in situ. Los datos pueden transferirse opcionalmente mediante protocolos de comunicación usuales a puestos de control superiores.