Imagen de marketing de transformador de corriente para equipamiento flotando en el espacio

Transformadores de corriente para reequipamiento

Nuestros transformadores de corriente para reequipamiento basados en la bobina Rogowski PACT RCP registran corrientes alternas de hasta 4000 A y las convierten, en función del transductor de medida postconectado, en una corriente secundaria AC o en una señal mV AC. Para corrientes más pequeñas de hasta 100 A se ofrece el transformador de corriente de núcleo partido PACT SPC. Resulta particularmente práctica la posibilidad de conexión directa de las bobinas Rogowski o los transformadores de corriente a nuestros medidores de energía EMpro.

Go to Product Detail Page for item 2904891
PACT RCP-D140 - Bobina
PACT RCP-D140 - Bobina
2904891

Bobina Rogowski con una longitud de 450 mm. El diámetro de la bobina de medición en estado instalado es de 140 mm. La bobina Rogowski sirve para la medición de corriente AC de barras colectoras y líneas de alta tensión.

Go to Product Detail Page for item 2904890
PACT RCP-D95 - Bobina
PACT RCP-D95 - Bobina
2904890

Bobina Rogowski con una longitud de 300 mm. El diámetro de la bobina de medición en estado instalado es de 95 mm. La bobina Rogowski sirve para la medición de corriente AC de barras colectoras y líneas de alta tensión.

Go to Product Detail Page for item 2910324
PACT RCP-D190-10M - Bobina
PACT RCP-D190-10M - Bobina
2910324

Bobina Rogowski con una longitud de 600 mm. El diámetro de la bobina de medición en estado instalado es de 190 mm. La bobina Rogowski sirve para la medición de corriente AC de barras colectoras y líneas de alta tensión.

Go to Product Detail Page for item 2910322
PACT RCP-D95-5M - Bobina
PACT RCP-D95-5M - Bobina
2910322

Bobina Rogowski con una longitud de 300 mm. El diámetro de la bobina de medición en estado instalado es de 95 mm. La bobina Rogowski sirve para la medición de corriente AC de barras colectoras y líneas de alta tensión.

Go to Product Detail Page for item 2904892
PACT RCP-D190 - Bobina
PACT RCP-D190 - Bobina
2904892

Bobina Rogowski con una longitud de 600 mm. El diámetro de la bobina de medición en estado instalado es de 190 mm. La bobina Rogowski sirve para la medición de corriente AC de barras colectoras y líneas de alta tensión.

Sus ventajas

  • Reequipamiento rápido de nuevos puntos de medición sin separar los cables eléctricos
  • Práctica conexión directa a todos los medidores de energía EMpro con entrada de corriente AC de 0 a 1 A
  • Ahorro de espacio gracias a los diseños compactos
  • Fijación segura en barras colectoras o conductores redondos mediante opciones de fijación profesionales
  • Adecuados para cualquier aplicación gracias a los rangos de medición seleccionables

Transformadores de corriente PACT RCP para instalaciones reacondicionadas

Sus ventajas en detalle

Transformadores de corriente para reequipamiento PACT RCP: fijación en el carril de cobre
Transformador de corriente para reequipamiento PACT RCP: bobina Rogowski con protección UV
Vista detallada del transformador de corriente para reequipamiento PACT RCP: transductor de medida con ocho rangos de medición de corriente
Transformadores de corriente para reequipamiento PACT RCP: fijación en el carril de cobre

Con solo un tipo de bobina compacta podrá registrar corrientes alternas de hasta 4000 A. El rango de frecuencia abarca desde 40 a 20 000 Hz. De este modo, también podrá medir ondas armónicas y transientes con precisión de fase. No se produce saturación magnética ni tensiones abiertas peligrosas.

Transformador de corriente para reequipamiento PACT RCP: bobina Rogowski con protección UV

Para un uso permanente en exteriores, la bobina Rogowski de la variante UV está equipada con una carcasa y unos cables con protección contra los rayos ultravioleta.

Vista detallada del transformador de corriente para reequipamiento PACT RCP: transductor de medida con ocho rangos de medición de corriente

El transductor de medida postconectado proporciona la misma corriente secundaria típica de 0 a 1 A AC que un transformador de corriente estándar. Mediante conmutadores DIP podrá elegir entre ocho rangos de medición de corriente distintos. Para una precisión de medición óptima puede compensar las diferencias de longitud de las bobinas fácilmente con un potenciómetro.

Combinación óptima con nuestros medidores de energía EMpro. Práctica conexión directa sin transductor de medida externo

Algunos tipos de productos de nuestros medidores de energía EMpro son adecuados para la conexión directa de bobinas Rogowski independientemente del fabricante. La señal mV se procesa en el equipo. No necesita ningún transductor de medida externo. Elija una bobina Rogowski de Phoenix Contact y aproveche al mismo tiempo la excelente precisión de medición y una configuración particularmente sencilla. Al conectar la bobina, en caso necesario, se puede invertir la fase a través del firmware. Ya no es necesario realizar un cableado de ambos cables.

Topología del sistema: captación central de datos energéticos con una bobina Rogowski PACT RCP y un medidor de energía EMpro

Captación central de datos energéticos con una bobina Rogowski PACT RCP y un medidor de energía EMpro

Monitorización inteligente de la energía
Productos y servicios para su gestión de la energía

Gestionar la energía de forma sencilla: nuestra innovadora y coordinada gama de sensores y tecnología de medición le ahorra mucho esfuerzo en la adquisición de datos de energía. Las soluciones de comunicación y los servicios digitales orientados al futuro le ayudan a integrar, procesar y preparar los datos.

Folleto
El folleto Energy Monitoring en horizontal con E-Paper en la tablet