Mediante una rotación de 90° de la cubierta de bornas imperdible se accede inmediatamente a todos los puntos de embornaje. Al mismo tiempo, el transformador de corriente se cortocircuita para protegerlo de daños en caso de que los conductores se desconecten en el lado secundario durante el funcionamiento activo. Los conductores eléctricos se conectan de forma segura mediante la probada tecnología de conexión por tornillo.
La tapa giratoria, que se fija en la carcasa del transformador de corriente, le ofrece aún más ventajas: por una parte, no puede perderse y, por otra, recibe una confirmación visual de que es seguro tocarla girándola de nuevo a su posición original.
Convertidor de corriente de barra pasante, corriente primaria seleccionable de 800 ... 4000 A AC; corriente secundaria seleccionable 1 A AC o 5 A AC; clase de exactitud seleccionable 0,5 o 1; potencia nominal seleccionable