AS-WORKBENCH-F 90 MA 230-E - Mesa de trabajo
1365645

Banco de trabajo portátil, ajustable en altura eléctricamente, ampliable modularmente con sistemas de sujeción, soportes para el equipo y bandejas para herramientas automáticas, impresoras, herramientas manuales y accesorios, base para clipx WIRE assist y otras aplicaciones de taller.


Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

La mejor ergonomía con la mesa de trabajo con ajuste eléctrico de la altura y alineación adaptable de los equipos
De libre configuración gracias a la estructura modular
Uso portátil gracias a rodillos con dispositivo de bloqueo
Alta eficiencia mediante tramos de agarre cortos
Solución parcialmente automatizada mediante la combinación de sistema de banco de trabajo, software y equipos