ISKRA WM3M4C ENERGYMETER
-
Equipo de medición
1429603
CHARX control modular, contador de energía trifásico para medir la potencia activa con medición directa en redes de hasta 400 V/40 A, con interfaz RS-485, certificado según la directiva MID
Detalles de producto
| Tipo de producto | Contador de energía |
| Familia de productos | CHARX control modular |
| Clase de precisión | Clase B (EN 50470-3) |
| Clase 1 (EN 62053-21) | |
| Rigidez dieléctrica | 6 kV |
| 4 kV (EN 50470-3, 7.2) | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | Suministro de circuito de medición |
| Rango de tensión de entrada | 230 V AC ... 400 V AC -20 % ... +15 % |
| Gama de frecuencias | 50 Hz ... 60 Hz |
| Corriente mínima Imín | 0,25 A |
| Corriente límite Imáx | 40 A |
| Corriente de transición Itr | 0,5 A |
| Corriente de referencia Iref | 5 A |
| Energía activa (EN 50470-3) | Clase B |
| Energía activa (IEC 62053-21) | Clase 1 |
| Energía reactiva (IEC 62053-23) | Clase 2 |
| LED de pulsos | |
| LED de pulsos | 1000 imp/kWh |
| Conexión de medición | |
| Tecnología de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| RS-485 | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Comunicación: | |
| Protocolo de comunicación | Modbus/RTU |
| Estándar de comunicación | RS-485 |
| Rango de velocidad de transmisión | 1200 Bit/s ... 115200 Bit/s |
| Dirección de esclavo | 33 |
| Bits de datos | 8 |
| Paridad | ninguno |
| Bit de parada | 1 |
| Denominación | Interfaz de comunicación |
| Protocolo | Modbus |
| Estándar de comunicación | RS-485 |
| Rango de velocidad de transmisión | 1200 Bit/s ... 115200 Bit/s |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP50 |
| Temperatura ambiente óptima (almacenamiento/transporte) | -30 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -30 °C ... 80 °C |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 99 % (sin condensación) |
| Entorno mecánico | M1 |
| Entorno CEM | E2 |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| MID | |
| Marcado | Compatible con MID |
| Normas/disposiciones | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 |
| Código de artículo | 1429603 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | XWBRYB |
| GTIN | 4063151796259 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 254,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 228 g |
| Número de tarifa arancelaria | 90283019 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg