Rotulación de cables

Marcado de conductores y cables

La rotulación de cables logra una mejor vista de conjunto en sus armarios de control e instalaciones: marque sus conductores y cables de forma unívoca y permanente. El marcado de conductores y cables facilita el montaje y el mantenimiento y ayuda a solucionar problemas. Ofrecemos la rotulación ideal para cada aplicación con diferentes modelos y tipos de montaje.

Más información
Go to Product Detail Page for item 0828767
US-WMT (15X4) - Marcador de cables
US-WMT (15X4) - Marcador de cables
0828767

Marcador de cables, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 84

Go to Product Detail Page for item 0801446
UCT-WMT (15X4) - Marcador de conductores
UCT-WMT (15X4) - Marcador de conductores
0801446

Marcador de conductores, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 50

Go to Product Detail Page for item 0828769
US-WMT (23X4) - Marcador de cables
US-WMT (23X4) - Marcador de cables
0828769

Marcador de cables, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, superficie útil: 23 x 4 mm, Número de índices individuales: 56

Sus ventajas

  • Muchas posibilidades gracias a los diferentes tipos de montaje
  • Adaptación al entorno mediante el uso de diferentes materiales para su utilización en interiores o exteriores
  • Alta calidad: rotulación excelente resistente a la limpieza y a arañazos

Encuentre el tipo de montaje adecuado para la rotulación de cables

Solo tiene que seleccionar cómo desea montar el marcado de cables o conductores - Phoenix Contact tiene la solución adecuada para cada aplicación.

Rotulación de cables para fijar a presión

Marcado de cables para fijar a presión

Rotulación de cables para fijar a presión

Los marcados de conductores para fijar a presión disponen de dos superficies de rotulación. Son imperdibles y siempre bien legibles. Puede fijar los marcados de conductores a presión manualmente sobre conductores y cables ya cableados.

Identificación de cables para insertar

Identificación de cables para insertar

Identificación de cables para insertar

Los marcados individuales se insertan en el conductor o se fijan con sujetacables. Se suministran diferentes materiales en formato de tarjeta o también de rollo.

Marcado de cables para deslizar

Marcado de cables para deslizar

Marcado de cables para deslizar

También puede equipar los conductores con manguitos de señalización como sistema portante. En este caso, la rotulación se garantiza mediante tiras insertables de rotulación y se protege mediante el soporte. De este modo, es posible una rotulación posterior.

Manguitos de rotulación para deslizar

Manguitos de rotulación para deslizar

Manguitos de rotulación para deslizar

Para rotular in situ conductores de forma segura y fácil sin sistema de impresión, utilice los manguitos ya rotulados. En este caso, la forma especial de los manguitos de rotulación evita la torsión de unos manguitos de rotulación respecto a otros.

Manguito termorretráctil para deslizar

Manguito termorretráctil para deslizar

Manguito termorretráctil para deslizar

Para rotular cables y conductores de forma que no se pierdan, le recomendamos que utilice los manguitos termorretráctiles adecuados. Phoenix Contact ofrece manguitos termorretráctiles preconfeccionados y en rollo.

Rotulación de cables para pegar

Rotulación de cables para pegar

Rotulación de cables para pegar

Las etiquetas constan del campo de rotulación y una lámina transparente. La lámina protege la rotulación contra el desgaste y la suciedad. Le suministraremos las etiquetas en distintos tamaños y formas.

Marcado de conductores con sujetacables

Marcado de conductores con sujetacables

Marcado de conductores para el montaje con sujetacables

Si lo desea, puede colocar rotulaciones en sus conductores y cables con los sujetacables habituales del mercado, independientemente del diámetro. Utilice la superficie de marcado grande, ya que le ofrece espacio para amplias rotulaciones.

Impresión y aplicación en un solo paso
THERMOMARK E SERIES
La THERMOMARK E SERIES garantiza una mayor eficiencia en la fabricación de armarios de control: el sistema modular, compuesto por una impresora de rollos de termotransferencia y aplicadores, imprime las rotulaciones y las aplica automáticamente a los cables y conductores. La combinación de estos pasos del proceso ofrece hasta un 60 % de ahorro de tiempo.
Más información
El sistema modular THERMOMARK E SERIES