Canal de cableado para la instalación y el montaje en armarios de control, gris, formado por parte superior e inferior, ancho: 40 mm, altura: 80 mm, longitud: 2000 mm
Para lograr un cableado claro y estructurado, se ofrecen distintos canales para cables, sistemas de guía de cables y sujetacables. Para que el cable quede además protegido frente a las influencias externas, p. ej. los efectos meteorológicos, emplee las diferentes mangueras de protección como protección de cable. Así aumentará en la guía de cables la claridad y la seguridad.
Más informaciónCanal de cableado para la instalación y el montaje en armarios de control, gris, formado por parte superior e inferior, ancho: 40 mm, altura: 80 mm, longitud: 2000 mm
Canal de cableado para la instalación y el montaje en armarios de control, gris, formado por parte superior e inferior, ancho: 60 mm, altura: 80 mm, longitud: 2000 mm
Canal de cableado para la instalación y el montaje en armarios de control, gris, formado por parte superior e inferior, ancho: 80 mm, altura: 80 mm, longitud: 2000 mm
Canal de cableado para la instalación y el montaje en armarios de control, gris, formado por parte superior e inferior, ancho: 40 mm, altura: 60 mm, longitud: 2000 mm
Canal de cableado para la instalación y el montaje en armarios de control, gris, formado por parte superior e inferior, ancho: 60 mm, altura: 60 mm, longitud: 2000 mm
Canal de cableado para la instalación y el montaje en armarios de control, gris claro, sin halógenos, formado por parte superior e inferior, ancho: 60 mm, altura: 80 mm, longitud: 2000 mm
Canal de cableado para la instalación y el montaje en armarios de control, gris claro, sin halógenos, formado por parte superior e inferior, ancho: 40 mm, altura: 100 mm, longitud: 2000 mm
Canal de cableado para la instalación y el montaje en armarios de control, gris claro, sin halógenos, formado por parte superior e inferior, ancho: 40 mm, altura: 80 mm, longitud: 2000 mm
Canal de cableado para la instalación y el montaje en armarios de control, gris, formado por parte superior e inferior, ancho: 100 mm, altura: 80 mm, longitud: 2000 mm
Zócalo sujetacables para sujetacables de hasta 9 mm de ancho, atornillable, orificio de sujeción de 5 mm, pasamuro de sujetacables de 2 lados
El sistema de guía de cables CGS en la práctica
Con el brazo giratorio del sistema de guía de cables optimizará de forma sencilla y segura la guía de cada uno de sus cables o mazos de cables hasta la puerta del armario de control o del marco de montaje giratorio. El sistema de guía de cables le ahorra mucho tiempo. La articulación giratoria patentada se puede abrir de forma sencilla y rápida, lo que permite pasar y continuar el tendido de los cables preconfeccionados sin herramientas. Hasta 100 conductores de 1,5 mm² se guían solo con un sistema de guía de cables CGS hasta la puerta de armario de control. Guía de cables a la puerta de armario de control planificable en el sistema CAD con un espacio constructivo y un sector de giro definidos. Planifique sus mazos de cables gracias a la longitud de línea predefinida. El montaje sencillo y rápido se garantiza mediante las bridas integradas con descarga de tracción. La protección de cables mecánica y el agrupamiento se realizan mediante las tapas protectoras insertables sin herramientas. El sistema de guía de cables está compuesto por plástico elástico con resistencia mecánica de alta calidad, certificado según UL 94 para el índice de inflamabilidad V0.
Guía de cables sencilla de los cables de datos preconfeccionados a los equipos integrados en la puerta de armario de control
En general, las cadenas energéticas y de arrastre requieren cables y líneas compatibles. Las líneas estándar no están diseñadas para soportar la elevada carga por el movimiento y los radios de flexión.
El sistema de guía de cables se ha diseñado para la guía de cables de las líneas estándar. Esto se logra con grandes radios de flexión y movimientos definidos. El sistema de guía de cables CGS se dotó de 100 líneas de 1,5 mm² (H05Z-K), así como líneas de datos (cable Ethernet cat. 5) y se desplazó abriéndose y cerrándose 2000 veces. No se constataron daños en los hilos.
Todo en orden con la guía de cables
Con los canales de cableado pondrá orden en su armario de control.
Las abrazaderas de recepción de cable fijan el cable procedente del campo. Con los marcadores de cables de plástico de Phoenix Contact unirá rápida y fácilmente los cables y conductores para pasarlos por los canales de cableado.
Sistemas de protección de cables
El completo programa de mangueras de protección de plástico y metal ofrece soluciones fiables para las más variadas aplicaciones, hasta el índice de protección IP 69K.
Las mangueras de protección sirven para proteger los cables y permiten una agrupación sencilla de los cables. Además, la protección de cables dispone de las conexiones por tornillo para conectores industriales y perforaciones de carcasas. Las mangueras se pueden emplear en todas las industrias gracias a las numerosas homologaciones.
Mangueras de protección para cables: en el armario de control y en campo
Los tubos flexibles en espiral para agrupar y guiar los cables y los conductores de forma sencilla ofrecen protección en caso de tensiones mecánicas ligeras.
Se pueden montar posteriormente de forma sencilla y permiten la extracción de cables y conductores sueltos en cualquier punto.
Manguera de protección de plástico
Los tubos de plástico protegen los cables de forma óptima frente a aceites, ácidos y disolventes. Los materiales utilizados están libres de siliconas, halógenos y cadmio y están disponibles hasta el índice de protección IP69K y el índice de inflamabilidad V0.
Tubo metálico
Con tubos metálicos muy flexibles protegerá cables y líneas contra las influencias mecánicas. La protección de cables metálica con revestimiento de plástico es además estanca al agua y resistente a la intemperie.