Regleta de bornes Europa de polipropileno, blanca, para conectar conductores rígidos y flexibles con y sin punteras con una sección de 0,5 a 4 mm2
Las bornas de conexión están compuestas por bornas de caja y bornas Europa. Estas bornas de conexión forman parte de cualquier instalación en edificios. Nosotros le suministramos bornas de caja con conexión push-in en una carcasa transparente para permitir el control óptico. En las regletas divisibles puede seleccionar distintas versiones para conductores rígidos y flexibles.
Más informaciónRegleta de bornes Europa de polipropileno, blanca, para conectar conductores rígidos y flexibles con y sin punteras con una sección de 0,5 a 4 mm2
Regleta de bornes Europa de polipropileno, blanca, para conectar conductores rígidos y flexibles con y sin punteras con una sección de 0,75 a 6 mm2
Borne de caja de 5 polos con conexión por resorte, para el cableado sin herramientas mediante técnica de conexión Push-in, para conductores unifilares y multifilares con una sección de entre 0,5 y 2,5 mm2, carcasa aislante transparente.
Borne de caja de 3 polos con conexión por resorte, para el cableado sin herramientas mediante técnica de conexión Push-in, para conductores unifilares y multifilares con una sección de entre 0,5 y 2,5 mm2, carcasa aislante transparente.
Regleta de bornes Europa de poliamida, transparente, con protección de hilos, para conectar conductores rígidos y flexibles con y sin punteras con una sección de 0,75 a 4 mm2
Regleta de bornes Europa de poliamida, transparente, para conectar conductores rígidos y flexibles con y sin punteras con una sección de 0,5 a 4 mm2
Regleta de bornes Europa de poliamida, transparente, con protección de hilos, para conectar conductores rígidos y flexibles con y sin punteras con una sección de 0,5 a 2,5 mm2
Regleta de bornes Europa de polipropileno, blanca, para conectar conductores rígidos y flexibles con y sin punteras con una sección de 1,5 a 16 mm2
Regleta de bornes Europa de poliamida, transparente, para conectar conductores rígidos y flexibles con y sin punteras con una sección de 1 a 10 mm2
Regleta de bornes Europa de polipropileno, negra, para conectar conductores rígidos y flexibles con y sin punteras con una sección de 1 a 10 mm2
Bornas de caja
Disponibles en tres variantes, las bornas de caja de Phoenix Contact permiten el cableado sin herramientas en un espacio mínimo gracias a la técnica de conexión push-in. Se pueden cablear diferentes secciones en una borna de conexión. Los conductores de un hilo rígidos se pueden conectar en un rango de sección de 0,5 mm² a 2,5 mm² y los conductores de varios hilos rígidos (7 hilos trenzados) se pueden conectar en un rango de sección de 1,5 mm² a 2,5 mm². Los orificios de prueba integrados de las bornas de conexión le permiten emplear equipos de comprobación en estado cableado.
Bornas Europa
Las bornas de conexión están compuestas por piezas metálicas de alta calidad con superficies protegidas frente a corrosión. Fije los conductores de hilos finos, incluso sin punteras, gracias a la conexión por tornillo integrada. La carcasa aislante de las bornas Europa está fabricada en poliamida sin halógenos.