Borne para conexión de pantalla, para apoyo de pantalla sobre barras colectoras, resistencia de contacto < 1 mΩ
Las abrazaderas de pantalla protegen sus instalaciones frente a interferencias electromagnéticas. Estas interferencias pueden provocar fallos de funcionamiento o la parada de instalaciones completas. Para evitar estas situaciones, las abrazaderas de pantalla están compuestas por componentes normalizados. Además de proteger sus instalaciones, las abrazaderas de pantalla se emplean para cumplir la directiva CEM en el marco de la conformidad CE.
Más informaciónBorne para conexión de pantalla, para apoyo de pantalla sobre barras colectoras, resistencia de contacto < 1 mΩ
Borne para conexión de pantalla, tipo de conexión: Conexión por resorte, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
Borne para conexión de pantalla, tipo de conexión: Conexión por resorte, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
Borne para conexión de pantalla, para apoyo de pantalla sobre barras colectoras, resistencia de contacto < 1 mΩ
Borne para conexión de pantalla, para apoyo de pantalla sobre barras colectoras, resistencia de contacto < 1 mΩ
Borne para conexión de pantalla, para apoyo de pantalla sobre barras colectoras, resistencia de contacto < 1 mΩ
Borne de derivación, Para utilizar con las bornas de alta potencia Power-Turn PTPOWER 50, 95,150 y 185, tensión nominal: 1500 V, corriente nominal: 57 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: en elemento de base, color: gris
Borne para conexión de pantalla, para el apoyo de pantalla sobre barras colectoras
Borne para conexión de pantalla, para el apoyo de pantalla sobre barras colectoras
Borne de derivación, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: en elemento de base, color: gris
Abrazadera de pantalla en una barra colectora de conductor neutro
Las abrazaderas de pantalla se utilizan tanto en el armario de control como en las instalaciones para garantizar que el cableado de las señales, las fuentes de alimentación y las líneas de datos cumpla la normativa CEM. Para permitir un funcionamiento seguro y de conformidad con CEM en los campos de interferencias electromagnéticas, debe garantizarse el apantallamiento adecuado. La protección mediante abrazaderas de pantalla evita tanto la radiación por interferencias de entrada como de salida. Las principales fuentes de interferencia son los motores y los convertidores de frecuencia, los campos magnéticos alternos fuertes, las ondas de radio y el acoplamiento capacitivo e inductivo de otras líneas. Los fabricantes y operadores de máquinas e instalaciones deben cumplir diversas disposiciones legales y normativas sobre compatibilidad electromagnética. Estas disposiciones también forman parte del marcado CE.
Abrazadera de pantalla SCC
Las abrazaderas SCC le ofrecen un manejo rápido y sencillo, así como un óptimo contacto de apantallamiento que disipa los fallos de forma segura. Todas las abrazaderas de pantalla se pueden montar sin herramientas y con una sola mano. La tecnología de conexión del resorte está diseñada para que se cree la mayor área de contacto posible sin deformar excesivamente el conductor. Esto garantiza una alta calidad de contacto y una baja impedancia de transmisión. Para que el apantallamiento sea efectivo frente a fallos, la abrazadera de pantalla abarca al menos el 75 % del trenzado de la pantalla del conductor. Las grandes superficies de rotulación permiten marcar con claridad los cables que se van a conectar, lo que facilita su asignación. Las abrazaderas de pantalla SCC están disponibles en tres tipos de montaje y, por tanto, permiten el montaje directo, sobre carril DIN y NLS.
Abrazadera de pantalla SK
Las abrazaderas de pantalla SK son la versión por tornillo de la gama de abrazaderas de pantalla. Los cables se sujetan con el tornillo moleteado. La ranura en la parte superior del tornillo moleteado permite un mayor par de apriete con un destornillador estándar. La pieza de presión de las abrazaderas de pantalla permite una sujeción óptima de los cables. La elasticidad y la adaptabilidad resultante garantizan una alta calidad de contacto. La gran superficie de contacto de las bornas SK, al igual que las bornas SCC, permite una óptima atenuación de apantallamiento. Las abrazaderas de pantalla SK están disponibles en dos tipos de montaje y, por lo tanto, permiten el montaje directo y NLS.
El apantallamiento es una cuestión compleja. Tanto si quiere proteger sus instalaciones de las interferencias recibidas como de las emitidas, el cableado CEM es esencial. A continuación, puede descargar archivos PDF gratuitos sobre el apantallamiento. El primer folleto, titulado "Apantallamiento", aborda el tema general del apantallamiento. Aquí obtendrá una visión general de los diferentes tipos de interferencias y cómo contrarrestarlas eficazmente. El segundo folleto, titulado "Abrazaderas de pantalla SCC", contiene información variada sobre nuestra última familia de abrazaderas de pantalla.
¿Está buscando un socio de confianza? Gracias a nuestros muchos años de experiencia y a las relaciones de colaboración, nuestro profundo conocimiento de la industria nos permite sentirnos como en casa en multitud de industrias y mercados. Las abrazaderas de pantalla se utilizan siempre que se requiera un cableado que cumpla las normas de compatibilidad electromagnética. CEM significa compatibilidad electromagnética y es la capacidad de un equipo de funcionar satisfactoriamente en el entorno electromagnético. En este caso, el propio equipo no debe provocar interferencias electromagnéticas que sean inadmisibles para otros equipos existentes en este entorno. Por ello, las abrazaderas de pantalla son especialmente importantes en las industrias de procesamiento y envío de señales.